국가 선택
정적 기울기 센서

정적 기울기 센서는 플랜트 및 기계의 경사각을 안정적으로 감지합니다. Pepperl+Fuchs의 F99 시리즈 기울기 센서는 2피스 장착 개념으로 매우 견고하여 가혹한 실외 환경에 적합합니다. 주로 레벨링 크레인이나 이동식 작업 플랫폼과 같은 모바일 장비, 건설 기계, 운송 및 적재 시설, 재생 에너지 응용 분야에 사용됩니다. E1 인증을 획득하여 공공 도로에서의 사용이 승인되었습니다. 정적 기울기 센서의 측정범위와 출력은 특정 애플리케이션 요구사항에 맞춰 개별적으로 구성할 수 있습니다.
동적 기울기 센서가 필요하신가요? 관성 측정 장치 (IMU) F99는 동적 환경에서 신뢰할 수 있는 기울기 감지를 위한 이상적인 솔루션입니다. 자이로스코프, 기울기 센서, 가속도 센서가 하나의 장치에 통합되고 지능형 센서 융합 알고리즘을 적용함으로써, 이 관성 측정 장치는 외부 가속도를 보정할 수 있습니다. 따라서 차량이 제동, 가속 또는 회전 중일 때도 기울기를 안정적으로 감지합니다.
주요 내용
- 측정범위 및 출력에 대한 맞춤형 매개변수화
- 견고한 금속 마운팅 브래킷과 센서 모듈로 구성된 혁신적인 마운팅 개념
- 야외 사용에 적합한 견고한 하우징
- IP68/69 보호 등급
- E1 및 GL 승인 (비도로용 및 해양용)
- 동적 응용 분야의 경사 감지를 위한 IMU F99
언어
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - Inclination and Acceleration Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | 파일 형식 PDF | 파일 크기 408 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.