이더넷-APL 전문가 강연: ACHEMA 2024
2024년 ACHEMA에서 Pepperl+Fuchs의 첫 번째 이더넷-APL 전문가 토크가 열렸습니다. 전문가들은 공정 산업의 디지털화 과정에서 이 기술이 직면한 도전과 기회, 해결 방안에 대해 관심 있는 모든 관계자들과 논의했습니다. 만장일치로 도출된 결론: 이더넷-APL은 판도를 바꾸는 기술입니다!
역사상 최초로: 위험 환경에서 적용 가능한 현대식 이더넷 기술
최대 1000m의 긴 케이블 배선, 동일한 이더넷 2선식 케이블을 통한 통신 및 전원 공급
본질 안전 설계: 출력 포트 선택 가능(최대 Ex ia IIC), 배리어 없는 접근성
기존 설치 및 인프라의 재사용으로 인한 효율적인 공장 현대화
10 Mbit/s 속도로 대용량 데이터를 빠르고 효율적으로 통신, 전이중 방식
테스트 및 인증은 서로 다른 제조업체의 장치와 시스템 간 상호 운용성을 보장합니다.

고객 현장에서 쉽고빠르게 설치할 수 있도록 FieldConnex® 이더넷-APL 스위치는 인클로저 솔루션과 함께 제공됩니다. 사전 구성 및 Zone 2/22 환경에 대한 완전한 인증을 받은 이 솔루션은 GRP 하우징 및 스테인리스 스틸 버전으로 선택할 수 있습니다. 두 인클로저 유형 모두 매우 가혹한 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 고품질 소재는 견고하고 내구성이 뛰어나며 고온에도 강합니다. 사전 설계된 템플릿을 기반으로 사용자는 스플라이스 트레이, 케이블 엔트리 등 내부 설치된 다양한 구성 요소를 필요에 따라 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.
모든 수준에서의 효율적인 커뮤니케이션
이더넷-APL은 현장 장치와 상위 시스템의 직접 연결을 가능하게 하여, 모든 공정 관리 및 기업 수준에 걸쳐 처음으로 통일된 통신 인프라를 구축합니다. 10 Mbit/s 속도로 방대한 양의 데이터가 장거리에서 전송되며, 이는 HART나 필드버스 같은 기존 기술 대비 최소 300배 이상 빠른 속도입니다.
증가된 설비 가동률
순수한 공정 값 외에도 현대식 현장 장치들은 가치 있는 추가 데이터를 제공합니다. 이더넷-APL을 통해 플랜트 운영자는 실시간으로 장치를 최대한 활용하고, 구성 요소의 상태를 중앙에서 모니터링하며, 유지보수 요구 사항을 조기에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 계획되지 않은 가동 중단을 방지하고 플랜트 가용성을 크게 향상시킵니다.
간편하고 비용 효율적인 플랜트 현대화
이더넷-APL은 공정 산업에서 확립된 트렁크-앤-스퍼 기술을 지원하며, EtherNet/IP, HART-IP, PROFINET과 같은 모든 산업용 이더넷 프로토콜에 적용 가능합니다. 이는 기존 설치와 인프라를 계속 활용할 수 있고 투자 보호가 가능하므로 기획자, 플랜트 설계자 및 플랜트 운영자의 통합 작업을 단순화합니다.
전 세계에서 유연하게 사용 가능
확립된 IEEE 및 IEC 표준을 기반으로 한 새로운 이더넷 고급 물리 계층은 전 세계 모든 지역에서 인증 가능한 통신을 지원합니다. 또한 제품의 테스트 및 인증을 통해 상호 운용성이 보장되므로 서로 다른 제조사의 장치도 문제없이 함께 작동합니다.
이 동영상을 통해 이더넷-APL로 본질 안전을 구현하는 것이 얼마나 쉬운지 확인하세요. 이더넷-APL은 FISCO에서 알려진 개념을 차용하지만, 스위치와 현장 장치 간 더 높은 성능과 더 긴 거리를 허용합니다. 본질 안전 검증에 대해 잘 알려진 IEC 표준(IEC 60079)에 추가 장이 포함되었습니다. 이더넷 APL 연결의 본질 안전을 위한 이 개념은 2선식 본질 안전 이더넷(Two-Wire Intrinsically Safe Ethernet)을 의미하는 2-WISE로 명명되었습니다.
따라서 2-WISE는 결국 완전히 새로운 기술은 아닙니다. 아날로그 신호를 사용하는 장치 기술의 본질적 안전성을 입증하기 위해 엔티티 개념을 활용해야 하는 대다수의 사용자들은 이더넷 APL을 사용할 때 부담을 덜게 될 것입니다.

이더넷 APL 장치 및 케이블의 본질 안전성을 검증하기 위한 시험 절차를 간소화하기 위해, IEC TS 60070-47(2-WISE)에서 새로운 시스템 개념이 표준화되었습니다. 이 표준은 APL 회로에서 본질 안전성을 정의하기 위한 보편적 한계를 규정합니다.
이더넷-APL 호환 현장 장치 제조사는 2-WISE에 따른 필수 한계값준수를 보장합니다. 구역 간 구분뿐만 아니라 구획 간 구분도 이루어집니다. 사용자는 원하는 구역에 따라 장치를 선택하고, 적합한 케이블을 확보하며, 설치를 문서화해야 합니다. 따라서 시간이 많이 소요되는 자체 계산은 더 이상 필요하지 않습니다.
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | 파일 형식 PDF | 파일 크기 223 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | 파일 형식 PDF | 파일 크기 231 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization | 파일 형식 PDF | 파일 크기 256 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Natural Gas Cavern with Added Reliability | 파일 형식 PDF | 파일 크기 716 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - More Transparency and System Availability | 파일 형식 PDF | 파일 크기 376 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Independence Through Better Warehousing | 파일 형식 PDF | 파일 크기 421 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌White Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applications | 파일 형식 PDF | 파일 크기 637 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 추가 문헌Technical White Papers | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 추가 문헌White Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical Layer | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 추가 문헌Ethernet-APL Engineering Guideline | 파일 형식 PDF | 파일 크기 4MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.