GR 시리즈—위험 지역용 유리섬유 강화 폴리에스터 인클로저
위험 지역을 위한 귀사의 솔루션
새로운 GR 인클로저 시리즈는 향상된 안전성(Ex e) 및 본질 안전(Ex i) 보호 방식을 적용한 맞춤형 솔루션을 위해 개발되었으며, 당사 포트폴리오의 다양한 제품에 적용 가능합니다. 이는 귀사의 플랜트에서 글로벌 사용을 위한 인증을 포함합니다.
지적 설계
설계 단계에서 DIN 마운팅 레일을 별도의 장착 베이스 없이 자유롭게 배치할 수 있어, 13가지 인클로저 유형 중 하나에 더 많은 구성 요소와 기능을 통합할 수 있습니다.
확장된 온도 범위
극도로 견고한 GR 시리즈 GRP 인클로저는 -60°C까지의 저온을 견딥니다. 다용도성을 넘어, 이 인클로저 시리즈는 다양한 응용 분야에서 스테인리스 스틸 하우징을 대체할 수 있습니다.
손쉬운 처리
교묘하게 설계된 기능으로 편리한 1인 설치, 유지보수 및 유연한 확장이 가능해 시간을 절약하고 취급이 훨씬 쉬워집니다!

1-2-3: 단 세 단계로 간편 설치
독특한 인클로저 설계로 설치가 매우 간편합니다. 분리된 설치 단계 덕분에 크고 무거운 인클로저도 단 한 명으로 설치할 수 있습니다: 먼저 두 개의 고정점(1-2)을 만듭니다. 해당 두 지점에 인클로저를 걸어 고정합니다. 그런 다음 두 개의 구멍(3)을 추가로 뚫고 모든 나사를 끼워 조입니다.

온도의 극한을 지배하는 진정한 장인들
-60°C에서 +65°C에 이르는 확장된 온도 범위로 인해 이 인클로저는 가혹한 환경에서의 응용 분야에 사용 가능합니다. 많은 응용 분야에서 이 인클로저는 이러한 저온 환경에 흔히 사용되는 스테인리스 스틸 인클로저의 대안이 됩니다.
단일 공급처의 맞춤형 솔루션
지역별 현장 서비스 외에도 고객은 전 세계 6개 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)의 제품 전문가로부터 혜택을 받습니다. 견적 작성 및 엔지니어링부터 맞춤형 제어 및 배전 솔루션의 설계 및 인증에 이르기까지 포괄적인 지원을 제공합니다.
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.