태양광 발전소

태양 에너지

태양은 고갈되지 않는 에너지 원천입니다. 화석 연료와 달리 그 에너지는 무한한 양으로 이용 가능합니다. 또한 태양 에너지는 기후를 해치는 이산화탄소 배출을 일으키지 않아 에너지 전환의 핵심 요소입니다.

태양광 발전 시스템이 태양 복사열을 전기 에너지로 변환하는 반면, 태양열 발전소는 태양열을 이 목적으로 활용합니다. 태양광 시스템과 태양열 발전소 모두 태양 에너지를 포집하는 모듈 또는 거울을 포함합니다. 이들 장치가 태양의 위치에 정확히 맞춰질수록 더 많은 전기가 생산됩니다. 이러한 이유로 추적 시스템은 Pepperl+Fuchs의 강력한 센서 기술을 활용하여 태양 에너지의 최적 활용을 보장합니다. 이 자동화 전문 기업의 산업용 센서는 태양광 시스템의 자동화 생산 과정도 지원합니다.

태양광 발전소의 추적 시스템

태양광 발전 시스템은 태양 복사열을 전기 에너지로 변환하여 기후 중립적인 전기를 생산합니다. 센서 제어 추적 시스템은 개별 태양광 모듈을 태양의 위치에 맞춰 조정함으로써 가능한 최대의 에너지 생산량을 달성하는 데 기여합니다. Pepperl+Fuchs는 단축 추적 시스템과 이축 추적 시스템 모두를 위한 강력한 센서 기술을 제공합니다: 기울기 센서와 로터리 엔코더는 PV 모듈의 최적 정렬을 보장하여 태양광 발전량을 극대화합니다.

태양광 발전 시스템 생산

효율적인 제조 공정과 신뢰할 수 있는 품질 관리는 태양광 시스템의 그리드 패리티를 보장하는 데 필수적입니다. Pepperl+Fuchs는 태양광 웨이퍼, 태양광 셀 및 태양광 모듈의 자동화 생산에 적합한 산업용 센서 기술을 제공합니다. 태양광 웨이퍼 감지와 같은 기술적 과제에도 대응합니다. RFID 솔루션, 바코드 스캐너, 초음파 센서 또는 광전 센서 등 Pepperl+Fuchs의 포트폴리오를 통해 태양광 시스템 생산의 모든 공정 단계를 자동화할 수 있습니다.

태양열 발전소

태양 표면 온도는 약 5,800°C입니다. 이 중 극히 일부만이 지구에 도달하지만, 이 열에너지를 전기 에너지로 전환하기에는 충분합니다. 태양열 발전소의 거울 집열기는 태양열을 모아 흡수체로 반사합니다. 이로 인해 발생하는 극히 높은 온도가 발전기를 장착한 터빈을 구동합니다. 이렇게 태양열로부터 기후 중립 전기가 생산됩니다.

파라볼릭 트로프 발전소, 프레넬 시스템 또는 태양열 발전탑에서든: 태양열을 효율적으로 활용하기 위해 거울을 태양 위치에 맞춰조정하려면 강력한 센서 기술이 필요합니다. 이를 위해 Pepperl+Fuchs의 로터리 엔코더와 기울기 센서가 사용됩니다. 또한 태양열 발전소에서는 종단 위치 피드백을 위한 유도형 센서도 흔히 찾아볼 수 있습니다.

이러한 발전소는 태양열을 활용하기 때문에 일사량이 높은 사막 및 사막형 지형에 특히 적합합니다. 해당 지역은 주야간 극심한 온도 차이와 함께 모래 폭풍 또는 공기 중의 기타 부유 물질이 특징입니다. 이러한 까다로운 환경 조건을 위해 Pepperl+Fuchs는 고온 내성, 높은 기밀성 및 마모가 없는 온도 센서를 제공합니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.