IO-Link 안전
기능 안전과 표준 자동화를 잇는 가교
오랫동안 별개의 것으로 여겨졌던 두 분야가 이제 하나로 융합되고 있습니다. 새로운 IO-Link Safety 표준은 기능 안전과 일반 자동화 간의 격차를 해소합니다.
IO-Link Safety와 IO-Link의 결합을 통해 이제 현장 수준까지 공통적이고 일관된 통신 기반이 마련되었습니다. 이를 통해 시스템의 단절 현상이 해소되고 복잡성이 감소하며, 단일 아키텍처 내에서 안전 관련 센서 기술 및 액추에이터와 표준 구성 요소를 원활하게 통합할 수 있습니다. 그 결과, 엔지니어링 효율성이 크게 향상되고 가용성이 높아진, 투명하고 유연하며 미래 지향적인 시스템을 구현할 수 있습니다.
이는 일관된 표준화를 통해 가능해졌습니다. PROFIBUS & PROFINET International(PI) 산하 IO-Link 커뮤니티에서 개발되고 IEC 61131-9 및 IEC 61139-2 표준에 정의된 IO-Link Safety는 SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061) 및 PL e, Cat. 4 (EN ISO 13849-1)에 이르는 최고 수준의 안전 요구 사항을 충족합니다.
IO-Link Safety의 작동 원리와 이 획기적인 기술 발전이 여러분에게 어떤 이점을 가져다줄 수 있는지 자세히 알아보세요.

블랙 채널 통신: 공통 채널을 통한 안전한 데이터 전송
IO-Link Safety는 다양한 안전 아키텍처에 통합될 수 있으며, 안전 신호와 비안전 신호를 하나의 회선을 통해 함께 전송할 수 있게 해줍니다.
IO-Link Safety 기반 아키텍처에서의 기능 안전성은 ‘블랙 채널(black channel) 원리’를 통해 보장됩니다. 이 원리에서는 실제 신호 경로는 모니터링되지 않지만(“블랙 채널”), 체크섬, 시간 모니터링, 순서 확인 등의 메커니즘을 통해 IO-Link 마스터와 장치 간의 잠재적인 전송 오류를 확실하게 감지하여 안전하지 않은 상태를 방지합니다. IO-Link 마스터와 장치 간의 이러한 구현 방식 덕분에, IO-Link Safety는 사용되는 기능 안전 통신 프로파일(FSCP, 예: PROFIsafe)과 무관하게, 즉 서로 다른 필드버스 시스템 전반에 걸쳐 사용할 수 있습니다.
도표에서 볼 수 있듯이, 안전 데이터와 표준 데이터는 서로 논리적으로 분리된 상태로 병렬 전송됩니다. 그 결과, 통합적인 전체 개념에도 불구하고 SIL 3 및 PL e 수준까지의 안전한 통신은 명확하게 정의되어 있으며, 동시에 진단 및 IIoT 애플리케이션을 위한 추가 데이터도 활용할 수 있습니다.

커넥터 단자까지 명확한 구조: IO-Link Safety의 핀 배정
IO-Link Safety는 널리 보급된 M12 플러그 연결 방식 및 표준화된 핀 배열과 같은 표준 IO-Link 메커니즘을 사용하여 안전 신호와 비안전 신호를 함께 전송합니다. 그림에서 볼 수 있듯이, 공급 전압은 핀 1과 핀 3에 연결됩니다. 핀 4의 C/Q 선은 안전 데이터를 포함한 IO-Link Safety 통신 신호를 전송하는 데 사용됩니다.
IO-Link 안전 장치로 작동하는 것 대신, 표준 IO-Link의 SIO 모드와 유사한 IO-Link 안전 인터페이스를 갖춘 센서 및 액추에이터는 먼저 통신 인터페이스를 통해 구성한 다음, 기존의 안전 기술을 적용한 일반적인 OSSD처럼 작동할 수 있습니다. 이 경우, 핀 4의 안전 신호 전송에 핀 2의 추가 신호 경로가 더해집니다. 두 경로는 함께 사용되어(OSSD1e 및 OSSD2e) 견고하고 오류 안전성이 보장된 전송을 제공합니다. 이 모드는 OSSDe(OSSD 동등)라고 합니다.
이를 통해 사용자는 명확하게 구조화된 인터페이스를 이용할 수 있습니다. 표준화된 M12 케이블을 계속 사용할 수 있으며, 안전 데이터와 비안전 데이터가 공통 커넥터를 통해 전송됩니다. 이로 인해 배선 작업이 줄어들고 설치 및 유지보수가 간소화되며, 현장 수준까지 일관되고 추적 가능한 데이터 및 전원 전송이 보장됩니다.
안전의 개념이 변화하고 있습니다...
기능 안전성은 전통적인, 종종 독립적으로 운영되던 솔루션에서 점차 통합되고 유연한 아키텍처로 끊임없이 진화하고 있습니다. 오늘날 널리 사용되는 아키텍처 모델에 대한 통찰력을 얻고, IO-Link Safety가 기존의 모든 접근 방식보다 뛰어난 이유를 확인해 보십시오.
문의하기
IO-Link Safety에 대해 더 궁금한 점이 있거나 구체적인 프로젝트를 계획 중이시라면 언제든지 문의해 주십시오. 저희 전문가들이 여러분의 연락을 기다리고 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.