단일 모듈에서 IO-Link 신호를 활용한 안전한 입출력: PROFIsafe 및 CIP Safety I/O 모듈

안전 필드버스 모듈

안전한 자동화와 스마트 통신의 만남 – 새로운 안전 필드버스 모듈은 단일 장치에서 SIL 3, PL e, Cat. 4 수준의 기능 안전성과 IO-Link 및 IIoT 기능을 모두 지원합니다

현대적인 생산 환경에서는 기계 안전성과 유연성을 더욱 긴밀하게 통합해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 로봇 셀, 컨베이어 시스템, CNC 밀링 머신과 같은 설비가 도입된 안전이 최우선인 공장에서는 안전성, 성능, 그리고 손쉬운 통합을 모두 갖춘 솔루션이 필요합니다.

사용되는 부품은 최고 수준의 안전 기준을 충족할 뿐만 아니라, 포괄적인 부가가치 데이터를 수집할 수 있어야 합니다. Pepperl+Fuchs는 새로운 PROFIsafe 및 CIP Safety I/O 모듈을 통해, SIL 3, PL e, Cat. 4 등급의 안전 입출력 기능과 표준 IO-Link 포트를 단일 장치에 통합한 미래 지향적인 솔루션을 선보이며, 견고한 필드버스 모듈 제품군을 확장하고 있습니다.

단일 기기로 구현하는 최고의 보안과 유연성

새로운 안전 I/O 모듈은 두 가지 버전으로 제공됩니다:

두 모듈 모두 안전 센서 및 액추에이터를 연결하기 위한 안전 입출력 단자와 표준 장치를 위한 비안전 IO-Link 포트 2개를 갖추고 있습니다. 이를 통해 단일 모듈로 안전 신호, IO-Link 신호 및 표준 신호를 측정하고 처리하여 PLC로 전송할 수 있습니다. 이러한 통합 덕분에 대부분의 경우 별도의 IO-Link 마스터가 필요하지 않습니다. 사용자는 배선 작업이줄어들고 모듈식이며 유연하게 확장 가능한 시스템 설계의 이점을 누릴 수 있습니다.

IIoT-Ready: 보안과 데이터 인텔리전스의 만남

이 모듈들은 IIoT 기능을 갖추고 있으며, 널리 사용되는 통신 프로토콜인 OPC UA, MQTT, REST API 및 CoAP를 지원합니다. 즉, IO-Link 포트를 사용할 경우 기존 PLC 레벨과 병행하여 클라우드와의 직접 통신을 구축할 수 있어, 실시간 데이터를 기반으로 한 상태 모니터링과 예측 유지보수가 가능해집니다.

안전 필드버스 모듈

까다로운 산업 환경을 위한 견고한 설계

필드버스 모듈의 견고한 아연 다이캐스팅 하우징은 용접에 강하며 IP67/IP69K 방진·방수 등급을 충족합니다. 또한 이 장치는 습기, 먼지, 그리고 충격 및 진동과 같은 기계적 영향으로부터 보호됩니다.

폭넓은 실용적 응용 분야

PROFIsafe 및 CIP Safety IO 모듈을 사용하면 SIL 3, PL e, Cat. 4에 이르는 최고 수준의 안전 표준에 부합하는 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 적용 가능한 분야는 다음과 같습니다:

  • 자동차 생산 공정에서 로터리 테이블의 입지 공고화
  • 시스템을 안전하게 정지시키기 위한 비상 정지 버튼
  • 위험 구역의 모니터링 및 출입 통제를 위한 라이트 그리드
  • 로봇 그리퍼, CNC 밀링 머신 및 조립 셀에 적용된 안전 센서 기술

PROFIsafe 및 CIP Safety I/O 모듈의 주요 특징

  • 모듈형 안전 애플리케이션에 유연하게 대응: 안전 입출력 및 IO-Link 포트가 단일 I/O 모듈에 통합됨
  • IIoT 환경과의 원활한 통합: IO-Link 포트는 엣지-투-클라우드 통신 및 스마트 프로세스를 위해 OPC UA, MQTT, REST, CoAP를 지원합니다
  • 인증된 안전성: SIL 3, PL e, Cat. 4 등급까지 승인된 cULus 인증 모듈로, 글로벌 표준 및 최고 수준의 안전 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
  • 견고하고 내구성이 뛰어나며: IP67/IP69K 등급의 방진·방수 성능과 용접에 강한 압력 주조 아연 하우징을 갖추어 까다로운 산업 환경에서도 사용 가능
  • 표준 및 안전 애플리케이션을 위한 통합 네트워크: 단일 이더넷 케이블을 통해 PROFINET과 PROFIsafe 또는 EtherNet/IP와 CIP Safety를 지원하여 간편한 설치가 가능합니다.

문의하기

PROFIsafe 및 CIP Safety IO 모듈에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? 최신 제품 라인업에 대한 자세한 정보를 원하시면 언제든지 당사 전문가에게 문의해 주십시오.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.