국가 선택
ICE13-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D PROFIsafe I/O Module
Safe I/O module for fieldbus with PROFINET/PROFIsafe, with 8/4 fail-safe digital inputs, 4/2 fail-safe digital outputs, 2 IO-Link Class A ports
주요 혜택 한눈에 보기
- 8/4 failsafe digital inputs, 4/2 failsafe digital outputs, 2 IO-Link Class A ports
- PROFINET with PROFIsafe
- M12 power connector, L-coded
- Sturdy metallic housing
- Web-based configuration, IIoT for IO-Link signals: MQTT, REST, CoAP
- Certified up to SIL 3 according to IEC/EN 61508 and up to PLe, Cat. 4 according to EN ISO 13849-1
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE