클라우드 기반 IoT 애플리케이션용 포트폴리오
모든 수준에서 원활한 소통

클라우드 기반 IoT 애플리케이션을 위한 완벽한 인프라

2019년, 페퍼르+푸크스는 산업용 이더넷 통신 및 IO-Link 마스터 분야의 미국 기반 선구 기업인 컴트롤 코퍼레이션의 사업을 인수했습니다.

Pepperl+Fuchs는 산업용 이더넷 스위치, 직렬-이더넷 게이트웨이, OPC UA 표준을 지원하는 IO-Link 마스터를 통해 이더넷 기반 통신 제품및 현장 인터페이스 장치의 범위를 확장함으로써, 현장 장치에서 클라우드까지 직접데이터 흐름을 가능하게 하면서도 플랜트에 원활하게 통합되는 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

혁신적인 기술

  • 단일 공급처에서 제공하는 완벽한 IoT 인프라

  • 고객의 애플리케이션에 원활하게 통합

  • 클라우드 컴퓨팅을 위한 OPC-UA 지원 IO-Link 마스터

  • MultiLink™는 여러 컨트롤러에 대한 데이터 접근을 제공합니다

  • 산업용 이더넷 분야에서 30년 이상의 경험

클라우드 기반 애플리케이션을 위한 당신의 솔루션

클라우드 기반 애플리케이션을 위한 귀사의 솔루션

ICE2/ICE3 시리즈 IO-Link 마스터

Pepperl+Fuchs의 ICE2(EtherNet/IP) 및 ICE3(PROFINET) 시리즈 IO-Link 마스터는 EtherNet/IP, PROFINET, MODBUS TCP 등 업계 선도적인 프로토콜을 지원하는 가장 다용도적인 산업용 IO-Link 마스터 솔루션입니다. 이 모듈은 추가 소프트웨어나 상위 PLC 없이도 완전한 웹 기반 구성 방식을 제공합니다. 통합된 OPC-UA 인터페이스와 함께, 이 IO-Link 마스터는 클라우드 기반및 하이브리드 시스템에 이상적인 솔루션입니다.

OPC UA를 지원하는 ICE2 및 ICE3 IO-Link 마스터

OPC UA의 이점 활용하기

OPC UA를 통한 센서-클라우드 연결을 보여주는 그래픽

OPC UA(Open Platform Communications Unified Architecture)는 생산 현장의 기계들이플랫폼 독립적이고상호 운용 가능하며 크로스 벤더 협업을 가능하게 하여, 폐쇄형 네트워크와 인터넷을 통해 기계와 시스템 간의 통신을 실현합니다. OPC UA는 표준 산업용 기계 제어 시스템과 병행하여 사용할 수 있으며, 부가가치 데이터를 클라우드로 전송하는 기능을 제공합니다.

이 표준 및 기타 오픈 데이터 교환 표준의 적용 사례에 대해 자세히 알아보려면 저희 블로그를 방문하세요.

RocketLinx® 관리형 및 비관리형 이더넷 스위치

RocketLinx® 관리형 및 비관리형 이더넷 스위치

RocketLinx® 시리즈의 관리형 및 비관리형 산업용 이더넷 스위치는 성능과 환경 요구 사항을 모두 충족하도록 설계되었습니다. 이 제품은 확장된 작동 온도, 견고한 하우징, 고성능 통신 및 안정적인 데이터 전송이 필요한 애플리케이션을 위해 제작되었습니다. 사용자는 고객의 모든 요구 사항을 충족하는 다양한 PoE(Power-over-Ethernet) 및 기가비트 스위치 중에서 선택할 수 있습니다.

DeviceMaster® 직렬 게이트웨이

직렬 게이트웨이 (DeviceMaster®)

DeviceMaster® 직렬-이더넷 게이트웨이는 바코드 스캐너, 계량기, RFID 리더기 등 RS-232/422/485 직렬 장치를 이더넷/IP, MODBUS TCP 또는 PROFINET을 실행하는 이더넷 또는 산업용 이더넷 네트워크에 연결하는 우수한 장치 네트워킹 기능을 제공합니다. DeviceMaster 게이트웨이는 SSL 및 SSH 관리, SSL 직렬 데이터 스트림 암호화를 포함한 강화된 보안을 특징으로 합니다. 다양한 커넥터 옵션으로 제공되며 DIN 레일, 패널, 랙 장착을 지원합니다.

산업용 통신을 위한 완벽한 인프라

IIoT의 핵심이 되는 4가지 TCP 기반 통신 프로토콜

자동화의 미래는 인더스트리 4.0, IIoT, 스마트 공장, 스마트 기기 등의 용어로 특징지어집니다. 이러한 스마트 네트워킹을 위해 기기들은 IIoT 지원이 가능해야 합니다. 즉, 표준화되고 확장 가능하며 IT 및 OT 환경을 지원하고 상호 운용성이 있어야 합니다. 또한 안전하게 통신할 수 있어야 합니다. 이러한 스마트 통신 구현을 위해 MQTT, OPC UA, AMQP,REST API 등 다양한 통신 프로토콜이 활용됩니다.

여러 차례에 걸쳐 연재되는 본 블로그 시리즈를 통해, 이러한 IIoT 통신 프로토콜의 특징적인 속성과 특히 적합한 적용 분야를 알아보실 수 있습니다.

다운로드

문의하기

IO-Link 게이트웨이, DeviceMaster® 게이트웨이 및 스위치 제품군에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 당사의 산업용 통신 솔루션에 대한 추가 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시거나, 당사 전문가와의 개인 상담을 예약해 주세요.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.