레이더 주파수 대역

레이더 센서 주파수 대역

레이더 장치는 서로 다른 주파수 및 파장 범위에서 작동하며, 각각 다른 물리적 특성을 지니고 특정 적용 분야를 담당합니다.

수백 메가헤르츠(MHz) 주파수 범위에서 레이더 시스템은 장거리 탐지 능력과 장애물 투과성을 확보합니다. 예를 들어 공중 감시 및 방공용 레이더는 초고주파(VHF) 대역(30~300MHz)에서 작동합니다. 현대식 장탐지거리 항공 감시 레이더는 심지어 최대 2기가헤르츠(GHz) 주파수 대역에서도 작동합니다. C-밴드(4~8 GHz)는 기상 레이더 및 해수면 감시에 사용됩니다. X-밴드(8~12 GHz)의 전파는 높은 해상도를 제공하며 얇은 벽을 투과할 수 있습니다. 따라서 정밀 응용 분야와 단순한 산업용 응용 분야에 적합합니다.

전송 주파수가 증가함에 따라 대기 중 감쇠로 인해 탐지 범위는 감소하지만, 더 높은 범위 분해능이 가능해집니다. 예를 들어 K-밴드(18~27GHz)에서는 이미 항공기와 차량의 윤곽을 탐지할 수 있는 비행장 감시 레이더가 운영됩니다. V-밴드(60GHz) 이상의 레이더는 수십 미터의 탐지 범위만을 달성하지만, 분해능은 점점 더 향상되고 있습니다. W-밴드 레이더와 마찬가지로, 전형적인 MIMO(다중 입력 다중 출력) 레이더는 이미징 레이더, 즉 여러 송신 및 수신 안테나를 갖춘 3-D 레이더 시스템이다. 따라서 환경 모니터링 및 물체 탐지와 같은 더 복잡한 작업에 사용된다. W-밴드(75~77GHz) 레이더는 주차 보조 장치, 제동 보조 장치, 자동 충돌 회피 시스템 등 자동차 산업에서 널리 사용됩니다. W-밴드에는 80GHz 전후의 주파수 대역도 존재하며, 이는 밀폐된 용기나 탱크 내 레벨 측정에 있어 더 복잡하고 고해상도의 작업에 활용됩니다. 반면 N-밴드(122GHz)는 측정 기술 분야에서 선호됩니다: 이 주파수 대역의 레이더 모듈은 건조한 비전도성 물질을 잘 투과할 수 있어, 예를 들어 신체 스캐너나 포장된 물체 스캐닝 등에 적용됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.