트렌드

오늘과 내일을 위한 자동화 솔루션: 스마트하고 지속 가능한 미래를 위해

Pepperl+Fuchs 는 포괄적인 산업 전문성과 혁신 역량을 바탕으로 자동화 기술 분야에서 지속적으로 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 수십 년간의 경험을 미래 기술에 대한 명확한 초점과 결합하여, 당사의 솔루션은 현재의 요구사항을 충족할 뿐만 아니라 미래 지향적입니다. Pepperl+Fuchs 는 자원을 절약하고 지속 가능한 미래를 위해 내일의 자동화 세계를 선도하고 있습니다.

Logo of IO-Link Safety

IO-Link Safety: The Bridge Between Functional Safety and Standard Automation

What has long been thought of as separate is now growing together: The new IO-Link Safety standard bridges the gap between functional safety and standard automation. The combination of IO-Link Safety and IO-Link now provides a common, consistent communication basis right down to field level. This eliminates system discontinuities, reduces complexity, and supports the seamless integration of safety-related sensor technology and actuators with standard components in a single architecture.

수소 키 비주얼: 물의 나선 구조, Pepperl+Fuchs

에너지, 산업, 교통의 미래를 위한 수소

에너지 전환은 수소 기술 발전을 지속적으로 주도하고 있습니다. 위험 지역용 제품과 솔루션이 여기서 결정적인 역할을 합니다. Pepperl+Fuchs는 수소 생산, 저장 및 운송 설비의 안전한 운영을 보장하기 위한 적합한 구성 요소를 제공합니다.

로봇과 디지털 통신이 가시화된 태양광 생산 공장

산업용 사물인터넷: Pepperl+Fuchs의 IIoT 솔루션

산업용 사물인터넷(IIoT)은 기계와 시스템 간 통신 방식을 이미 오래전부터 변화시켰습니다. Pepperl+Fuchs는 네트워크 시스템에 스마트 센서를 통합하는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너입니다. IO-Link 지원 센서 및 에지 게이트웨이와 같은 솔루션은 원활한 데이터 전송을 가능하게 하며, 귀사의 애플리케이션 디지털 전환과 공정 최적화를위한 새로운 가능성을 열어줍니다.

디지털 데이터 전송이 가능한 생산 공정 플랜트

이더넷-APL—프로세스 산업 분야에 디지털화가 도달하다

시장 최초의 이더넷 APL 필드 스위치를 통해 Pepperl+Fuchs 는 이더넷 APL 기술을 시장 성숙 단계로 이끌었습니다. 공정 산업용 2선식 이더넷은 최대 1000미터의 케이블 배선, 10 Mbit/s 속도로 대용량 데이터의 고속 디지털 통신, 그리고 본질 안전(intrinsically safe) 애플리케이션을 가능하게 합니다. 이더넷 APL의 장점과 플랜트를 효율적으로 현대화 및 디지털화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요!

제조업-X 로고

제조-X

제조업-X는 독일 산업 4.0 플랫폼의 이니셔티브로, 산업을 위한 주권적이고 표준화된 데이터 공간을 구축하는 것을 목표로 합니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 기업들을 연결하고 데이터가 안전하고 투명하며 상호운용 가능한 방식으로 교환될 수 있도록 보장하는 것이 목표입니다. 이를 통해 효율성, 회복탄력성 및 지속가능성이 강화되고 새로운 데이터 기반 비즈니스 모델이 가능해질 것으로 기대됩니다.

Pepperl+Fuchs 는 제조업 혁신 프로젝트인 '제조업-X(Manufacturing-X)'에 적극적으로 참여하며 자동화 기술 분야의 전문성을 기여하고 있습니다. 핵심 구성 요소로는 제품 및 공정의 디지털 트윈을 표준화하는 자산 관리 셸(AAS)과 RAMI 4.0 참조 아키텍처 모델이 포함됩니다.

ctrlX OS 로고

ctrlX AUTOMATION—두 걸음 앞서 나가다

보쉬 렉스로스는ctrlX AUTOMATION을 통해 기계 제어, IT, IoT 간의 장벽을 허물었습니다. 개방형 실시간 운영 체제인 리눅스는 복잡성과 엔지니어링 비용을 절감합니다. 오랜 파트너인 Pepperl+Fuchs 는 자동화 전문성을 기여하며 ctrlX OS용 제품 및 솔루션으로 개방형 아키텍처 개념을 지원합니다. 양사의 긴밀한 협력은 파트너십이 개방형 표준을 강화하고 미래 지향적 자동화의 길을 열어가는 방식을 보여줍니다.

옴록스 로고

옴록스—자산 추적 표준

옴록스(Omlox)는 주요 OT 및 IT 기업들이 개발한 산업용 실시간 위치 서비스(RLS)를 위한 개방형 상호운용성 표준입니다. 주문, 물품, 차량, 공구의 실시간 추적과 AGV 및 드론의 안전한 항법 기능을 통해 스마트 공장에서 완전 자동화 프로세스를 구현합니다. UWB, Wi-Fi, GPS, 블루투스®, 무선 주파수 식별(RFID), 5G와 같은 상호 운용 가능한 기술을 활용하여 omlox는 높은 정확도, 실내외 추적, 개조 솔루션, 낮은 통합 비용으로 인상적인 정밀하고 비용 효율적이며 쉽게 통합 가능한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다. Pepperl+Fuchs가 omlox 표준에 기여하는 기술이 무엇인지 알아보세요.

인증된 모바일 단말기를 사용하여 디지털 통신을 수행하는 연결된 작업자의 시각적 표현

연결된 근로자

연결된 작업자는 공정 산업의 미래를 상징합니다: 디지털화되고, 네트워크화되며, 안전합니다. 인증된 단말기와스마트 소프트웨어를 통해 직원들은 원격지, 열악한 환경, 폭발 위험 지역에서도 실시간 데이터, 통신 채널, 디지털 작업 지침에 항상 접근할 수 있습니다. 그 결과: 최대 안전성, 향상된 효율성, 편리한 운영, 최적화된 공정입니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.