이더넷-APL 핵심 시각 자료
이더넷 고급 물리 계층 공정 산업 분야에서 성공적인 디지털화의 핵심

이더넷-APL 디지털화가 공정 산업 분야에 도달하다

이더넷 고급 물리 계층(이더넷-APL)을 통해 Pepperl+Fuchs 및 기타 기업들은 공정 플랜트 분야의 모든 구석구석에 디지털화를 도입하는 데 있어 중대한 이정표를 세웠습니다. 이더넷-APL은 긴 케이블 길이, 방폭 설계, 상호 운용성을 포함하여 모든 계층 수준에 걸쳐지속적이고투명한 통신을 가능하게 합니다.

더 자세히 알고 싶으신가요? 저희 이더넷-APL 전문가들이 미래를 대비한 기술을 소개해 드리고, 다음 단계를 함께 논의해 드리겠습니다.

테헤란-APL 2선식

주요 특징—이더넷-APL을 선택해야 하는 이유

  • 역사상 최초로: 위험 환경에서 적용 가능한 현대식 이더넷 기술

  • 최대 1000m의 긴 케이블 배선, 동일한 이더넷 2선식 케이블을 통한 통신 및 전원 공급

  • 본질 안전 설계: 출력 포트 선택 가능(최대 Ex ia IIC), 배리어 없는 접근성

  • 기존 설치 및 인프라의 재사용으로 인한 효율적인 공장 현대화

  • 10 Mbit/s 속도로 대용량 데이터를 빠르고 효율적으로 통신, 전이중 방식

  • 테스트 및 인증은 서로 다른 제조업체의 장치와 시스템 간 상호 운용성을 보장합니다.

이더넷-APL 확장성 테스트

이더넷-APL: 공정 산업의 미래를 선도하다

이더넷-APL은 긴 케이블 길이, 방폭 설계 및 상호 운용성을 포함하여 모든 계층 수준에서 지속적이고 투명한 통신을 가능하게 합니다. 해당 기술, 이점, 토폴로지 및 이더넷-APL 프로젝트에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.

이더넷 APL 필드 스위치 IS

시장 최초의 이더넷 APL 필드 스위치

디지털 전환이 공정 플랜트의 현장 수준까지 도달하고 있습니다: FieldConnex®의 이더넷 APL 필드 스위치는 이더넷 APL을 통해 현장 장치에 직접적이고 신속하며 장벽 없는 접근을 가능케 하는 공정 자동화 분야 최초의 스위치입니다.

이더넷 Apl 인클로저 솔루션

이더넷 APL 필드 스위치용 인클로저 솔루션

고객 현장에서 쉽고빠르게 설치할 수 있도록 FieldConnex® 이더넷-APL 스위치는 인클로저 솔루션과 함께 제공됩니다. 사전 구성 및 Zone 2/22 환경에 대한 완전한 인증을 받은 이 솔루션은 GRP 하우징 및 스테인리스 스틸 버전으로 선택할 수 있습니다. 두 인클로저 유형 모두 매우 가혹한 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 고품질 소재는 견고하고 내구성이 뛰어나며 고온에도 강합니다. 사전 설계된 템플릿을 기반으로 사용자는 스플라이스 트레이, 케이블 엔트리 등 내부 설치된 다양한 구성 요소를 필요에 따라 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.

혜택

  • 모든 수준에서의 효율적인 커뮤니케이션

    이더넷-APL은 현장 장치와 상위 시스템의 직접 연결을 가능하게 하여, 모든 공정 관리 및 기업 수준에 걸쳐 처음으로 통일된 통신 인프라를 구축합니다. 10 Mbit/s 속도로 방대한 양의 데이터가 장거리에서 전송되며, 이는 HART나 필드버스 같은 기존 기술 대비 최소 300배 이상 빠른 속도입니다.

  • 증가된 설비 가동률

    순수한 공정 값 외에도 현대식 현장 장치들은 가치 있는 추가 데이터를 제공합니다. 이더넷-APL을 통해 플랜트 운영자는 실시간으로 장치를 최대한 활용하고, 구성 요소의 상태를 중앙에서 모니터링하며, 유지보수 요구 사항을 조기에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 계획되지 않은 가동 중단을 방지하고 플랜트 가용성을 크게 향상시킵니다.

  • 간편하고 비용 효율적인 플랜트 현대화

    이더넷-APL은 공정 산업에서 확립된 트렁크-앤-스퍼 기술을 지원하며, EtherNet/IP, HART-IP, PROFINET과 같은 모든 산업용 이더넷 프로토콜에 적용 가능합니다. 이는 기존 설치와 인프라를 계속 활용할 수 있고 투자 보호가 가능하므로 기획자, 플랜트 설계자 및 플랜트 운영자의 통합 작업을 단순화합니다.

  • 전 세계에서 유연하게 사용 가능

    확립된 IEEE 및 IEC 표준을 기반으로 한 새로운 이더넷 고급 물리 계층은 전 세계 모든 지역에서 인증 가능한 통신을 지원합니다. 또한 제품의 테스트 및 인증을 통해 상호 운용성이 보장되므로 서로 다른 제조사의 장치도 문제없이 함께 작동합니다.

이더넷-APL을 통한 본질 안전 구현 방법

2 WISE-개념

이 동영상을 통해 이더넷-APL로 본질 안전을 구현하는 것이 얼마나 쉬운지 확인하세요. 이더넷-APL은 FISCO에서 알려진 개념을 차용하지만, 스위치와 현장 장치 간 더 높은 성능과 더 긴 거리를 허용합니다. 본질 안전 검증에 대해 잘 알려진 IEC 표준(IEC 60079)에 추가 장이 포함되었습니다. 이더넷 APL 연결의 본질 안전을 위한 이 개념은 2선식 본질 안전 이더넷(Two-Wire Intrinsically Safe Ethernet)을 의미하는 2-WISE로 명명되었습니다.

따라서 2-WISE는 결국 완전히 새로운 기술은 아닙니다. 아날로그 신호를 사용하는 장치 기술의 본질적 안전성을 입증하기 위해 엔티티 개념을 활용해야 하는 대다수의 사용자들은 이더넷 APL을 사용할 때 부담을 덜게 될 것입니다.

이더넷-APL 그래픽스

계산 없음

이더넷 APL 장치 및 케이블의 본질 안전성을 검증하기 위한 시험 절차를 간소화하기 위해, IEC TS 60070-47(2-WISE)에서 새로운 시스템 개념이 표준화되었습니다. 이 표준은 APL 회로에서 본질 안전성을 정의하기 위한 보편적 한계를 규정합니다.

이더넷-APL 호환 현장 장치 제조사는 2-WISE에 따른 필수 한계값준수를 보장합니다. 구역 간 구분뿐만 아니라 구획 간 구분도 이루어집니다. 사용자는 원하는 구역에 따라 장치를 선택하고, 적합한 케이블을 확보하며, 설치를 문서화해야 합니다. 따라서 시간이 많이 소요되는 자체 계산은 더 이상 필요하지 않습니다.

GR 인클로저 내 이더넷-APL

비용 효율적인 솔루션: GR 시리즈

GR 인클로저 시리즈는탄소 충전 유리섬유 강화 폴리에스터로 제작되었으며 스테인리스 스틸 커버 나사가 적용되었습니다. 이 인클로저 시리즈는 정전기 방지, 자외선 안정화 및 부식 방지 기능을 제공합니다. 개방용 전용 프라이 포인트, IP66 등급의 발포 개스킷, 밀봉 가장자리의 특수 보호 장치 등 다양한 특성이 설치 및 취급을간소화합니다. -60°C까지 확장된 작동 온도 범위로 인해 GR 인클로저 시리즈는 스테인리스 스틸 인클로저가 필요한 많은 설치 환경에서 비용 효율적인 선택지가 될 수 있습니다.

이더넷-APL, SR 인클로저 내

SR 시리즈의 다양한 선택지

위험 지역 및 가혹한 환경에서 사용하도록 설계된 SR 시리즈는다양한 이더넷-APL 애플리케이션에 맞춰 다양한 크기와 치수를 제공합니다. 플랜지 플레이트, 힌지, 마운팅 브래킷 또는 뚜껑 보안 장치와 같은 모든 액세서리는 고객 사양에 따라 통합될 수 있습니다. SR 인클로저는 브러시 처리된 AISI 316L 스테인리스강으로 제조되며, 모든 고정 부품은 우수한 변색 및 부식 저항성을 제공하기 위해 표준으로 A4 등급 스테인리스강으로 제작됩니다.

언어
  • 독일어
  • 영어
언어
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL파일 형식
PDF
파일 크기
223 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL파일 형식
PDF
파일 크기
231 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization파일 형식
PDF
파일 크기
256 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Natural Gas Cavern with Added Reliability파일 형식
PDF
파일 크기
716 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - More Transparency and System Availability파일 형식
PDF
파일 크기
376 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Independence Through Better Warehousing파일 형식
PDF
파일 크기
421 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
추가 문헌
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
추가 문헌White Paper - Ethernet-APL for high-availability safety applications파일 형식
PDF
파일 크기
637 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
추가 문헌Technical White Papers파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
다운로드
추가 문헌White Paper - Ethernet - To the Field with the Advanced Physical Layer파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
다운로드
추가 문헌Ethernet-APL Engineering Guideline파일 형식
PDF
파일 크기
4MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.