이더넷-APL 인클로저 솔루션

스테인리스강 또는 GRP 재질의 이더넷-APL 인클로저 솔루션

전기 방폭 분야의 종합 서비스 제공업체인 Pepperl+Fuchs는 플러그 앤 고(Plug&Go) 원칙에 따라 완전히 인증된 이더넷-APL 인클로저 솔루션을 제공합니다. 위험구역 2/22에 설치하기에 적합한 이 이더넷-APL 솔루션은 GR(유리섬유 강화 폴리에스터, GFRP) 및 SR(스테인리스 스틸, SS) 시리즈의 인클로저를 기반으로 합니다. 두 종류의 인클로저는 모두 Pepperl+Fuchs의 자체 개발을 통해 탄생했으며, 공정 산업의 요구 사항에 정확히 부합하도록 설계되었습니다. 즉, 사전 구성된 이더넷-APL 인클로저 솔루션으로 상당한 맞춤화 작업 없이도 다양한 적용 요구 사항을 직접 충족할 수 있습니다. 고객은 간소화된 계획, 견적 및 생산 프로세스의 혜택을 누릴 수 있습니다.

방폭 인클로저 솔루션의 주요 구성 요소인 이더넷 APL 필드 스위치는 Ex ic 및 Ex ia 버전으로 제공됩니다. 필요한 수의 필드 장치를 효율적으로 연결하기 위해 8, 16 또는 24개의 스퍼 포트를 갖춘 변형 제품이 제공됩니다. 또한 이더넷 APL 인클로저 솔루션에는 여러 대의 이더넷 APL 필드 스위치, 원격 I/O 시스템과의 조합, 다중 입출력 장치 또는 기타 필드 장치를 함께 설치할 수 있습니다. Pepperl+Fuchs의 전 세계 솔루션 엔지니어링 센터(SEC) 소속 숙련된 엔지니어들은 솔루션 설계 및 상세 엔지니어링부터 승인 절차에 이르기까지 전체 프로젝트 단계를 지원합니다. ATEX 및 IECEx 외에도 필요 시 기타 지역별 또는 산업별 인증서도 승인 범위에 포함됩니다.

미래 공정 통신을 위한 이더넷-APL 솔루션

맞춤형 이더넷-APL 솔루션이 보다 효율적이고 유연하며 미래에 대비한 네트워크를 구현함으로써 공정 통신 분야의 미래를 주도하는 방식을 알아보세요. 최적화된 성능, 원활한 통합, 견고한 운영을 통해 현대 생산 공장의 요구 사항을 충족합니다. 화학 및 제약 산업과 같은 위험 지역을 위해 Pepperl+Fuchs는 최대의 안전성과 신뢰성을 보장하는 인증된 맞춤형 인클로저 솔루션도 제공합니다.

언어
  • 포르투갈어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Line Card Engineered Solutions 파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 포르투갈어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure Solution Spotlight파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.