제약 및 생명과학 산업
위생, 관리, 규정 준수가 가장 중요한 분야에서 자동화 및 보호 솔루션
규제가 매우 엄격한 분야인 제약 산업은 수많은 법률과 규정을 준수해야 합니다. 기업들은 각 생산 단계마다 품질과 순도를 보장해야 할 뿐만 아니라, 이를 문서화하고 관련 데이터를 안전하게 보관해야 합니다. 이것이 바로 제약 기업들이 디지털화와 자동화의 혜택을 특히 크게 누릴 수 있는 이유입니다.
신뢰할 수 있는 파트너인 Pepperl+Fuchs는 까다로운 클린룸 환경에서도 복잡한 생산 공정과 품질 보증을 위해 특별히 설계된, GMP 규정을 준수하는 포괄적인 제품군을 제공합니다. 실시간 모니터링 및 문서화부터 안전한 신호 전송 및 방폭 기능에 이르기까지, 당사의 솔루션은 귀사의 운영이 최고 수준의 안전 및 규제 준수 기준을 충족하도록 보장합니다. 당사의 제품은 운영 효율화를 돕는 것은 물론, 가동 중단 시간을 줄이고 데이터 무결성을 강화하며 전반적인 생산성을 향상시키는 동시에 엄격한 제약 규정을 준수하도록 보장합니다. 제조 공정을 최적화하고자 하시든, 위험 구역에서 안전한 운영을 보장하고자 하시든, Pepperl+Fuchs는 귀사에 필요한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
당사의 제품을 자세히 살펴보는 투어에 참여하셔서, 당사의 혁신적인 솔루션이 어떻게 효율성을 높이고 위험을 최소화하며, 규제가 엄격한 제약 및 생명과학 산업에서 귀사가 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 돕는지 확인해 보시기 바랍니다.
규제가 엄격하고 위생 관리가 철저한 환경에 적합한 고품질 제품 포트폴리오를 통해 감사 및 규정 준수를 간소화하십시오
디지털화로의 원활한 전환 — 표준화된 문서 체계와 최첨단 제품 및 솔루션을 통해 종이 기반 프로세스를 현대화합니다
인증 절차를 간소화할 수 있는 원스톱 서비스
풍부한 경험
개별 공정 단계에 정확히 맞춤화된 엔지니어링 솔루션은 어떤 응용 분야에도 적합합니다.
전 세계 각지에 위치한 지역 전문가들이 현지 규제 및 운영상의 요구 사항을 충족시키면서 글로벌 차원의 일관성을 보장합니다.
선도적인 DCS 기업들과의 글로벌 파트너십 및 전략적 제휴를 통해, 제약 및 생명과학 산업에 각 분야의 구체적인 요구 사항에 맞춰 검증되고 인증된 신뢰할 수 있는 제품군을 제공합니다.
배송 및 보관
다양한 원자재는 모든 의약품의 기초가 됩니다. 트럭을 통해 생산에 필수적인 액체나 가스 등의 원자재가 운송될 때, Pepperl+Fuchs는 안전하고 효율적인 공정을 보장하기 위한 다양한 제품과 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 규정 준수를 유지하면서 원자재 및 수량의 취급, 모니터링, 문서를 지원합니다. 여기에는 MES, DCS 또는 ERP의 정보에 접근할 수 있는 혁신적이고 GMP를 준수하는 HMI 시스템, 자동화 인프라 구성 요소, 그리고 위험 지역에서도 사용 가능한 견고한 스마트폰 및 태블릿을 통한 모바일 통신 솔루션이 포함됩니다. 제약 생산 과정에서 원료의 공급 및 저장을 위한 당사의 제품과 솔루션을 자세히 살펴보시기 바랍니다.

- 안전 규정 준수: Zone 1 설치용 FB 원격 I/O, Zone 2/22 및 Class I/Div. 2 설치용 LB 원격 I/O는 모두 Ex ia 본질안전형 출력을 갖추고 있어 위험 지역에서 안전을 보장합니다.
- 원활한 통합: 주요 제어 시스템, DCS 및 SCADA와 손쉽게 연동되어 번거로움 없이 운영할 수 있습니다.
- 최상의 공정 신뢰성: 모든 I/O 신호를 완벽하게 통합하여 투명하고 신뢰할 수 있는 제어와 최적화된 공정 성능을 실현합니다.
- 내구성 있는 설계: 가혹한 환경에서도 뛰어난 내구성을 발휘하는 스테인리스 스틸 케이스(SR 시리즈).
- 안정적인 전원 공급: Zone 2/Div. 2 환경에 적합한 PS1000 전원 공급 장치는 위험 지역에서 안정적인 작동을 보장합니다.
클린룸 및 위험 구역에서의 생산
제약용 클린룸은 특히 위험 구역이 포함된 경우 자동화 기술에 대한 요구 사항이 매우 까다롭습니다. 모든 구성 요소는 세척이 용이해야 하며, 생명과학 분야에서 흔히 사용되는 화학 물질에 내성이 있어야 하고, 방폭 기능을 갖추고 적절한 인증을 획득해야 합니다. Pepperl+Fuchs는 클린룸과 위험 구역 모두에 대한 이러한 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 포괄적인 제품 및 솔루션을 제공합니다. 다양한 주변기기를 선택할 수 있는 GMP 준수 HMI 시스템부터 밸브 위치 피드백용 듀얼 센서, 라벨 프린터 솔루션 및 압력 센서, 이더넷-APL(Ethernet-APL) 솔루션에 이르기까지, 위생 환경용 제품 포트폴리오를 자세히 살펴보시기 바랍니다.

- 신뢰할 수 있는 통신: 현장 장치에서 상위 시스템으로의 원활한 데이터 흐름을 보장하여 제약 운영의 효율성을 극대화합니다.
- 내구성이 뛰어나고 규정을 준수합니다: Zone 2/22 및 Div. 2 위험 구역을 포함한 가혹한 제약 환경에 적합한 스테인리스 스틸 인클로저입니다.
- 유연한 연결성: 다양한 통합이 가능하도록 8개, 16개 또는 24개의 스퍼 포트를 갖춘 이더넷 APL 필드 스위치를 제공합니다.
- 확장성: 요구 사항이 늘어남에 따라 여러 대의 스위치, 원격 I/O 시스템 및 현장 장치를 손쉽게 추가할 수 있습니다.
- 안정적인 성능: 안전하고 중단 없는 데이터 전송을 제공하여 제약 생산 과정에서 규정 준수 및 효율성을 보장합니다.
실험실 및 제어실
제약 및 생명과학 분야에서 연구소(Laboratories)는 연구개발(R&D), 시험, 그리고 생산 전 과정에 걸친 품질 보증에 있어 핵심적인 역할을 합니다. 또한 모든 단계에서 관련 정보와 규정 준수 문서를 손쉽게 확인할 수 있는 것 역시 마찬가지로 중요합니다. 당사의 HMI 시스템은 실시간 제어, 모니터링 및 세척이 용이한 설계를 제공하여 제약 실험실에 완벽한 솔루션을 제시합니다. 산업용 박스 씬 클라이언트는 제어실에서 시스템과 공정을 명확하게 파악할 수 있게 해줍니다. 당사와 함께 제약 생산 현장의 실험실 및 제어실을 위해 설계된 제품과 솔루션을 살펴보시기 바랍니다.

- Pepperl+Fuchs의 펌웨어인 VisuNet RM Shell을 사용하면 MES 또는 DCS에 접속할 수 있으며, 사용자는 이를 통해 공정 및 플랜트를 편리하게 제어하고 모니터링할 수 있습니다.
- VisuNet HMI 시스템을 중앙에서 통합 관리하고 상태 보고서를 생성할 수 있는 부가 소프트웨어인 VisuNet Control Center를 통해, 사용자는 더 이상 씬 클라이언트를 구성하거나 유지보수하기 위해 위험 구역이나 클린룸에 들어갈 필요가 없습니다.
- 또한 전체 씬 클라이언트 제품군은 리눅스 기반 IGEL 운영 체제가 사전 설치된 형태로, 또는 ThinManager® Ready 씬 클라이언트 형태로도 제공됩니다.

- GMP 준수: 명확한 연결 해제 및 안전한 정지 기능을 통해 GMP 지침 준수를 지원함으로써, 규정 준수를 보장하고 운영 무결성을 강화합니다.
- 신뢰할 수 있는 보호 기능: 과전류 및 단락으로부터 장비를 보호하여 민감한 실험실 장비와 자동화 시스템에 대한 위험을 줄여줍니다.
- 사고 예방: 유지보수 중 의도치 않은 가동을 방지하여 안전을 확보하고 막대한 비용이 드는 가동 중단을 막아줍니다.
- 마모 감소: 전기적 서지 및 마모를 최소화하여 중요한 제약 장비의 수명을 연장하는 데 도움을 줍니다.
- 방폭형: Zone 1/21, Zone 2/22 및 Class I, II, Division 1 위험 구역에 적합하며, 폭발 위험이 있는 구역에서 안전을 보장합니다.
- 내구성이 뛰어나고 안전함: 내구성이 뛰어난 알루미늄 외장은 방폭 기능을 제공하여, 까다로운 환경에서도 오래 지속되는 안정적인 성능을 보장합니다.
창고 및 물류
제약 공장의 창고 및 물류 구역은 생산 현장만큼이나 엄격한 요구 사항을 준수해야 합니다. 예를 들어, 배치 정보가 완벽하게 문서화되고 추적 가능하도록 하기 위해 자재의 모든 이동을 기록해야 합니다. 동시에, 제3자의 무단 출입 및 원자재, 중간재, 완제품에 대한 접근을 방지하기 위해 출입을 엄격히 통제해야 합니다. Pepperl+Fuchs는 제약 및 생명과학 산업을 위한 다양한 솔루션을 제공하여, 자동화 및 디지털화를 통해 효율성을 높이는 동시에 출입, 자재 보관 및 자재 이동의 추적성을 보장합니다.

엔지니어링 솔루션
제약 및 생명과학 산업에서는 요구 사항이 다양하며, 종종 표준 솔루션이 제공할 수 있는 범위를 뛰어넘기도 합니다. Pepperl+Fuchs는 고객의 구체적인 요구 사항을 충족하도록 맞춤 설계된 엔지니어링 솔루션을 통해 고객을 지원합니다. 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)의 전문가들은 정밀한 응용 분야에 맞는 개별 솔루션을 설계, 제조 및 인증합니다. 여기에는 이동식 운영 스테이션, 듀얼 모니터 스테이션, 벽면 또는 천장 암 마운트와 같은 유연한 장착 옵션을 갖춘 운영 스테이션 등이 포함되어, 고객의 제약 생산 공정에 최적의 통합을 보장합니다.
문의하기
제약 및 생명과학 분야를 위한 당사의 제품 및 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 아래 문의 양식을 통해 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다. 당사 전문가들이 기꺼이 도와드리겠습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.