산업용 박스 씬 클라이언트(BTC)

BTC22—최첨단 씬 클라이언트 솔루션
BTC22는 산업용 씬 클라이언트의 모든 요구 사항을 충족합니다. 이전 모델과 마찬가지로 BTC22는 움직이는 부품이 없는 극도로 견고한 설계로 24시간 연중무휴 운영 환경에서의 산업용 사용에 최적화되어 있습니다. 밀폐형 알루미늄 하우징은 방진 설계로 산업용 온도 범위인 0°C ~ +55°C(옵션으로 -20°C ~ +60°C)에서 작동합니다. 이는 유연한 적용 가능성과 설치 옵션을 제공합니다. 최신 소프트웨어와 다양한 하드웨어 인터페이스를 갖춘 BTC22는 미래를 대비한 장비입니다.
- 5년 이상의 제품 가용성을 통한 장기 지원
- DisplayPort 및 USB-C 대체 모드를 통해 최대 3대의 Full HD 모니터 연결 가능
- 최대 60Hz의 2개 초고화질(4K) 화면 해상도 지원으로 현대적인 대형 화면에 최적화
- 3개의 전용 기가비트 이더넷 포트
설치 옵션

BTC는 사용자에게 다양한 설치 가능성과 다채로운 장착 옵션을 제공합니다. 견고한 설계와 확장된 온도 범위로 까다로운 환경의 제어실에도 설치할 수 있습니다. 책상 위나 아래에 장착하거나 서랍에 보관하세요. 책상 바로 위에 BTC를 장착하는 것 외에도 여러 가지 다른 옵션이 있습니다.

표준 DIN 레일에 소형 BTC를 장착하려면 BTC DIN 레일 키트, 드라이버, 앵커 4개, 나사 4개만 있으면 됩니다. DIN 마운팅 레일 어댑터의 사전 설치된 드릴 구멍, 나사산 및 풀-푸시 시스템을 사용하여 자동화 캐비닛에 BTC를 쉽게 장착할 수 있습니다.

BTC VESA 마운트 키트를 사용하면 박스형 씬 클라이언트를 모니터의 백플레이트에 설치할 수 있습니다. VESA 브라켓을 모니터에 나사로 간단히 고정하기만 하면 됩니다. VESA 브라켓을 쉽게 부착할 수 있도록 구멍과 나사산이 미리 설치되어 있습니다. Pepperl+Fuchs에서 제공하는 나사를 사용하여 박스형 씬 클라이언트를 VESA 브라켓에 장착하십시오.

소형 BTC는 벽에 장착할 수도 있습니다. 박스형 씬 클라이언트에 부착된 마운팅 브래킷을 고정하기 위해 적절한 장착 나사를 사용하십시오. 벽이 하중을 견딜 수 있는지 확인하십시오.
비교
BTC22 | BTC24 | |
| 인터페이스 | 2 x 디스플레이 포트 1 x USB-C 3.2 (디스플레이포트 대체 모드 지원) | 4 x DisplayPort; 최대 4 x 4K |
| 프로세서 | 인텔 아톰 x6413E | AMD 라이젠 R2314 |
| RAM | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 (2x 4GB 듀얼 채널 RAM) |
| 작동 온도 | 0 … +55 °C (선택 사항 -20 … +60 °C) | 0 … +55 °C (선택 사항 -20 … +60 °C) |
| 주택 | 알루미늄 섀시 | 알루미늄 섀시 |
| IP 등급 | IP4x | IP4x |
| 장착 옵션 | 데스크탑-, 벽면-, DIN 마운팅 레일-, VESA 마운팅 | 데스크탑-, 벽면-, DIN 마운팅 레일-, VESA 마운팅 |
| 기계적 보안 | 모든 포트에 장력 완화 및 "잠금 가능" | 모든 포트에 장력 완화 및 "잠금 가능" |
| 냉각 방식 | 수동 냉각, 방열 하우징 | 수동 냉각, 방열 하우징 |
| 인증서 | 유럽 및 미국 시장 진출을 위한 CE, FCC 및 UL 인증 | 유럽 및 미국 시장 진출을 위한 CE, FCC 및 UL 인증 |
| 소프트웨어 옵션 | VisuNet RM 셸 6 IGEL OS 12 얇은 매니저 지원 | VisuNet RM 셸 6 IGEL OS 12 얇은 매니저 지원 |
Firmware
Pepperl+Fuchs not only offers a variety of thin clients, but also the appropriate thin client software. The specially developed VisuNet RM Shell and VisuNet Control Center firmware are precisely tailored to the requirements of process automation. In addition to the VisuNet firmware, Pepperl+Fuchs offers thin clients with pre-installed IGEL OS or as a "ThinManager Ready" solution.

Easy Configurationwith VisuNet RM Shell
VisuNet RM Shell firmware is pre-installed and pre-configured for various control systems, allowing for quick and easy setup of BTCs and remote monitors. The latest generation is based on Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, offering long-term security updates. It also features integrated security mechanisms that provide reliable protection against malware and viruses.
VisuNet RM Shell enables a complete thin client solution for process industries—from BTCs in the control room to remote monitors in Zone 1/21 and Division 1.

Option for Linux UsersPre-installed IGEL OS
For users who want to use VisuNet devices with IGEL OS, Pepperl+Fuchs offers box thin clients (BTCs) and remote monitors of the VisuNet FLX and VisuNet GXP series with pre-installed IGEL OS*. IGEL OS is a platform-independent, Linux-based endpoint operating system designed for simple, intelligent, and secure access to virtual applications, desktops, and cloud workspaces.
*Licenses need to be purchased directly from IGEL.

Option for Rockwell ThinManager® UsersThinManager Ready Clients
For users implementing or already working with a Rockwell ThinManager architecture, Pepperl+Fuchs offers “ThinManager Ready” clients*. They have been specially developed, configured, and tested with Rockwell. These solutions have a BIOS that is pre-installed and ready to connect to the ThinManager server. Just like the VisuNet RM Shell and IGEL OS solutions, the ThinManager Ready options are available for the entire VisuNet HMI portfolio.
*ThinManager server hardware, software, and licenses can be purchased directly from Rockwell.
문의하기
저희 박스 씬 클라이언트에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 아니면 더 많은 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 간단히 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기 바랍니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.