IGEL OS Thin Client FirmwareVisuNet® RM Shell
Thin client firmware for VisuNet remote monitors and box thin clients (BTC22 and BTC24)
주요 혜택 한눈에 보기
- Available for VisuNet GXP RM, VisuNet FLX RM, BTC22 and BTC24
- IGEL OS 12 and IGEL OS 11 based on Linux
- Pre-installed IGEL OS without license



Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
- EN
- DE
상세 정보 IGEL OS
Function | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Function The following Pepperl+Fuchs Remote Monitors (RM) and Box Thin Clients (BTC) can be configured with preinstalled IGEL OS 12 and/or IGEL OS 11. IGEL OS is a platform-independent, Linux-based endpoint operating system developed for simple, intelligent and secure access to virtual applications, desktops and cloud workspaces.
| ||||||
Function principle |
|---|
Function principle![]() |
Additional information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional information Available HardwareVisuNet GXP
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.