수소 생산
지구상에서 수소는 다른 원소와 결합된 형태로만 존재합니다. 가장 잘 알려져 있고 흔한 화합물 중 하나는 물 형태의 산소와의 화합물입니다. 친환경 수소를 생산하기 위해 재생 에너지로 생산된 전기를 이용한 전기분해 과정을 통해 물을 수소와 산소 분자로 분해합니다. 이는 예를 들어 양성자 교환막(PEM)을 사용하여 이루어집니다. 이들은 소위 PEM 전지에 위치하며, 여러 층으로 구성됩니다: 양극과 음극이 막을 둘러싸고 있으며 각각 촉매층을 갖추고 있습니다. 이 층들은 함께 막전극조립체(MEA)를 형성합니다. 양측의 가스 확산층과 두 개의 양극판(BPP)과 결합하여 PEM 전기분해 전지를 구성합니다. 수소 산업 생산에서 가능한 최고 수율을 달성하기 위해, 여러 개의 이러한 전지들이 여기에서 적층됩니다.


PEM 전지 및 PEM 스택의 자동화 생산
PEM 스택의 개별 레이어 조립은 지금까지 대부분 수작업으로 이루어져 시간이 많이 소요되었습니다. 대량 생산을 효율적이고 경제적으로 수행하기 위해서는 스택 생산의 자동화 확대가 필요합니다. 예를 들어, 로봇 암이 PEM 전기분해 셀의 레이어를 적층하고 MEA와 BPP를 교대로 쌓을 수 있습니다. 여기서 오류가 발생하지 않도록 하기 위해 Pepperl+Fuchs의 다양한 제품이 자동화 생산을 지원하는 데 적합합니다.
IO-Link를 통한 통신
Pepperl+Fuchs의 자동화 PEM 스택 생산용 혁신적인 센서는 표준화된 IO-Link 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이를 통해 사용자는 설정 및 변경은 물론 상태 데이터 조회도 가능합니다. 관련 IO-Link 마스터는 이 데이터를 OPC UA를 통해 상위 시스템으로 전송하여 분석 및 시뮬레이션 등에 활용할 수 있게 합니다. 따라서 사용된 센서는 Industry 4.0 관점에서 현대적 생산의 모든 요구 사항을 충족합니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.