모바일 장비용 센서 솔루션

도로 주행 여부와 관계없이, 모바일 장비에 사용되는 센서는 가혹한 조건에서도 안정적으로 작동해야 합니다. Pepperl+Fuchs는 중장비용 설계, E1 승인 또는 CAN 인터페이스를 갖춘 센서를 포함하여 모바일 애플리케이션에 맞춤화된 광범위한 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.

모바일 장비용 센서 솔루션

  • 종합 포트폴리오

    충돌 방지, 위치 측정, 회전 감시 등 어떤 유형의 모바일 애플리케이션이든 Pepperl+Fuchs 는 포괄적인 산업용 센서 포트폴리오를 제공합니다. 컴팩트하고 견고한 이 센서들은 모바일 기계에 쉽게 통합될 수 있으며 가장 까다로운 실외 환경에서도 견딜 수 있습니다.

  • 맞춤형 솔루션

    Pepperl+Fuchs의 센서는 산업별 요구사항을 고려하여 설계되었으며, E1 승인과 함께 모바일 장비에 간편하게 통합할 수 있는 CAN 인터페이스를 갖추고 있습니다. 당사는 모바일 장비 고객의 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 새로운 솔루션을 개발하고 있습니다.

  • 경험이 풍부한 시장 선도 기업

    70년 이상의 산업 자동화 경험을 바탕으로 Pepperl+Fuchs 는 다양한 애플리케이션을 성공적으로 해결해 왔으며, 고객의 공정을 더욱 안정적이고 효율적으로 만들기 위해 지속적으로 새로운 기술을 개발하고 있습니다.

  • IIoT 솔루션

    귀사의 성공은 저희에게 중요합니다: Pepperl+Fuchs의 지능형 센서 기술로 안전하고 효율적인 프로세스를 구축하고 애플리케이션을 인더스트리 4.0으로 업그레이드하세요!

모든 유형의 모바일 기계에 대한 솔루션

굴삭기 건설 기계

건설 기계

굴삭기, 콘크리트 믹서, 덤프트럭, 크레인 등은 가혹한 환경에서 작동하는 중장비 건설 기계의 일부에 불과합니다. 건설 기계에 사용되는 산업용 센서는 기계적·전기적으로 견고하고 신뢰할 수 있으며 정밀해야 합니다. Pepperl+Fuchs는 귀사의 차량에 필요한 특수 요구 사항을 충족시키는 적합한 제품을 제공합니다.

농업 기계

농업 기계

신뢰할 수 있는 센서 솔루션은 농업용 차량의 안전하고 효율적인 운영에 필수적입니다. Pepperl+Fuchs의 적합한 산업용 센서를 통해 트랙터, 농업용 살포기, 수확기 또는 기타 모든 유형의 농업 기계에서 다양한 공정에서 생산성을 높일 수 있습니다.

쓰레기 수거차

시청 차량

쓰레기 수거차, 공공 버스, 소방차와 같은 긴급 차량은 까다로운 환경에서 안전하고 안정적으로 운행하기 위해 고성능 센서가 필요합니다. Pepperl+Fuchs는 공공 도로 사용을 위해 특별히 설계된 E1 승인 산업용 센서의 완벽한 포트폴리오를 제공합니다.

컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 기반 센서

컨트롤러 영역 네트워크(CAN)는 차량 내 컨트롤러와 다양한 연결 센서 간 데이터 전송을 위해 이동식 기계에 널리 사용되는 국제 통신 표준입니다. CAN은 배선 작업을 크게 줄이고 경제적이면서 내구성 있는 네트워크를 제공합니다. Pepperl+Fuchs는 CAN 기반 애플리케이션에 손쉽게 통합할 수 있도록 CAN J1939 및 CANopen 인터페이스를 갖춘 초음파 센서, 레이더 센서, 기울기 센서와 로터리 엔코더를 제공합니다.

포지셔닝

실린더 내 피스톤 위치 감지는 굴삭기의 유압 실린더부터 트럭의 덤핑 메커니즘에 이르기까지 다양한 모바일 애플리케이션에서 정밀한 모니터링 및 제어를 위해 필수적입니다. 초음파 센서는 실린더와 평행한 파이프에 설치할 수 있습니다. 이를 통해 실린더 개조 없이도 피스톤 위치를 정밀하게 감지할 수 있습니다. 실린더 길이에 따라 UC800-F77S, M18 또는 M30 시리즈 초음파 센서를 사용할 수 있습니다.

디지털 전압 및 디지털 전류 출력 센서

Pepperl+Fuchs는 기계용 추가 진단 옵션으로 디지털 0.5/4.5V 또는 디지털 5/10mA 출력 센서를 제공합니다. 이 센서는 배선 하니스의 선단 파손 또는 단락을 식별하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

경사 및 가속도 측정

비료 및 농약을 살포하는 농업용 기계의 경우, 최적의 살포 효과를 얻기 위해 붐과 작물 사이의 거리를 가능한 한 일정하게 유지해야 합니다. 이를 위해서는 붐의 경사각을 지속적으로 제어해야 합니다. F99관성 측정 장치 (IMU)는 지속적인 진동, 모든 기상 조건, 먼지와 오염에도 불구하고 붐의 경사각을 안정적으로 측정합니다.

회전 측정

이동식 크레인의 붐 허용 위치를 결정하기 위해서는 아웃리거의 정확한 위치를 기록해야 합니다. 케이블 풀 로터리 엔코더가 이 목적에 이상적입니다: 케이블 풀과 결합된 내장형 앱솔루트 로터리 엔코더는 아웃리거의 정확한 선형 이동을 감지할 수 있습니다. 측정 방식과 기술적 설계는 외부 영향에 대한 높은 내구성을 보장합니다.

L2 초음파 센서를 이용한 굴삭기 충돌 방지, Pepperl+Fuchs

충돌 회피

굴삭기 같은 이동식 기계는 후방 및 측면 시야가 극히 제한되는 경우가 많습니다. 사람, 물체 또는 다른 차량과의 충돌을 방지하기 위해 UC*-L2M-B16 시리즈 초음파 센서가 해당 영역을 안전하게 감시합니다. 통합된 CAN 인터페이스를 통해 센서를 차량의 CAN 버스 시스템에 직접 통합할 수 있습니다.

레이더 센서를 이용한 충전 레벨 측정

레벨 측정

센서 기술은 농업 기업의 성공에 필수적입니다. 이는 농업 장비의 정밀한 제어를 가능하게 하여 중복과 누락을 최소화하고 종자, 비료 및 농약의 사용을 최적화하는 데 기여합니다. Pepperl+Fuchs 는 이제 이러한 까다로운 응용 분야를 위해 문자 그대로 악천후를 극복하는 최첨단 레이더 기술을 제공합니다: MWC25M 시리즈의 새로운 산업용 레이더 센서는 농약 살포기의 잔량 측정과 같은 작업에 이상적인 솔루션입니다.

콘크리트 믹서

진동 모니터링

이동식 콘크리트 믹서의 경우, 믹서 및 펌프 모터와 드럼 기어는 기계적 마모에 노출됩니다. 부품에 대한 시기적절하고 필요에 따른 유지보수를 촉발하기 위해서는 작동 중 발생하는 기계적 부하를 가능한 한 정확하게 기록해야 합니다. Pepperl+Fuchs의 VIM3 진동 센서는 차량의 핵심 부품 진동을 안정적으로 모니터링합니다. 정의된 한계값에 도달하면 자동 유지보수 알림이 발령되어 측정 기반의 예측 유지보수가 가능해집니다.

진동 센서

Pepperl+Fuchs의 견고하고 내구성 있는 진동 센서는 모바일 장비의 회전 부품 상태 모니터링에 중요한 역할을 합니다. VIM 시리즈 진동 센서는 진동 속도, 진동 가속도, 온도 및 베어링 상태를 감지하여 정밀한 피드백을 제공하고 유지보수가 필요할 때 사용자에게 경보를 발령합니다.

연결 기술

중장비 이동식 크레인의 안전한 운용을 위해 아웃트리거 모니터링에 8개의 유도형 센서가 사용됩니다. 이 센서들의 개별 신호는 논리적으로 연결되어 크레인 제어 패널로 전송되어야 합니다. 논리 AND 기능을 갖춘 Y-스플리터는 터미널 박스 없이 차량에서 센서 직렬 연결을 가능하게 하여 배선 복잡성과 설치 시간을 줄여줍니다.

문의하기

모바일 장비용 센서 솔루션에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
기꺼이 도와드리겠습니다! 관심 있는 제품에 대한 자세한 정보를 얻으시려면 메시지를 보내주시거나 전문가와 상담 예약을 해주시기 바랍니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.