지지 스트럿 및 붐의 견고한 위치 감지

이동식 크레인의 케이블 풀 로터리 엔코더

케이블 풀 로터리 엔코더, 건설 기계의 연장 길이를 정확하게 감지

이 애플리케이션

이동식 크레인이나 트럭 장착형 콘크리트 펌프와 같은 건설 기계는 작동 중에 지지 스트럿으로 고정됩니다. 붐이 이동할 수 있는 하중의 양은 지지 스트럿의 길이에 따라 달라지며, 현장 상황에 따라 지지 스트럿을 부분적으로만 펼칠 수 있는 경우가 많습니다. 어떤 위치에서 어떤 하중이 허용되는지는 하중이 가해진 지지 스트럿의 현재 길이를 기준으로 계산됩니다. 붐의 정렬 상태와 펼침 길이는 이 계산에 필요한 추가적인 매개변수입니다. 당연히 건설 기계는 열악한 환경에서 사용되며 다양한 외부 요인에 노출됩니다. 먼지, 오물, 습기, 강한 진동, 충격, 극한의 기상 조건 등은 건설 현장의 일상적인 풍경입니다.

목표

개별 지지 스트럿의 연장 길이에 따라 허용되는 붐 위치를 결정하기 위해서는, 기계 제어 시스템이 스트럿과 붐으로부터 정확하고 최신의 위치 데이터를 확보해야 합니다. 이 측정값은 이물질, 기계적 거동 또는 환경적 요인의 영향을 받아서는 안 됩니다. 측정 기기는 가혹한 환경 조건에서도 안정적으로 작동해야 합니다.

케이블 풀 로터리 엔코더

해결책

케이블 풀 로터리 엔코더는 정밀 측정 케이블과 로터리 엔코더로 구성됩니다. 케이블 풀은 차량에 고정되고, 케이블의 자유 단부는 이동식 지지 스트럿이나 붐에 연결됩니다. 이동식 구성 요소가 확장되면 케이블이 풀려나가고, 구성 요소가 수축되면 스프링 메커니즘을 통해 다시 감깁니다. 따라서 스트럿의 직선 운동은 케이블 풀 하우징 내에서 회전 운동을 발생시키며, 이는 내장된 앱솔루트 로터리 엔코더에 의해 감지됩니다. 정밀한 측정값을 통해 주변 환경 조건이나 기계적 영향과 무관하게 정확하고 신뢰할 수 있는 위치 감지가 가능합니다. 케이블 풀 로터리 엔코더는 스트럿 및 붐의 최대 길이에 따라 ECA10TL, ECA21IL 및 ECA30PL 시리즈로 제공됩니다.

기술적 특징

  • 극한의 작동 환경에서도 긴 수명을 보장하는 견고한 설계
  • 모바일 장비에 최적화된 알루미늄 하우징
  • 다양한 인터페이스
  • ECA10TL: 특히 공간이 협소한 환경에 적합한 소형 장치
  • 최대 60m의 측정범위
  • 다양한 종류의 액세서리
  • 녹 및 산에 강한 계측 케이블

장점

Pepperl+Fuchs의 케이블 풀 로터리 엔코더는 측정 메커니즘과 기술적 설계 덕분에 외부 영향에 대한 내성이 특히 뛰어납니다. 간편한 장착 옵션 덕분에 설치에 드는 수고를 최소화할 수 있으며, 측정 기기를 배치할 때 높은 자유도를 제공합니다. 또한, 다양한 액세서리(가이드 풀리, 케이블 부착 장치)를 통해 이러한 유연성이 한층 더 강화됩니다. 옵션으로 제공되는 브러시 부착 장치를 사용하면 가장 가혹한 환경에서도 로터리 엔코더를 사용할 수 있습니다. 데이터 전송을 위해 다양한 인터페이스와 프로토콜을 이용할 수 있습니다. 로터리 엔코더의 커플링이 필요 없는 연결 방식은 정밀한 위치 피드백을 가능하게 하며, 스트럿이나 붐을 수축 및 확장할 때 안정적인 모니터링을 보장합니다.

한눈에 보기

  • 외부 영향에 강한 측정 장치
  • 모바일 장비 및 건설 현장 사용에 최적화된 내구성이 뛰어난 기기
  • 기계 제어 시스템에 연결할 수 있는 다양한 옵션
  • 간편하고 유연한 장착


방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.