레이더 센서의 기능 원리

Pepperl+Fuchs의 산업용 레이더 센서는 광범위한 응용 분야에서 거의 유지보수가 필요 없이 사용 가능하며, 비, 안개, 바람, 먼지 또는 온도 변동과 같은 간섭에 매우 강합니다. 이러한 다용도성과 견고성의 조합은 사용된 물리적 작동 원리에서 비롯됩니다: 센서에 통합된 소형 패치 안테나에서 방출된 고주파 전자기파는 고체, 액체 또는 기체 물체에 부딪힐 때까지 빛의 속도에 가까운 속도로 환경 내에서 지속적으로 전파됩니다. 이러한 물체의 유전율과 투자율은 진공 상태와 다르기 때문에, 초기 방출된 전자기파가 물체에서 반사됩니다. 물체의 재질, 형태, 크기, 방향 또는 속도에 따라 이 소위 레이더 반사파는 서로 다른 특성(예: 강도, 위상 위치 또는 주파수 스펙트럼)을 가지며, 이를 통해 후속 평가 전자 장치는 감지된 물체의 특성에 대한 정보를 추론할 수 있습니다.
이 물체가 움직이고 있는지 여부는 레이더 센서가 이를 감지하는 데 중요하지 않습니다—움직이는 물체와 정지한 물체 모두 높은 신뢰도로 감지할 수 있습니다. 실제로 움직이는 물체를 감지하거나 속도를 측정해야 하는 경우, 전자기파의 감지 원리는 추가적인 이점을 제공합니다: 신호가 거의 빛의 속도로 전파되고 센서의 강력한 신호 처리 능력 덕분에, 5m/s 이상의 응답 속도를 달성할 뿐만 아니라 0.1~80m/s 범위의 물체 속도도 측정할 수 있습니다.
전자기파 원리의 또 다른 장점은 다양한 비반사성 또는 약한 반사성 및 흡수성 물질을 투과할 수 있다는 점이다. 금속 물체는 파동을 특히 강하게 센서로 반사시키며 흡수가 발생하지 않는 반면, 플라스틱 등의 경우 반사율이 현저히 낮다. 이를 통해 레이더 센서를 플라스틱 패널 뒤쪽(예: 자동 유도 운송 시스템)에 완전히 설치하거나, 레이더 빔이 PE 탱크의 외부 층을 투과하여 내부 물질의 충전 레벨을 감지할 수 있습니다. 레이더 주파수 대역에 대한 자세한 내용은 당사 심층 분석 자료에서 확인하실 수 있습니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.