기계 및 모바일 장비의 피스톤 위치 측정을 위한 초음파 센서

굴삭기에서 피스톤 위치의 정밀 감지

신청서

실린더 내 피스톤 위치 감지는 생산 라인의 공압 제어 장치부터 굴삭기의 유압 실린더, 트럭의 덤핑 메커니즘에 이르기까지 다양한 기계 및 시스템의 정밀한 모니터링과 제어에 필수적입니다. 기존 솔루션은 종종 실린더 로드에 자성 링을 추가하여 실린더를 개조합니다. 끝 위치 감지를 위해 고압 저항 센서가 실린더 벽 내부에 설치됩니다. 두 솔루션 모두 실린더 개조 및 재밀봉이 필요합니다.

목표

실린더 개조 없이 피스톤 위치를 정확하게 감지하는 것이 목표입니다. 피스톤의 재질, 설계, 공압식 또는 유압식 여부와 관계없이 신속하고 쉬운 설치와 신뢰할 수 있는 데이터 기록도 중요합니다.

굴삭기 실린더에 사용되는 초음파 센서

해결책

초음파 센서를 사용하여 피스톤 위치를 감지합니다. 이를 위해 실린더 옆에 파이프를 장착합니다. 파이프 내부에 슬라이딩 암을 설치하고 피스톤에 연결합니다. 파이프 반대쪽 끝에는 암 끝단까지의 거리를 감지하기 위해 초음파 센서를 장착합니다. 초음파 변환기가 장착된 센서 헤드는 파이프 내부로 연장됩니다. 슬라이딩 암에서 밀려난 공기가 배출될 수 있도록 파이프에 개구부가 마련됩니다.

실린더 길이에 따라 UC800-F77S, M18 또는 M30 시리즈 초음파 센서를 사용할 수 있습니다. 이 솔루션은 실린더 자체를 개조하거나 재밀봉할 필요가 없으며, 실린더 외부에 설치되어 압력을 받지 않습니다. 사용되는 파이프는 단순히 균일하고 용접 이음매가 없어야 합니다. 길이에 따라 파이프 직경은30mm에서 65mm까지 가능합니다. 초음파 센서는 필요에 따라 쉽게 매개변수화가 가능합니다.

장점

초음파 센서 솔루션은 실린더 주변 어디든 적합한 위치에 설치할 수 있으며 실린더 자체의 개조가 필요하지 않습니다. 스위칭 출력을 통한 종단 위치 감지 및 피스톤 이동의 연속 측정이 모두 가능합니다. 센서에 통합된 온도 보정 기능은 까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 데이터 기록을 보장합니다.

한눈에 보기

  • 실린더 개조 없이 피스톤 위치의 정밀 감지
  • 티치인 또는 매개변수화 소프트웨어를 통한 스위치 포인트 또는 아날로그 값 한계치의 간편한 조정
  • 신뢰할 수 있는 성능—비, 눈, 먼지, 바람의 영향을 받지 않음
  • 실린더에 유연한 장착
  • 유지보수가 필요 없는 센서 작동
  • 모바일 장비에 장착하기 위한 E1 승인을 획득한 센서도 제공됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.