초음파 센서 시스템 USi-industry (연결된 두 개의 초음파 변환기 포함)
초음파—하지만 다릅니다. 초음파 센서 시스템 USi®-산업용

초음파 센서 시스템 USi®-industry (2개의 독립 센서 채널 포함)

  • 산업용 품질의 초음파 센서

    USi-industry는 Pepperl+Fuchs의 산업용 초음파 기술이 가진 모든 장점을 하나의 장치에 집약합니다. 재료, 색상 또는 표면 마감 상태에 관계없이 까다로운 환경 조건과 실외 공간에서도 신뢰할 수 있는 물체 감지가 가능합니다.

  • 탁월한 탐지 능력

    초소형 초음파 변환기가 평가 장치에서 분리되어 있기 때문에 USi-industry는 공간이 제한된 설치 환경에서도 사용 가능합니다. IP69 등급 변환기의 특수 설계로 인해 센서 시스템은 ±17° 및 ±5°의 개방각을 가진 타원형 3차원 음장을 커버하여 탁월한 감지 능력을 제공합니다.

  • 최대 운영 유연성

    USi-industry의 두 센서 채널은 서로 완전히 독립적으로 작동하여 매우 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 또한 각 자율 센서 채널에 대해 서로 다른 두 개의 매개변수 세트를 저장할 수 있으며, 매개변수화 가능한 디지털 입력을 통해 이들 사이를 전환할 수 있습니다.

  • 최적의 애플리케이션 적응

    USi 산업용 제품은 단순한 스위치 포인트 티치인 방식을 넘어선 티치인 모드를 제공합니다. 대신 감지 영역 내 전체 환경을 교육합니다. 세 가지 선택 가능한 작동 모드와 조정 가능한 센서 사이클 시간은 각 응용 분야에 대한 적응성을 더욱 높여줍니다.

기술

특히 넓은 감지 범위를 위한 타원형 음장

타원형 USi 산업 음장의 시각화

기존 초음파 센서가 방사형 대칭 음향 빔 형태로 음향 신호를 방출하는 반면, USi-industry는 고도로 타원형 음장을 사용합니다.±17°/±5°의 개방각은 한 평면에서는 특히 넓은 감지 범위를, 다른 평면에서는 좁은 감지 범위를 생성합니다. 이를 통해 변환기를 좁은 설치 환경에 장착할 수 있습니다.

이는 시스템이 지면 바로 위나 벽 근처에서도 성공적으로 사용될 수 있음을 의미합니다. 동시에 3-D 공간 포착에 최적화된 이 기술은 센서가 전환 대상은 물론 돌출된 장애물이나 지면 장애물도 감지할 수 있게 합니다.

단일 평가 장치에 장착된 두 개의 독립형 변환기

USi-industry 초음파 센서 시스템

USi-industry 초음파 센서 시스템의 평가 장치에는 최대 두 개의 초음파 변환기를 연결할 수 있습니다. 각 센서가 완전히 독립적으로 작동하므로 단일 USi-industry 센서 시스템으로 다양한 응용 분야를 해결할 수 있습니다. 이러한 탁월한 적응성은 평가 장치가 각 자율 센서 채널에 대해 두 가지 서로 다른 매개변수 세트를 저장할 수 있다는 점으로 더욱 강화됩니다. 따라서 사용자는 작동 중 평가 장치의 파라미터화 가능한 디지털 입력을 통해 두 세트 간 전환을 트리거할 수 있는 옵션을 가집니다.

최대 3미터케이블 길이로 제공되는 트랜스듀서의 원격 설계와 결합하여, 이 시스템은 공간 내 좌우 또는 전진/후진 동작을 모니터링해야 하는 응용 분야(예: 자동 안내 차량(AGV))에서 매우 효율적으로 사용될 수 있습니다. 견고한 설계와 트랜스듀서의 매우 높은 보호 등급(IP69) 덕분에 USi-industry 시스템은 실외 영역의 유사한 응용 분야에서도 효과적으로 사용할 수 있습니다.

노트북에 모든 시스템 구성품 및 매개변수화 소프트웨어가 포함된 완전한 USi-industry 시스템

시스템

USi-industry 초음파 센서 시스템은 평가 장치, 최대 두 개의 초음파 변환기 및 소프트웨어로 구성됩니다. 개별 구성 요소에 대한 자세한 내용은 오른쪽 항목을 클릭하여 확인하십시오.

구성 요소

USi-안전 센서 시스템 평가 장치

평가 장치는 표준화된 M8 커넥터를 통해 최대 두 개의 독립적으로 작동하는 초음파 변환기를 연결할 수 있습니다. 내장된 USB 인터페이스를 통해 PC에 연결할 수 있습니다. PC 소프트웨어를 사용하면 다양한 센서 동작을 편리하게 설정할 수 있습니다. 각 자율 센서 채널에 대해 두 가지 서로 다른 파라미터 세트를 학습시킬 수 있으므로, 매개변수화가 가능한 디지털 입력을 사용하여 작동 중에도 중단 없이 두 세트 간 전환이 가능합니다. 디지털 입력은 출력을 완전히 차단하거나 작동 중 변화하는 환경에서 티치인을 수행하는 데에도 활용할 수 있습니다.

또한 USi-industry 시스템은 이산 값 신호 출력에 국한되지 않습니다: 표준형 4개 스위칭 출력 버전 외에도, 측정 애플리케이션을 위한 3개 스위칭 출력 및 4...20 mA 또는 0...10 V 아날로그 출력 버전의 평가 장치도 제공됩니다.

견고한 다이캐스트 알루미늄 하우징은 보호등급(IP65)을 준수하여 평가 장치를 실외 사용에도 적합하게 합니다. 초음파 변환기 연결 단자 외에도 PC를 통한 편리한 매개변수화를 위한 USB 인터페이스가 제공됩니다.

USi-industry 센서 시스템의 초음파 변환기 2개

응용 조건에 따라 USi-industry 시스템의 분리형 초음파 변환기는 사용 위치에 나사 커넥터가 장착된 수직 또는 수평 마운팅 브래킷(여기 표시된 바와 같이)에 고정됩니다. 작동 중 센서는 타원형 음파 빔을 생성하여 USi-industry 시스템이 최대 2500mm에 달하는 이 넓은 3-D 감지 범위 내에서 가장 작은 물체조차도 안정적으로 감지할 수 있게 합니다.

높은 보호 등급(IP69) 외에도 초음파 변환기는 좁은 설치 공간에 적합한 매우 컴팩트한 디자인으로 주목받습니다. 최대 3m의케이블 길이와 결합되어 다양한 애플리케이션에 특히 쉽게 통합할 수 있습니다. 애플리케이션 요구 사항에 따라 초음파 변환기는 맞춤형 또는 자체 제작 마운팅 브래킷이나 설치용 고정구에도 설치할 수 있습니다.

측정 정확도를 유지하기 위해 준수해야 할 일반적인 조건은 USi-industry 설치 매뉴얼에 상세히 기재되어 있습니다. 필요 시 Pepperl+Fuchs는 초음파 변환기를 설치 환경에 원활하게 통합할 수 있도록 기술 전문성과 조언을 통한 지원을 제공합니다.

USi-industry 센서 시스템용 매개변수화 소프트웨어를 보여주는 노트북

PACTware 매개변수화 소프트웨어용 무료 장치 유형 관리자 (DTM)는 USi-industry 센서 시스템의 원활한 시운전을 가능하게 합니다. 이 도구는 초기 설정 절차를 안내하면서 스위치 포인트, 출력 로직, 초음파 전용 파라미터 등 다양한 설정을 사용자 정의할 수 있도록 합니다. 두 초음파 변환기가 서로 독립적으로 작동하므로 각 센서에 대해 개별 파라미터 설정도 학습시킬 수 있습니다. 또한 그래픽 사용자 인터페이스는 감지 범위의 진단 및 시각화를 위해 에코 엔벨로프를 실시간으로 표시합니다.

영상

소형 하우징 설계, 분리형 초음파 변환기, 타원형 음장—이러한 특징들로 USi-industry 초음파 센서 시스템은 다른 표준 초음파 센서와 차별화됩니다.

응용 예시

AMR용 충돌 방지 시스템
AMR 차량 군집, USi-industry의 도움을 받아 항해 중

창고 내에서 AMR(자율 이동 로봇) 군단의 충돌 없는 이동을 보장하기 위해서는 개별 차량에 신뢰할 수 있는 센서를 충분히 장착해야 합니다. 이는 경로상 장애물이나 다른 AMR이 감지될 경우 변화에 대응하고 경로를 재계산할 수 있는 유일한 방법입니다. 동시에 개별 AMR의 센서 신호가 서로 간섭하지 않도록 하는 것이 중요합니다.

AMR에 설치된 USi-industry 트랜스듀서 클로즈업

USi-industry 센서 시스템은 AMR에 틈새 없는 충돌 방지 시스템을 구현하는 탁월한 솔루션을 제공합니다: 넓은 3D 감지 영역을 통해 단독 센서 시스템으로 사용하거나, 차량 주변부의 사각지대를 안정적으로 모니터링함으로써 AGV 내비게이션에 사용되는 다른 센서와 결합하여 사용할 수 있습니다. 통합된 상호 간섭 억제 기능 덕분에 여러 USi-industry 센서 시스템을 서로 간섭 없이 병렬로 작동시킬 수 있습니다. 평가 장치에서 분리된 초음파 변환기의 소형화는 기능적 통합과 차량 디자인에의 조화로운 통합 모두에 유리합니다.

 

지상 지원 장비용 충돌 방지 시스템
USi-industry는 공항 컨베이어 벨트 차량용 충돌 방지 시스템으로 활용됨

공항의 지상 지원 장비(예: 컨베이어 벨트 카트)는 원활한 적재 과정에 필수적입니다. 그러나 항공기 취급 시 항상 존재하는 시간 압박이나 악천후 및 시정 불량 조건에서는 컨베이어 붐과 항공기 동체 간 충돌 위험이 존재하며, 이는 항공기에 고가의 손상을 초래하고 이륙 지연으로 이어질 수 있습니다.

공항 컨베이어 벨트 차량에 장착된 USi-industry 초음파 변환기의 클로즈업

충돌방지 보조 장치의 핵심 구성 요소인 USi-industry 센서 시스템은 넓은 3-D 감지 영역을 통해 지상 지원 장비와 적재 중인 항공기 간의 의도치 않은 충돌 위험을 최소화합니다: 벨트 붐에 장착된 초음파 변환기는 IP69 등급의 보호 수준을 준수하므로, 폭우나 고압 세척 공정도 극도로 컴팩트한 변환기 하우징을 침투할 수 없습니다. 평가 장치에 통합된 온도 보정 기능은 활주로의 일일 또는 계절적 온도 변동이 초음파 측정 결과의 신뢰성에 영향을 미치지 않도록 보장합니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다…

안전 애플리케이션에서 카테고리 3 PL d까지 USi-industry의 탁월한 기능을 활용하고자 한다면, 수상 경력이 있는 USi-safety가 최적의 선택입니다. USi-industry의 자매 시스템은 연결된 센서, 자체 하드웨어 및 상호 간 정상 작동을 모니터링하는 두 개의 마이크로컨트롤러를 탑재하고 있습니다. 이는 EN ISO 13849-1에 따른 시스템의 안전성을 보장합니다. 또한 두 개의 OSSD 출력 모두 단락 및 교차 회로 모니터링이 적용됩니다.

USi-safety 초음파 센서 시스템

초음파 센서 전문가들을 믿으세요믿을 수 있는 자체 품질 관리

초음파 센서 및 센서 제조 과정의 다양한 사진이 포함된 시각 자료

페퍼르+푸크스의 초음파 센서는 초음파 변환기 개발 및 제조가 이루어지는 자체 기술 센터에서 제작됩니다. 30년 이상 동안 선구적인 전문가 팀은 미래의 솔루션을 위한 초음파 기술 발전을 위해 끊임없이 노력해 왔습니다. 이는 고객이 항상 시장에서 최고 성능의 제품을 제공받음을 의미합니다.

이러한 접근 방식은 업계에서 가장 광범위한 포트폴리오를 구축하는 결과로 이어졌습니다. 다수의 특허와 혁신 기술로 뒷받침되는 이 포트폴리오는 제품 선택의 최고 수준의 유연성과 최적의 애플리케이션 솔루션을 제공합니다. 표준 포트폴리오 외에도 Pepperl+Fuchs는 고객 요구 사항에 신속하고 유연하게 대응할 수 있는 지식과 인프라를 보유하고 있습니다.

게다가 당사의 광범위한 액세서리 라인업은 까다로운 설치 조건이나 특수 응용 분야, 맞춤형 프로그래밍, 조화된 연결 기술에 이르기까지 맞춤형 통합을 위한 적합한 모듈을 제공합니다. 이를 통해 모든 센서 응용 분야를 고성능의 미래 대비형 시스템 솔루션으로 전환합니다.

초음파 기술 가이드지금 바로 무료로 다운로드하세요!

초음파 센서 기술 가이드의 여러 페이지

저희 다운로드 가능한 문서에서 초음파 센서 기술 가이드의 전문 지식을 무료로 제공합니다. 지금 바로 가입하세요! 이 가이드를 통해 귀사의 애플리케이션에 최적의 센서를 선택하고 장치를 최대한 활용하는 방법을 확인하실 수 있습니다.

문의하기

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.