초음파 센서 시스템 USi® - 카테고리 3 PL d 기준 안전성
모든 영역에서의 안전을 위한 초음파 기술
USi-safety 초음파 센서 시스템은 까다로운 먼지 환경이나 실외 공간을 막론하고 안전 응용 분야에서 새로운 지평을 열고 있습니다. 최첨단 초음파 기술과 이로 인한 모든 장점을 활용하여 기계와 차량을 안정적으로 보호할 수 있습니다.
모든 상황에 맞는 지능형 설계
제어 인터페이스에서 분리된 소형 초음파 변환기를 통해 USi-safety는 좁은 설치 환경에서도 사용 가능합니다. 변환기의 특수 설계로 인해 센서 시스템은 ±17° 및 ±5°의 개방각을 가진 타원형 3차원 음장을 커버하여 향상된 안전 수준을 제공합니다.
조작으로부터 보호됨
안전 기능이 잠재적으로 조작되는 것을 방지하는 것은 안전 애플리케이션을 구현할 때 반복적으로 발생하는 과제입니다. USi-safety는 기계 부품을 기준 대상으로 사용하는 티치인 프로세스를 지원하여 센서 시스템이 편차를 즉시 감지하고 안전 기능이 계속 작동할 수 있도록 합니다.
빠른 매개변수화 및 자동 문서화
포괄적인 매개변수화 소프트웨어와 문서 덕분에 사용자는 초음파 센서 시스템을 신속하고 간편하게 시운전할 수 있습니다. 또한 매개변수화 소프트웨어를 활용하면 주기적 테스트를 초기화하고, 필요한 안전 검증을 위한 안전 프로토콜을 완전 자동화된 방식으로 생성할 수 있습니다.
기술

특히 넓은 감지 범위를 위한 타원형 음장
기존 초음파 센서가 방사형 대칭 음파 빔 형태로 음향 신호를 방출하는 반면, USi-safety는 강한 타원형 음장 형태로 신호를 방출합니다. ±17°/±5°의 개방각은 한 평면에서는 특히 넓은 감지 범위를, 다른 평면에서는 좁은 감지 범위를 생성합니다. 이를 통해 초음파 변환기를 협소한 설치 환경에도 장착할 수 있습니다.
따라서 이 시스템은 지면 바로 위나 벽 근처에서도 성공적으로 사용할 수 있습니다. 동시에 3-D 공간 포착에 최적화된 이 기술 덕분에 센서는 지면 근처나 돌출된 위치에 있는 전환 대상이나 장애물도 감지할 수 있습니다.

단일 평가 장치에 탑재된 2개의 카테고리 3 PL d 안전 시스템
USi-safety 초음파 센서 시스템의 평가 장치에는 최대 두 개의 초음파 변환기를 연결할 수 있습니다. 각 변환기는 단일 고장 허용 2채널 구조를 갖추고 있습니다. 따라서 두 개의 독립적인 센서 채널 각각을 통해 신뢰할 수 있는 보호가 가능합니다. 단일 초음파 변환기만 연결된 경우에도 안전한 센서 시스템이 제공됩니다. 연결된 각 변환기에 대해 안전 컨트롤러로의 신호 출력을 위해 하나의 신호 출력 및 카테고리 3 PL d에 부합하는 안전한 OSSD 출력이 제공됩니다.
초음파 변환기의 분리형 설계와 최대 3미터케이블 길이를 결합하여, 공간 내 좌우 또는 전후 이동을 안전하게 보호해야 하는 애플리케이션(예: 자동 안내 차량(AGV))에서 매우 효율적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 두 음장을 서로 바로 인접하게 또는 중첩되도록 집중시켜 최대한 넓은 통합 감지 범위를 확보하는 애플리케이션도 구현 가능합니다. 예를 들어 작업 셀 접근을 제어하는 음향 커튼으로 활용할 수 있습니다.
구성 요소

평가 유닛에는 연결된 초음파 변환기, 자체 하드웨어 및 상호 간을 모니터링하여 구성 요소가 정상적으로 작동하는지 확인하는 두 개의마이크로컨트롤러가 포함됩니다. 이는 EN ISO 13849-1에 따른 단일 고장 내성을 시스템에 제공합니다. 초음파 변환기 연결 단자와 안전 단락 및 교차 회로 모니터링이 적용된 OSSD 출력 단자 외에도, 온도 센서 입력 단자와 PC를 통한 매개변수화를 위한 USB 인터페이스가 마련되어 있습니다.

IP69 등급의 보호 기능으로 시스템의 두 개의 독립적으로 작동하는 초음파 변환기는 가장 까다로운 환경 조건에서도 사용 가능합니다. 소형 설계와 제어 인터페이스 분리 기능 덕분에 설치 조건이 제한된 환경에서도 거의 모든 애플리케이션에 유연하게 통합할 수 있습니다. 변환기는 타원형 음파 빔을 생성합니다. 이 넓은 3-D 감지 범위 내에서 시스템은 가장 작은 물체도 안정적으로 감지합니다.

공정 안전성을 추가로 높이기 위해, 선택적 액세서리로 제어 인터페이스의 전용 입력 단자에 온도 센서를 연결할 수 있습니다. 이 센서는 실외 적용 환경 등에서 발생할 수 있는 온도 관련 측정 오차를 자동으로 보정합니다.

매개변수화 소프트웨어를 통해 스위치 포인트, 출력 로직, 안전 매개변수, 초음파 전용 매개변수 등 다양한 설정을 사용자 정의할 수 있습니다. 또한 사용자 인터페이스를 통해 주기적 테스트를 초기화하고 플랜트 문서화를 위한 안전 프로토콜을 자동으로 생성할 수 있습니다.
응용 예시
USi-현장 안전 (동영상)
USi-safety의 작동 방식을 알아보세요: 저희 애니메이션은 시스템의 작동 과정을 보여주며 기술적 개선점을 설명합니다.

포크 끝에서의 충돌 회피
무인 지게차 충돌을 안정적으로 방지하는 것은 USi-safety 초음파 센서 시스템의 이상적인 적용 분야입니다. 초음파 기술은 먼지, 온도, 기류 및 습도에 강해 이러한 자동 유도 운송 시스템(AGT)의 적용 영역을 크게 확장합니다. 또한 USi-safety는 포크 암이 팔레트에 진입하기 직전의 데드 밴드 영역까지 안전하게 모니터링할 수 있습니다. 이는 기존 안전 인증 시스템 중 어느 것도 지금까지 해결하지 못한 과제였습니다. 특별히 개발된 알고리즘은 USi-safety가 장착된 다수의 자동 유도 운반 시스템 간 간섭을 방지합니다.

탱크 자율 운송을 위한 신뢰할 수 있는 측면 보호 장치
화학 산업 현장에서는 최대 20미터 길이의 탱크를 대형 자동 유도 차량(AGV)으로 이동시킬 수 있습니다. 또한 해당 경로는 다른 차량과 보행자, 자전거 이용자들도 함께 사용합니다. AGV는 태그 트랙과의 전자적 연결을 통해 제어됩니다. 그러나 긴 탱크는 회전 시 큰 반경이 필요하며, 특히 이러한 지점에서 측면 충돌 방지 장치가 필수적입니다. 차량 양측에는 여러 개의 USi-safety 초음파 센서가 배치됩니다. 매우 소형화된 초음파 변환기는 휠 영역 등 다른 유형의 센서가 장착되지 않는 공간에도 설치 가능합니다. 음파 빔은 음향 "센서" 역할을 하여 운행 중 측면 영역을 비접촉 방식으로 제어합니다. 이 장치는 지정된 안전 구역 내 모든 장애물을 안정적으로 감지합니다. 필요 시 안전 출력이 차량 제어 시스템에 개입합니다.

병원 내 안전한 오버헤드 컨베이어
자동 유도 운송 시스템은 많은 병원에서 찾아볼 수 있습니다. 이 특정 적용 사례는 세탁물, 의약품, 음식물 등의 물품을 목적지까지 이동시키는 금속 롤링 컨테이너가 장착된 천장형 컨베이어를 포함합니다. AGT 시스템은 지하층의 공급 통로를 이동하며 롤링 컨테이너를 픽업하고 특수 샤프트를 통해 필요한 스테이션으로 운송합니다. USi 안전 장치는 AGT 시스템 섀시에 통합하기에 이상적입니다. 자유롭게 위치 조정 가능한 초음파 변환기는 맞춤형 마운팅 시스템을 사용하여 좌우측에 사전 정의된 각도로 고정됩니다. 컨테이너 홀더가 회전할 때 변환기가 분리되는 것을 방지하기 위해 각 변환기는 스위치 캐비닛의 하단 가장자리와 밀착됩니다.

목재 산업에서의 기계 안전 장치
일반적으로 기계는 광전자식 안전 커튼으로 보호됩니다. 그러나 공기 중에 날아다니는 목재 분진이나 기타 입자 등으로 인해 오작동이 발생할 수 있으며, 이 경우 기계가 안전 상태로 전환됩니다. 라이트 그리드를 청소하고 기계를 수동으로 재시작해야 공정을 계속 진행할 수 있습니다. 초음파 기술을 적용한 USi-safety는 "음향 커튼"으로 사용되며 목재 분진 및 기타 입자에 영향을 받지 않고 까다로운 환경에서도 견딜 수 있습니다. 광학 센서와 달리 USi-safety는 청소가 필요하지 않으며, 오작동으로 인해 생산 공정이 불필요하게 중단되지 않습니다. 그럼에도 기계는 여전히 안정적으로 보호됩니다. 동시에 이 시스템은 고정된 기계 부품을 티치인 기능을 통해 학습시켜 조작 보호에 활용할 수 있다는 장점을 제공합니다. 조작으로 인해 이 기준 대상이 더 이상 인식되지 않으면 시스템은 안전 상태로 전환됩니다.

차선 유도형 무인 지상 차량(AGV)의 개인 안전
차선 유도형 AGV는 지면에 표시된 차선을 따라 이동하며 물품을 한 스테이션에서 다음 스테이션으로 운반합니다. 이 과정에서 사람의 이동 경로가 차량의 지정된 운반 경로와 교차할 수 있습니다. 이러한 구역에서는 개인 보호와 운반 작업의중단 없는 진행을 보장하기 위해 AGV와 사람 간의 충돌을 반드시 방지해야 합니다. 이를 위해 초음파 변환기의 감지 범위는 매개변수화 소프트웨어를 통해 환경 조건에 신속하고 쉽게 조정할 수 있습니다. 안전 영역을 위한 안전한 OSSD 출력 외에도, 센서 시스템은 채널당 하나의 신호 출력을 갖추고 있어, 예를 들어 AGV의 속도를 줄이거나 경고 신호를 발령하는 데 사용할 수 있습니다.
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.