SIL 2/PL d 유도형 안전 센서
SIL 2/PL d 유도형 안전 센서

다양성을 제공하다.
통합을 단순화합니다.
안전을 보장합니다.

SIL 2/PL d 유도형 안전 센서

혜택

  • 데드 밴드 없는 신뢰할 수 있는 감지

    다른 안전 근접 센서와 달리 Pepperl+Fuchs의 유도형 안전 센서는 데드 밴드가 없습니다. 이는 최소 거리 없이도 데이터 전송이 가능함을 의미합니다. 사용자는 대상물이나 기계 부품을 조정할 필요 없이 표준 액추에이터 헤드를 사용할 수 있습니다.

  • SIL 2/PL d 등급에 따른 높은 공정 안전성

    새로운 안전 센서는 SIL 2 기능 안전 등급과 PL d 기계 지침 승인을 획득했습니다. 중복 구현을 통해 SIL 3/PL e 등급도 달성 가능합니다. 높은 특성 안전 값으로 안전 루프에 손쉽게 통합할 수 있으며, 작동 간격을 현저히 연장합니다.

  • 간소화된 통합 및 처리

    표준화된 출력 신호 스위칭 장치(OSSD) 인터페이스는 안전 제어 장치 또는 I/O 모듈과의 직접 연결을 가능하게 합니다. 포괄적인 안전 문서가 통합을 지원합니다. 센서는 케이블 또는 표준화된 M12 플러그를 통해 연결할 수 있습니다.

  • 야외 사용을 위해 설계됨

    이 포트폴리오는 서로 다른 디자인(원통형, 직사각형)과 스위칭 거리를 가진 네 가지 모델을 포함하여 광범위한 적용 가능성을 제공합니다. 특히 견고한 원통형 버전은 -40°C에서 +85°C까지 확장된 온도 범위와 E1 승인을 갖추고 있어 모바일 장비 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.

까다로운 환경을 위한 최적화된 포트폴리오

최적화된 센서 시리즈는 다양한 하우징 스타일과스테인리스 스틸 모델을 제공합니다. Pepperl+Fuchs의 새로운 SIL 2/PL d 유도형 센서를 만나보세요. 응용 분야에서 인력과 기계의 안전성을 모두 향상시킵니다!

쉬운 조작과 데드 밴드 없는 신뢰성 있는 감지

유도형 센서는 데드 밴드가 없습니다.

유도형 안전 센서는 특별히 코딩된 타겟이 필요하지 않으며 표준 금속 액추에이터 헤드와 함께 사용할 수 있습니다. 데드 밴드가 없기 때문에 쉽게 장착할 수 있으며 추가 조정이 필요하지 않습니다. 이는 시간과 비용을 모두 절약해 줍니다. 또한 표준화된 OSSD 인터페이스를 통해 비접촉식 안전 센서를 안전 컨트롤러에 쉽고 직접 연결할 수 있습니다.

높은 공정 안전성 SIL 3/PL e 수준까지

유도형 센서를 사용하면 사용자는 SIL 2/PL d 안전 시스템의 이점을 누릴 수 있으며, 심지어 SIL 3/PL e도 달성할 수 있습니다.

새로운 유도형 센서를 통해 사용자는 SIL 2/PL d 안전 시스템의 고성능 및 유연한 구현의 이점을 누릴 수 있습니다. 중복 구현을 통해 SIL 3/PL e 수준도 달성 가능합니다. 높은 안전 등급은 안전 루프 통합을 단순화할 뿐만 아니라 정기 테스트 수행 빈도를 줄여 가동 주기를 연장합니다. 이제 정기 테스트 주기는 과거의 일이 되었습니다.

SIL 2/PL d 유도형 안전 센서 적용 분야

AGV를 이용한 카트 안정적 운송

AGV를 이용한 카트의 안정적인 운송

효율적인 생산을 위해서는 원활한 자재 흐름이 필수적이므로, 공장 내 다양한 위치에서 필요한 부품을 분배하기 위해 자동 유도 차량(AGV)의 사용이 점차 증가하고 있습니다. 유도형 센서는 자재 운반 카트가 AGV 위에 정확히 위치하도록 보장합니다.

자동차 생산 라인에서 가위식 리프트의 레벨 제어

자동차 생산 라인에서 가위식 리프트의 레벨 제어

자동차 생산 라인에서는 SIL 2/PL d 기준에 따라 가위식 리프트를 안정적으로 감지하기 위해 유도형 센서가 사용됩니다. 리프트가 완전히 확장되면 안전 센서가 최종 위치를 확인합니다.

유도형 안전 센서가 자동화 생산 공정에서 보호 커버 제어를 보장합니다

자동화 생산 공정에서의 보호 커버 제어

모니터링되는 보호 커버는 프레스 및 공작 기계 작업 시 현장 작업자의 안전을 보장합니다. 유도형 센서는 공정이 진행되기 전에 보호 커버가 닫혀 있는지 지속적으로 확인합니다.

이동식 크레인의 볼트 감지

이동식 크레인의 볼트 감지

유도형 센서는 크레인 및 기타 모바일 장비에 사용됩니다. 크레인의 텔레스코픽 암이 확장될 때, 센서가 확장 장치의 볼트를 감지합니다. 안전 볼트가 감지된 후에만 추가 확장이 가능합니다.

용접 셀의 도어 보호

용접 셀의 도어 보호

유도형 센서는 용접 셀의 문 보호에 사용되어 인명 안전을 보장합니다. 해당 센서는 안전문이 닫힌 상태에서만 용접 공정이 수행되도록 합니다.

AGV 및 가위식 리프트의 유도형 안전 센서

SIL2/PL d 등급 유도형 센서는 사람이 기계와 협업하는 협소한 공간에서 사용됩니다. 컴팩트한 하우징으로 인해 자동 유도 차량(AGV)과 같은 설비나 기계에 통합하기에 이상적입니다.

가위식 리프트의 유도형 안전 센서

표준화된 OSSD 인터페이스를 통해 장치를 기존 안전 제어기 및 IO 모듈에 쉽고 직접 연결할 수 있습니다. 생산 라인에서는 유도형 센서를 가위식 리프트 내부에 장착하여 안전한 종단 위치를 안정적으로 감지할 수 있습니다.

응용 분야를 위한 기능 안전

전기 기능 안전 부품 분야의 시장 선도 기업인 Pepperl+Fuchs는 고객이 필요한 표준을 충족하도록 지원합니다.

SIL 3 등급 인터페이스 모듈이든 PL e 등급 센서이든, 당사의 700종 이상의 SIL/PL 평가 장치를 아우르는 포괄적인 포트폴리오를 통해 단일 공급처에서 풍부한 옵션을 제공합니다. 이를 통해 고객의 개별 애플리케이션에 항상 최적의 솔루션을 제공할 수 있도록 보장합니다.

기능 안전 콜라주

문의하기

저희 애플리케이션에 적용된 새로운 유도형 안전 센서의 장점은 무엇인가요? 그리고 어떤 버전이 가장 적합한가요? 이러한 질문을 비롯한 기타 문의 사항도 기꺼이 답변해 드립니다. 저희 전문가와의 개인 상담을 예약하시려면 메시지를 보내주시기 바랍니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.