공정 자동화 애플리케이션을 위한 기능 안전
시장에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오
단일 공급처에서 750개 이상의 SIL/PL 평가 장치를 제공하는 Pepperl+Fuchs는 풍부한 옵션을 통해 개별 애플리케이션에 항상 최적의 솔루션을 보장합니다.
지식이 열쇠다
수십 년간 페퍼르+푸크스는 공정 자동화의 선도 기업으로 자리매김해 왔습니다. 기능 안전 규범과 규정에 대한 당사의 심층적 이해는 신뢰할 수 있는 안전 구성품의 기반이 됩니다.
한계 없는 안전
당사는 아날로그 및 디지털을 포함한 모든 신호 유형에 대한 완벽한 SIL 3 포트폴리오를 제공합니다. 모든 애플리케이션을 위한 인터페이스 모듈을 단일 공급처에서 제공받으십시오.
전문가에게 배우세요
페퍼르+푸크스는 인증된 안전 전문 부서를 통해 지원하며, 자동화 전문가를 위한 다양한 교육 프로그램을 제공합니다.
더 많은 산업을 변화시키는 혁신들신규! 모든 신호 유형을 위한 완벽한 SIL 3 포트폴리오
새로운 SIL 3 출력 드라이버를 통해 Pepperl+Fuchs는 SIL 3 인증 아이솔레이트 배리어 제품군의 마지막 공백을 메웠습니다. 이제 모든 신호 유형—디지털 및 아날로그, 액추에이터로 전송되는 제어 신호 및 현장에서의 측정 신호—에 대해 본질 안전 SIL 3 구성 요소를 DIN 마운팅 레일 및 종단 보드용 절연 부품으로 사용할 수 있습니다.
실용적 적용 측면에서 이는 SIL 3 애플리케이션에 대해 이전에 필요했던 중복 SIL 2 구성 요소를 통한 우회 작업이 더 이상 필요하지 않음을 의미합니다: 본질 안전 SIL 3 애플리케이션 내의 포지셔너, 전기 밸브 또는 HART IP 변환기는 이제 단일 안전 배리어를 통해 제어 시스템에 직접 연결될 수 있습니다.
응용 예시
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.