공장 자동화 애플리케이션을 위한 기능 안전
수십 년간의 안전 경험
페퍼르+푸크스는 자동화 기술 분야에서 가장 잘 알려져 있고 신뢰받는 기업 중 하나입니다. 수십 년간의 기능 안전 경험을 보유한 당사 전문가들을 믿으십시오.
다양한 센서 포트폴리오
당사의 포괄적인 제품 포트폴리오는 거의 모든 기능 원리를 가진 센서로 구성됩니다. 고도로 전문화된 안전 센서 또는 지능적으로 적용된 표준 센서는 가장 다양한 안전 애플리케이션을 위한 다수의 옵션을 제공합니다.
개별 솔루션 설계
Pepperl+Fuchs에서는 단순한 부품 이상의 가치를 제공합니다: 개별 안전 개념 개발부터 맞춤형 솔루션에 이르기까지 안전한 애플리케이션을 위한 여정을 함께합니다.
지식 이전
안전은 노하우의 문제입니다: 풀서비스 제공업체로서, 당사는 안전 애플리케이션 작업에 직접적으로 관련된 측면에 대해 사내 세미나를 통해 귀사를 교육합니다.
페퍼르+푹스 제품의 EU 기계 규정 적합성현 상황에 관한 공식 성명
유럽 의회 및 이사회 기계 규정 (EU) 2023/1230의 발효로, 기존에 적용되던 유럽 기계 지침 2006/42/EC가 최근 대체되었습니다. EU 기계 규정이 시행된 이후, Pepperl+Fuchs는 당사 포트폴리오 내 안전 관련 구성품이 이 규정의 변경된 요구사항을 준수하는지에 대한 문의가 증가하고 있습니다.
Pepperl+Fuchs의 관련 표준 전문가 및 제품 관리자들은 이 문제를 다양한 관점에서 검토하고 평가했습니다: 현재로서는 EU 기계 규정 적용 범위에 속하는 Pepperl+Fuchs 제품들도해당 규정을 준수할 것으로 가정합니다.전체 성명서는 다음 링크를 통해 확인하시기 바랍니다.

더 많은 산업을 변화시키는 혁신들신제품! 안전 애플리케이션을 위한 CANopen 인터페이스 탑재 레이더 센서 및 초음파 센서
가혹한 환경 조건에서 안전한 애플리케이션을 위한 두 가지 강력한 기능 원리: Pepperl+Fuchs는 통합된 CANopen 인터페이스로 진단 기능을 갖춘 레이더 센서 및 초음파 센서를 모두 제공합니다. 따라서 이 센서들은 안전 장치 제어기와 결합하여 PL c/SIL 1 등급까지의 안전 애플리케이션에 사용될 수 있으며, 2채널 아키텍처의 중복 설계 시에는 PL d/SIL 2 등급까지 사용 가능합니다.
두 센서 유형 모두 간섭이 적은 기능 원리, 높은 신뢰성의 CAN 통신, EMC 내성 및 IP68 또는 IP68/69 보호 등급에 부합하는 특히 견고한 설계로 인상적입니다. 이로 인해 야외 지역(예: 이동식 기계, 중장비 AGV, 지게차)에서 차량의 충돌 방지 및 환경 모니터링에 이상적입니다. M12 커넥터 또는 개방형 케이블 단자가 있는 고정 케이블 외에도 DEUTSCH 또는 AMP Superseal과 같은 차량 전용 커넥터를 제공하여 기존 차량 전기 시스템에 신속하고 쉽게 통합할 수 있습니다. 회전 및 기울임이 가능한 센서 헤드를 갖춘 익숙한 VariKont L2 디자인으로 다양한 설치 환경에서 센서를 정밀하게 정렬할 수 있습니다.
응용 예시

저희 노하우를 활용하세요무료 다운로드!
유럽 연합 시장에서 기계를 판매할 때는 기계 지침 2006/42/EC가 적용됩니다. 여기서 준수해야 할 다수의 표준들은 기계 및 전체 공정에 추가적인 요구사항을 부과합니다.
그러나 어떤 표준이 귀사의 애플리케이션에 적용되며 세부적으로 무엇을 준수해야 할까요? 요구되는 안전 무결성 수준(SIL) 또는 성능 수준(PL)은 어떻게 달성할 수 있을까요?
본 백서는 다음과 같은 질문에 대한 실질적인 도움을 제공합니다: 현재의 법적 및 표준 현황을 파악하고, 사례를 바탕으로 안전한 기계 구현을 위해 필요한 단계를 확인하십시오.
지금 무료 PDF를 받아보세요. 다음과 같은 용어에 대해 자세히 알아보세요:
- 위험 평가
- 성능 수준
- 카테고리
- 진단 적용 범위
- 평균 고장 간격(MTTFd)
- 그리고 그 외에도 많은 것들
문의하기
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.