여러 산업용 모니터와 PC, 주변기기, 산업용 박스 씬 클라이언트 등을 포함한 다양한 HMI 시스템.
Pepperl+Fuchs의 VisuNet

산업용 인간-기계 인터페이스 공정 산업용

Pepperl+Fuchs는 VisuNet 제품군을 통해 공정 산업의 다양한 요구 사항을 충족하는 폭넓은 HMI 시스템과 솔루션을 제공합니다. 산업용 HMI 포트폴리오에는 견고한 산업용 모니터, 산업용 박스 씬 클라이언트, 박스형 PC 및 산업용 태블릿 씬클라이언트는 물론, 씬 클라이언트 소프트웨어와 호환되는 주변기기들이 포함되어 있습니다. 또한 맞춤형 HMI 솔루션을 통해 고객의 요구 사항을 정확히 반영하여, 고객의 애플리케이션에 최적화된 솔루션을 제공합니다.

Pepperl+Fuchs의 다양한 HMI 시스템 제품군에 대해 자세히 알아보세요.

  • 공정 산업의 특수한 요구 사항에 맞춰 특별히 설계되었습니다​

    견고하고 산업용 등급이며, 청소가 간편하고 연중무휴 24시간 사용 가능

  • 시장 최초의 엔드투엔드 씬 클라이언트 제품군

    제어실에서 Zone 1/21, Div. 1의 응용 분야에 이르기까지

  • 혁신적인 씬 클라이언트 소프트웨어

    모든 VisuNet 원격 모니터 및 박스형 씬 클라이언트에 사전 설치되어 있습니다

  • 단일 공급처에서 제공하는 맞춤형 HMI 솔루션

    전 세계 어디에서나 당사의 솔루션 엔지니어링 센터가 여러분을 지원합니다.

산업용 모니터

모듈식 설계, GMP(우수 제조 관리 기준) 지침 준수, 실외 사용 적합성 등 어떤 요건이든 상관없이: VisuNet 산업용 모니터 제품군은 공정 산업의 다양한 응용 분야에 맞춰 서로 다른 통신 기술을 탑재한 여러 시리즈를 포함하고 있습니다. Pepperl+Fuchs의 산업용 모니터는 모두 내구성이 매우 뛰어나며 청소가 용이합니다.

VisuNet GXP의 21.5인치 모델과 그 옆에 있는 더 작은 19인치 모델

VisuNet GXP

VisuNet GXP 시리즈 산업용 모니터는 컴팩트한 디자인의 모듈형 HMI 시스템을 제공합니다. 무게가 불과 23kg에 불과한 VisuNet GXP는 Zone 1/21 환경의 생명과학 분야에 사용되는모니터 중 가장 가벼운 제품입니다. 견고한 스테인리스 스틸 하우징 덕분에 VisuNet GXP 모니터는 세척이 특히 용이하며 내화학성이 뛰어납니다.

VisuNet FLX 시리즈의 다양한 모델

VisuNet FLX

VisuNet FLX 시리즈는 사용자에게 최고의 유연성을 제공합니다. 완전 모듈식인 "One Fits All" 설계 덕분에 (석유)화학 및 제약 산업 분야의 애플리케이션은 물론, 다양한 차광 장치를 적용한 실외 환경에서도 HMI 솔루션을 정밀하게 구성할 수 있습니다. VisuNet FLX 시리즈에는 HMI 시스템, 패널 PC 및 박스 PC가 포함됩니다. 이러한 모듈식 구조 덕분에 씬 클라이언트, 디스플레이 유닛 또는 전원 공급 장치를 현장에서 직접 간편하게 교체할 수 있습니다.

산업용 박스 씬 클라이언트 및 박스 PC

사무 환경에서 사용되는 기존의 씬 클라이언트와 달리, Pepperl+Fuchs의 산업용 박스 씬 클라이언트(BTC)는 가혹한 산업 환경에서도 사용하기에 적합합니다. 견고한 알루미늄 하우징 덕분에 까다로운 환경 조건을 견딜 수 있으며, 연중무휴 24시간 가동에도 적합합니다. 따라서 BTC는 중앙 서버의 가상화 애플리케이션과 정보에 항상 안정적으로 접근할 수 있도록 지원합니다.

더 많은 연산 성능이 필요한 작업에는 페퍼르+푹스(Pepperl+Fuchs)의 산업용 박스형 PC가 최적의 솔루션입니다. 이 제품은 독립형 장치로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 패널 PC나 HMI 시스템으로도 활용 가능합니다.

IT 업무를 간소화하세요산업용 인간-기계 인터페이스

위험 지역 및 제어실에서 사용할 수 있는 당사의 씬 클라이언트 기반 원격 모니터와 박스형 씬 클라이언트를 통해 프로세스를 간소화하는 방법을 알아보십시오. 또한 Pepperl+Fuchs의 VisuNet RM Shell 펌웨어를 사용하면 씬 클라이언트 장치의 설정을 간편하게 해주는 최적화된 사용자 인터페이스를 활용할 수 있습니다.

화면에 VisuNet RM Shell 6 사용자 인터페이스가 표시된 태블릿 씬 클라이언트 기기

산업용 태블릿 씬클라이언트HMI 투 고

이 산업용 태블릿 씬클라이언트는 Pepperl+Fuchs의 ecom 브랜드에서 출시한 견고한 Pad-Ex® 태블릿을 기반으로 하며, 제품 라인업에 모바일 씬 클라이언트 장치를 추가합니다. 이 모바일 장치에는 VisuNet RM Shell 펌웨어가 사전 설치되어 있어 태블릿을 기존 네트워크에 신속하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 어디서나 유연하게 공정을 모니터링할 수 있습니다. 산업용 태블릿 씬클라이언트를 통해 사용자는 Pepperl+Fuchs의 씬 클라이언트 소프트웨어가 제공하는 모든 이점뿐만 아니라, 위험 지역 사용을 위한 글로벌 인증과 같은 견고한 Pad-Ex 태블릿의 기능도 누릴 수 있습니다.

씬 클라이언트 소프트웨어

Pepperl+Fuchs의 모든 VisuNet 원격 모니터 및 박스형 씬 클라이언트에는 혁신적인 VisuNet RM Shell 씬 클라이언트 펌웨어가 사전 설치되어 있습니다. 이 펌웨어는 씬 클라이언트의 설정을 간소화할 뿐만 아니라, 가상화 및 기존 PC 기반 공정 제어 시스템의 운영도 용이하게 해줍니다. 또한 VisuNet Control Center 애드온 소프트웨어는 여러 대의 원격 모니터를 효율적이고 중앙 집중식으로 구성 및 유지보수할 수 있게 함으로써 씬 클라이언트 관리를 더욱 편리하게 해줍니다.

VisuNet RM Shell 6 펌웨어의 사용자 인터페이스

VisuNet RM 셸 6

VisuNet RM Shell 6는 Pepperl+Fuchs의 VisuNet 원격 모니터 및 박스형 씬 클라이언트를 위한 최신 펌웨어입니다. 이 소프트웨어는 표준 이더넷 기술을 사용하여 공정 제어 시스템 또는 MES와 통신하며, 사용자가 공정과 플랜트를 편리하게 제어하고 모니터링할 수 있도록 지원합니다. VisuNet RM Shell 6는 Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC를 기반으로 하며, 모든 일반적인 프로토콜을 지원합니다.

VisuNet Control Center 6의 사용자 인터페이스

VisuNet 제어 센터

VisuNet Control Center는 VisuNet RM Shell 사용자를 위한 부가 소프트웨어입니다. 이 혁신적인 소프트웨어 도구는 RM Shell 펌웨어와 연동되어 중앙 위치에서 VisuNet HMI 시스템을일원화하여 관리할 수 있게 해줍니다. 이제 사용자는 원격 모니터나 박스형 씬 클라이언트를 설정하거나 유지보수하기 위해 위험 지역이나 클린룸에 직접 들어갈 필요가 없습니다.

주변기기

다양한 주변 기기를 활용하면 Pepperl+Fuchs의 산업용 모니터, 조작 스테이션 및 조작 단말기를 개별 애플리케이션에 최적화하여 사용할 수 있습니다. VisuNet 주변기기 제품군에는 위험 지역용 휴대용 리더기, 키보드, 네트워크 구성품, 전원 공급 장치 및 교체 부품이 포함되어 있습니다.

1차원/2-D 바코드 휴대용 리더기의 종류

1D/2D 코드 핸드헬드 리더기

1D/2D 코드 핸드헬드 리더기를 사용하면, 사용자는 Zone 1/21 등급의 위험 지역에서도 배치 공정이나 레시피 관리와 같은 중요한 정보를 안정적으로 수집할 수 있습니다. 이 장치는 유선 및 무선 모델로 제공됩니다. IP65 등급의 방진·방수 성능을 갖춘 이 휴대용 리더기는 내구성이 매우 뛰어나 까다로운 환경에서도 사용하기에 적합합니다.

세 가지 개별 HMI 솔루션

엔지니어링 솔루션

기성품은 모든 애플리케이션의 정확한 요구 사항을 항상 충족시키지 못합니다. VisuNet 엔지니어링 HMI 솔루션은 필요한 정확한 HMI를 확보하는 간편한 방법입니다. 원격 모니터링이 필요하든 본질 안전형 패널 PC가 필요하든, Pepperl+Fuchs는 애플리케이션과 예산에 맞는 솔루션을 설계해 드립니다.

다운로드

문의하기

당사의 HMI 시스템에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 더 자세한 정보를 원하시나요? 아니면 맞춤형 HMI 솔루션을 계획하기 위해 문의하고 싶으신가요? 아래 양식을 이용해 주시면 됩니다. 여러분의 연락을 기다리겠습니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.