산업용 모니터

VisuNet 산업용 모니터 제품군은 다양한 하우징 스타일로 핵심 통신 기술을 제공합니다. 석유 및 가스 탐사에 최적화된 내구성 높은 PC 워크스테이션부터 제약 생산과 같은 규제된 실내 환경을 위한 세련된 원격 모니터 시스템까지 포함됩니다. 귀사의 요구 사항을 완벽하게 충족하는 산업용 모니터를 찾아보세요.

VisuNet 산업용 모니터 시리즈

모듈식 설계, GMP(우수 제조 관리 기준) 준수 또는 실외 사용 적합성 여부와 관계없이: VisuNet 산업용 모니터 제품군은 공정 산업의 다양한 응용 분야를 위해 서로 다른 통신 기술을 갖춘 여러 시리즈를 포함합니다. 모든 제품은 매우 견고하며 청소가 용이합니다.

VisuNet GXP (RM, PC)

VisuNet GXP 시스템은 모듈식 컴팩트 설계로 간편한 설치 및 유지보수가 가능합니다. 구성 요소는 현장에서 직접 조립 및 교체할 수 있습니다. VisuNet GXP 시리즈는 두 가지 디스플레이 버전(19인치, 21.5인치)을 제공하며, 세계에서 가장 가벼운 원격 모니터를 Zone 1/21 생명과학 애플리케이션에 도입합니다.

승인 대상: 구역 1/21, 구역 2/22

VisuNet FLX 시리즈의 다양한 버전

VisuNet FLX (RM, PC, DM)

VisuNet FLX는 Pepperl+Fuchs의 고도로 유연한 오퍼레이터 워크스테이션 및 모니터링 시스템으로 구성된 포괄적인 제품군입니다. 이 플랫폼은 석유화학, 화학 및 제약 산업의 요구 사항에 맞춰 설계되었습니다. 완전한 모듈식 설계 덕분에 HMI 시스템을 기능성을 극대화하도록 구성할 수 있으며, 현장에서 플랫폼을 신속하고 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.

승인 대상: Zone 2/22, CL I, II, III, Div. 2, 비위험 지역

비주얼넷 플렉스 엣지

VisuNet FLX Edge (RM, PC)

VisuNet FLX Edge 시리즈는 Div. 1 등급까지의 세척 구역에 최적화된 전천후 워크스테이션을 제공합니다. 항균 및 내화학성 키보드와 다양한 마우스 옵션이 워크스테이션을 완성합니다.

승인 대상: 2종, 1종, 비위험 지역

두 개의 키보드, 전원 공급 장치 및 다양한 코드 및 RFID 리더기

주변기기

VisuNet 오퍼레이터 워크스테이션은 독립형 키보드, 휴대용 바코드 리더기, 네트워크 구성 요소 등의 주변 장치로 보완됩니다. 전원 공급 장치도 제공되며 VisuNet 오퍼레이터 워크스테이션 및 모니터와 함께 작동하도록 설계되었습니다.

세 가지 개별 HMI 솔루션

엔지니어링 솔루션

기성품은 모든 애플리케이션의 정확한 요구 사항을 항상 충족시키지 못합니다. VisuNet 엔지니어링 HMI 솔루션은 필요한 정확한 HMI를 확보하는 간편한 방법입니다. 원격 모니터링이 필요하든 본질 안전형 패널 PC가 필요하든, Pepperl+Fuchs는 애플리케이션과 예산에 맞는 솔루션을 설계해 드립니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2파일 형식
PDF
파일 크기
801 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - HMI Systems that perfectly fit your application파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas Industry파일 형식
PDF
파일 크기
647 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.