산업용 PC 및 모니터 (HMI)

화면에 VisuNet RM Shell 펌웨어가 탑재된 다양한 산업용 모니터 및 PC

Pepperl+Fuchs의 VisuNet—공정 자동화를 위한 산업용 인간-기계 인터페이스

충격 및 진동 저항성부터 우수 제조 관리 기준(GMP) 청결성 표준에 이르기까지, Pepperl+Fuchs는 다양한 공정 산업 요구 사항을 충족하는 HMI 솔루션을 제공합니다. VisuNet HMI 제품군에는 다양한 견고한 산업용 모니터, 박스형 PC, 씬 클라이언트 소프트웨어 및 주변 장치가 포함됩니다.

VisuNet 오퍼레이터 워크스테이션 및 모니터링 시스템은 전 세계 석유 및 가스 탐사, 정유소, 화학 및 제약 생산 시설에서 신뢰받고 있습니다. 이와 같은 산업용 애플리케이션의 HMI는 습기, 극심한 온도 변화, 그리고 24시간 연중무휴 가동으로 인한 사용 및 남용에 노출됩니다. 절대적인 신뢰성을 보장하기 위해 VisuNet 시스템은 산업용 등급 부품으로제작되었으며 가혹한 환경에서의 장기간 사용에 최적화되어 있습니다.

포트폴리오

다양한 산업용 모니터 및 주변기기

산업용 모니터

VisuNet 산업용 모니터 제품군은 다양한 하우징 스타일로 핵심 통신 기술을 제공합니다. 석유 및 가스 탐사에 최적화된 내구성 높은 산업용 PC 워크스테이션부터 제약 생산과 같은 규제된 실내 환경을 위한 세련된 원격 모니터 시스템까지 폭넓게 지원합니다.

화면에 VisuNet RM Shell 펌웨어가 설치된 다양한 원격 모니터 (RM)와 모니터 앞에 배치된 VisuNet 제어 센터 인터페이스

씬 클라이언트 소프트웨어

VisuNet RM Shell은 모든 Pepperl+Fuchs VisuNet 원격 모니터 및 박스형 씬 클라이언트에 사전 설치된 혁신적인 씬 클라이언트 펌웨어입니다. Pepperl+Fuchs가 개발한 이 펌웨어는 가상화 및 기존 워크스테이션 기반 공정 제어 시스템의 씬 클라이언트 설정과 운영을 간소화합니다. VisuNet Control Center는 여러 RM의 효율적인 중앙 집중식 원격 구성을 가능하게 하여 VisuNet RM의 사용성을 한 단계 높여줍니다.

HMI 시스템용 액세서리 및 다양한 장착 옵션

액세서리

액세서리는 VisuNet GXP 및 VisuNet FLX 시리즈의 기능성과 사용성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 액세서리는 추가 기능을 제공하도록 설계되었으며, 마운팅 액세서리, 실외용 선 쉴드, 연결성 액세서리부터 키보드 및 터치스크린과 같은 입력 장치에 이르기까지 다양합니다. 적절한 액세서리를 활용함으로써 사용자는 운영 효율을 크게 최적화하고 VisuNet GXP 및 VisuNet FLX HMI 시스템의 모든 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

세 가지 개별 HMI 솔루션

엔지니어링 솔루션

기성품은 모든 애플리케이션의 정확한 요구 사항을 항상 충족시키지 못합니다. VisuNet 엔지니어링 HMI 솔루션은 필요한 정확한 HMI를 확보하는 간편한 방법입니다. 원격 모니터링이 필요하든 본질 안전형 패널 PC가 필요하든, Pepperl+Fuchs는 애플리케이션과 예산에 맞는 솔루션을 설계해 드립니다.

귀하의 혜택

모든 VisuNet 오퍼레이터 워크스테이션은 수십 년간의 폭발 방지 전문성을 바탕으로 제작됩니다. 오퍼레이터 워크스테이션 및 구성품은 ATEX/IECEx Zone 1/21, Zone 2/22 및 NEC Division 1/Division 2 등급 장비 위험 지역에서 전 세계적으로 사용하기 위해 설계 및 인증되었습니다. 비폭발 위험(non-Ex) 산업 환경에서도 사용 가능한 제품이 제공됩니다.

VisuNet 운영자 인터페이스는 글로벌 사용 인증을 획득했으므로, Pepperl+Fuchs가 글로벌 지원을 제공하는 것은 당연한 일입니다. 전 세계 어디에 계시든 Pepperl+Fuchs는 포괄적인 사무소 및 제휴사 네트워크를 통해 서비스와 지원을 제공합니다.

페퍼르+푸크스는 개별 패널 PC 및 모니터뿐만 아니라 완벽한 단일 공급원 HMI 솔루션을 제공합니다. 다양한 하우징, 장착 옵션 및 주변기기(받침대, 벽걸이 옵션, 키보드, 바코드 리더기 등)와 더불어 모든 페퍼르+푸크스 씬 클라이언트 장치를 모니터링 및 관리할 수 있는 완벽하게 통합된 소프트웨어를 제공합니다.

모든 애플리케이션은 각기 다릅니다. 표준 포트폴리오를 넘어서는 요구 사항에 대해 Pepperl+Fuchs는 맞춤형 엔지니어링 솔루션을 제공합니다. 특수 장착 솔루션, 추가 RFID 리더기, 또는 완전 인증된 듀얼 모니터 시스템이든 Pepperl+Fuchs 글로벌 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)가 해결책을 제시합니다.

언어
  • 독일어
  • 영어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - VisuNet GXP – up to Zone 1/21 applications파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Industrial Box Thin Clients BTC22 and BTC24파일 형식
PDF
파일 크기
775 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - VisuNet FLX— the New Modular HMI Platform for Use up to Zone 2/22 and Div. 2파일 형식
PDF
파일 크기
801 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industry파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.