씬 클라이언트 소프트웨어

원격 모니터 및 박스형 씬 클라이언트 외에도 Pepperl+Fuchs는 적합한 씬 클라이언트 소프트웨어를 제공합니다. 제품 포트폴리오에는 혁신적인 VisuNet RM Shell 펌웨어와 추가 도구인 VisuNet Control Center가 포함됩니다.
VisuNet RM Shell은 Pepperl+Fuchs가 개발한 솔루션으로, 가상화 및 기존 워크스테이션 기반 공정 제어 시스템의 씬 클라이언트 설정과 운영을 간소화합니다. VisuNet Control Center는 다수의 씬 클라이언트를 효율적으로 중앙 집중식 원격 구성할 수 있게 하여 VisuNet 원격 모니터의 사용성을 한 단계 높입니다. 이 엔지니어링 소프트웨어를 통해 IT 담당자는 현장의 시스템 설정 및 유지보수를 위해 위험 지역에 진입할 필요가 없으며, 모든 작업을 제어실에서 수행할 수 있습니다.
Pepperl+Fuchs는 특별히 개발된 VisuNet RM Shell 펌웨어 외에도, Linux기반 IGEL 운영 체제가 사전 설치된 형태 또는 ThinManager Ready 씬 클라이언트로 전체 씬 클라이언트 포트폴리오를 제공합니다.
포트폴리오

최신 세대 펌웨어 VisuNet 원격 모니터 및 박스 씬 클라이언트(BTC)용
추가 제어 센터 소프트웨어가 탑재된 VisuNet RM Shell 6을 사용하면 중앙 집중식 워크스테이션에서 여러 장치를 원격으로 관리할 수 있어 현장에 직접 방문할 필요가 없습니다. RM Shell 6은 Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC를 기반으로 하며 모든 일반적인 프로토콜을 지원합니다.
- Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 프레임워크 내에서 개발되어 IT 규정 준수를 지원합니다.
- 최신 Windows 보안 기능 및 내장 보안 메커니즘
- Windows 탐색기를 대체하고 운영자가 운영 체제에 접근하는 것을 제한합니다
- 명확한 사용자 인터페이스, 스마트한 작업 표시줄 및 혁신적인 기능으로 최적화된 사용성
- 운영 기술(OT) 및 정보 기술(IT) 사용자를 위한 하이브리드 시스템 관리

VisuNet 원격 모니터 및 박스 씬 클라이언트용 펌웨어
VisuNet Control Center 소프트웨어와 함께 사용하면 RM Shell을 통해 VisuNet RM을 중앙 집중식으로 관리할 수 있습니다. RM Shell 5는 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 기반이며, 모든 일반 프로토콜을 지원하고 타사 애플리케이션 설치도 가능합니다.
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 프레임워크 내에서 개발되어 IT 규정 준수를 지원합니다.
- Windows® 탐색기를 대체하고 운영자가 시스템에 접근하는 것을 제한합니다
- 간소화된 터치스크린 최적화 사용자 인터페이스로 간편한 시스템 설정(플러그 앤 플레이) 지원

중앙 집중식 원격 구성을 위한 최신 세대 구성 소프트웨어VisuNet RM 및 박스 씬 클라이언트
VisuNet Control Center 6은 VisuNet RM Shell 6을 탑재한 모든 HMI 시스템을 중앙 위치에서 관리할 수 있게 합니다. 이를 통해 관리자가 위험 지역이나 클린룸에 직접 들어가 RM 또는 박스형 씬 클라이언트를 설정하거나 유지보수할 필요가 없습니다. 중앙 위치에서 장치에 대한 접근 권한이 부여되므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
- 효율적인 중앙 집중식 원격 구성(예: 장치 설정 및 원격 프로필)
- 보안 패치 및 업데이트를 포함한 간소화된 유지 관리
- 모니터링 및 원격 지원
- 진단 도구로 지원 강화
- 전환 가능한 다크 모드
- RM Shell 6 씬 클라이언트 펌웨어와 호환됩니다
중앙 집중식 원격 구성 소프트웨어VisuNet RM 및 박스 씬 클라이언트
VisuNet 제어 센터는 RM Shell을 탑재한 모든 HMI 시스템을 중앙 위치에서 관리할 수 있게 합니다. 이를 통해 관리자는 RM 또는 박스형 씬 클라이언트를 설정하거나 유지보수하기 위해 위험 지역이나 클린룸에 직접 진입할 필요가 없습니다. 중앙 위치에서 장치에 대한 접근 권한이 부여되므로 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.
- 효율적인 중앙 집중식 원격 구성(예: 장치 설정 및 원격 프로필)
- 보안 패치 및 업데이트를 포함한 간소화된 유지 관리
- 모니터링 및 원격 지원
- RM Shell 씬 클라이언트 펌웨어와 호환됩니다

Rockwell ThinManager® 사용자용 옵션얇은 매니저 지원 클라이언트
Rockwell ThinManager 아키텍처를 구현 중이거나 이미 사용 중인 고객을 위해 Pepperl+Fuchs는 "ThinManager Ready" 클라이언트*를 제공합니다. 이 클라이언트는 Rockwell과 공동으로 특별히 설계, 구성 및 테스트되었습니다. 해당 솔루션은 사전 로드된 BIOS를 탑재하여 ThinManager 서버에 즉시 연결할 수 있습니다. RM Shell 및 IGEL OS 기반 솔루션과 마찬가지로, ThinManager Ready 옵션은 VisuNet HMI 제품군 전체에 적용 가능합니다.
*ThinManager 서버 하드웨어, 소프트웨어 및 라이선스는 Rockwell에서 직접 구매할 수 있습니다.
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - VisuNet RM Shell 6 for Thin-Client Operator Workstations | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.