서지 보호

서지 보호 컬렉션

정유소와 같이 노출된 건물 구조물이나 광범위한 수자원 관리 시스템을 갖춘 공정 엔지니어링 플랜트에서는 서지 현상이 재앙적인 결과를 초래할 수 있습니다: 고가의 부품 및 기계의 손상 또는 파괴부터 전체 자동화 시스템의 고장에 이르기까지—인명에 대한 위험은 포함되지 않습니다.

이러한 인명 및 환경에 대한 위험 외에도 과전압은 여전히 전기 설비 공학에서 가장 흔한 손상 원인 중 하나입니다. 주로 낙뢰나 스위칭 작업으로 인해 발생하지만, 정전기 방전이나 접지 단락과 같은 원인으로도 발생합니다.

Pepperl+Fuchs 의 서지 보호 모듈은 서지와 전류를 지상으로 안정적으로 우회시켜 인력과 장비를 잠재적 위험으로부터 보호합니다. 당사의 제품군은 다양한 애플리케이션을 위한 강력한 서지 보호 솔루션을 제공합니다. 신호선 보호 장치, 전원선 보호 장치 및 필드버스 장치를 찾아보세요.

포트폴리오

서지 보호 공급 라인 컬렉션

신호선 보호 장치

신호선 보호 장치는 제어 시스템의 현장 레벨과 I/O 레벨 모두에서 인터페이스 기술의 측정 및 제어 신호를 과전압으로부터 안정적으로 보호합니다.

Pepperl+Fuchs 는 DIN 마운팅 레일 장착용 서지 보호 모듈, 현장 장치용 나사식 모듈 및 플러그인 모듈을 제공합니다.

Overview of the Ethernet-APL product family

Devices for Ethernet-APL Protection

Since Ethernet-APL uses the same Ethernet 2-wire cable for both data communication and power supply, reliable surge protection is crucial for safe network operation. The FieldConnex® protection modules for Ethernet APL spur ports are available for control cabinet installation on a DIN mounting rail as well as threaded modules for field installation. They are intrinsically safe in accordance with 2-WISE and FISCO and are designed for use in explosion-hazardous areas.

Lightning Protection Zones

overview of the different lightning protection zones

For effective protection, the interaction of protective measures throughout the entire facility is crucial.

Pepperl+Fuchs’ surge protection systems therefore feature a holistic design and are based on the lightning protection zones (LPZ) defined in IEC 62305-4:2010. These provide a structured framework for selecting and positioning appropriate protective measures within a facility.

맞춤형 태블릿 솔루션에 대해 문의하기

귀사의 요구 사항에 완벽하게 부합하는 맞춤형 태블릿 솔루션을 찾고 계신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다. 문의 양식을 작성하여 메시지를 남겨 주시기만 하면 됩니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure Surge Protection파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Linecard - Surge Protection파일 형식
PDF
파일 크기
353 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.