키 비주얼: 산업 비전
저희의 비전을 확인해 보세요. 모든 차원에서 감지, 식별, 측정 및 위치 파악을 수행합니다.

산업용 비전 분야의 파트너

산업용 비전 기술은 제품의 기능이나 특성을 육안으로 검사해야 하는 모든 분야에서 활용됩니다. 이 과정에서 센서와 시스템은 견고해야 하며, 해당 환경의 요구 사항에 따라 안정적으로 작동해야 합니다.

Pepperl+Fuchs에서는 광범위한 산업용 비전 작업에 적합한 비전 센서와 비전 시스템을 만나보실 수 있습니다. 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에는 범용 센서, 특정 용도별 제품, 턴키 솔루션이 포함되어 있으며, 이 모든 제품은 신뢰할 수 있는 이미지 처리를 가능하게 하도록 설계되었습니다. 첨단 기술은 모든 측면에서, 그리고 모든 환경 조건 하에서 최고의 성능을 보장합니다. 2-D 및 3-D 비전 기술, 스테레오 비전, 그리고 강력한 레이저 단면 기술을 통해 감지, 식별, 측정, 위치 결정 등 사실상 모든 산업용 비전 작업을 최고의 신뢰성으로 해결할 수 있습니다.

보다 구체적인 과제의 경우, Pepperl+Fuchs 그룹의 계열사인 VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH의 솔루션 전문가들이 턴키 솔루션을 제공합니다. 이들은 고객과 협력하여 품질 관리 및 로봇 비전의 모든 측면에 걸쳐 혁신적인 이미지 처리 및 레이저 센서 솔루션을 개발, 설치, 최적화 및 유지보수합니다.

최적의 제품이나 솔루션을 찾고 계신가요? 당사에 문의해 주세요. 당사의 전문가들이 고객님과 협력하여 고객님의 용도에 딱 맞는 센서나 비전 시스템을 찾아드리겠습니다.

적용 분야 및 사용 영역

당사의 비전 제품은 신뢰성이 뛰어나면서도 활용도가 매우 높습니다. Pepperl+Fuchs의 제품 포트폴리오에는 다양한 산업용 비전 요구 사항에 부합하는 최적의 솔루션이 포함되어 있습니다.

  • 3-D 감지

    3차원 공간 내 물체의 탐지

  • X축 및 Z축에서의 2-D 프로파일 검출

    레이저 라인의 높이 프로파일 감지

  • 출석 확인

    물체의 존재 여부를 확인하십시오

  • 완전성 검사

    객체의 개수가 올바른지 확인하십시오

  • 형상 감지

    기준 프로파일 또는 윤곽선을 기반으로 한 형상 일치

  • 포지셔닝

    물체의 위치 확인 및 위치 데이터 출력

  • 우주 감시

    지역 또는 공간의 모니터링

  • 측정

    개체의 치수 표기 및 측정 데이터 출력

  • 코드 읽기

    모든 일반적인 1차원 및 2-D 바코드는 물론, 다양한 일반적인 바코드 기호 체계까지 모두 판독 가능

장점

아이콘 퍼즐

종합 비전 포트폴리오

Pepperl+Fuchs는 광범위한 머신 비전 응용 분야를 위한 포괄적인 비전 제품 및 기술 포트폴리오를 제공합니다. 당사의 센서와 시스템은 거의 모든 산업용 비전 작업을 최고의 정밀도로 처리합니다.

전구 아이콘

귀하의 용도에 적합한 센서

특정 과제를 해결하기 위한 전용 센서가 필요하시든, 최대한의 유연성을 제공하는 다목적 센서가 필요하시든, 당사는 귀사의 자동화 애플리케이션에 가장 적합한 제품을 제공합니다. 당사는 적합한 기술과 센서를 통해 귀사의 비전 작업 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원합니다.

아이콘 말풍선

개별 제품 컨설팅

고객과의 개별 상담과 지속적인 소통은 효과적인 비전 센서 및 시스템을 개발하는 데 있어 핵심입니다. 당사의 애플리케이션 전문가들은 고객의 적용 분야와 환경 조건을 분석하여 고객과 함께 최적의 제품을 선정해 드립니다.

아이콘 로켓

턴키 솔루션

30년 이상의 경험과 10,000건 이상의 시스템 구축 실적을 보유한 VMT Vision Systems의 전문가들은 로봇 및 머신 비전 분야의 모든 영역에서 턴키 솔루션을 제공하는 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

SmartRunner Explorer 3-D 센서는 고정밀 3-D 포인트 클라우드 이미지를 제공합니다.

3D 비전 센서

스테레오 비전 기술을 적용한 당사의 3D 비전 센서는 매우 정밀한 측정 결과를 제공합니다. SmartRunner Explorer 3-D는 상세한 윤곽 감지를 위해 3D 포인트 클라우드 이미지를 생성하는 원시 데이터 센서입니다. SmartRunner Measurer 3-D는 통합 이미지 평가 기능을 갖추고 있으며, 부피, 치수, 회전 및 위치에 대한 정밀한 측정 데이터를 출력합니다.

레이저 광단면 기술을 적용한 레이저 프로파일 센서

레이저 프로파일 센서

레이저 광단면 기술은 카메라로 포착된 투사된 레이저 라인을 기반으로 물체의 높이 프로파일을 측정하는 기술입니다. 레이저 광단면 기술과 2D 비전 센서의 독창적인 결합 덕분에 SmartRunner 시리즈 레이저 프로파일 센서는 프로파일 및 면적 이미지 캡처에 이상적입니다. 애플리케이션 전용 센서와 원시 데이터 센서는 물체의 명암 대비가 낮은 상황에서도 감지, 위치 파악 및 측정 작업을 안정적으로 수행합니다.

위치 제어 시스템

코드 테이프가 포함된 데이터 매트릭스 위치 제어 시스템

선형 위치 결정

2-D 카메라 시스템, 읽기 헤드, 그리고 여러 개의 중복 데이터 매트릭스 코드 테이프가 독특하게 결합된 PCV 및 PXV 데이터 매트릭스 위치 제어 시스템은 코드 테이프가 오염되거나 손상되었거나 신축 이음매가 있는 경우에도 최대 100km 거리에 걸쳐 정밀 위치 결정을 보장합니다. 이 장치들은 비접촉식이며 주변광에 영향을 받지 않는 입사광 방식을 사용하므로, 스키드, 전기 모노레일 또는 크레인의 위치 결정과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 또한 safePXV 버전은 SIL 3/PL e 등급까지의 안전 응용 분야에도 적합합니다.

로봇 이동을 위한 PGV 위치 제어 시스템

트랙 안내

트랙 안내용 컬러 테이프, 위치 파악용 데이터 매트릭스 코드, 그리고 내비게이션용 제어 코드 테이프: Position Guided Vision(PGV)은 이러한 기술을 하나의 장치에 결합한 최초이자 유일한 데이터 매트릭스 위치 제어 시스템으로, 자동 유도 차량(AGV)을 위한 이상적인 솔루션입니다. 또한 독보적인 safePGV 버전을 통해 SIL 3/PL e 수준까지 안전한 위치 파악이 가능합니다.

산업용 이벤트 카메라는 팔레트 적재 공정을 모니터링합니다.

이벤트 기반 이미지 및 동영상 녹화

VOC 산업용 이벤트 카메라는 트리거 신호 발생 전후 최대 900초 동안 이벤트 기반 이미지 또는 동영상 녹화를 지원합니다. 이를 통해 목표에 맞춘 편리한 원격 진단은 물론, 이벤트의 자동 문서도 가능합니다. 연중무휴 실시간 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 지속적으로 감시할 수 있습니다. 트리거 이벤트가 발생하면 내부 링 버퍼에 저장된 이미지 또는 동영상 데이터가 영구적으로 저장됩니다.

식별을 용이하게 하기 위해 동영상과 이미지에는 자동으로 타임스탬프가 표시됩니다. 또한 기록된 사건의 분석을 돕기 위해 사용자가 지정한 정보도 표시할 수 있습니다.

Pepperl+Fuchs 그룹의 계열사인 VMT의 솔루션 전문가들이 귀사의 검사 또는 로봇 비전 작업을 개발해 드립니다.

턴키 솔루션

24시간 연중무휴로 가동되는 생산 라인을 위해, 당사의 표준 비전 제품의 성능을 뛰어넘는 완벽한 턴키 방식의 품질 검사 솔루션을 찾고 계신가요? 로봇 비전 또는 로봇 안내 솔루션이 필요하신가요? 해당 시스템을 귀사의 자동화 시스템과 통합하거나, 로봇 컨트롤러에 연결하거나, ERP 또는 클라우드 시스템과 연동하고 싶으신가요? VMT의 “Solution Excellence” 팀에 문의하시고, 여러분의 아이디어를 현실로 만들어 보세요!

Pepperl+Fuchs 그룹의 계열사인 VMT의 솔루션 전문가들은 고객과 협력하여 모든 품질 검사 및 로봇 비전 작업을 위한 혁신적인 이미지 처리 및 레이저 센서 솔루션을 개발, 설치, 최적화 및 유지보수합니다.

문의하기

아직 비전 애플리케이션에 적합한 솔루션을 찾고 계신가요? 아니면 더 자세한 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.