VOC 산업용 이벤트 카메라: 이벤트 기반 녹화를 통한 최적의 분석

VOC 산업용 이벤트 카메라

무슨 일이 일어난 걸까요? 이러한 질문은 생산 및 물류 과정에서 자주 제기되는데, 예를 들어 기계가 긴급 정지되거나 가동 중 다른 오작동이 발생할 때입니다. VOC 산업용 이벤트 카메라는 지정된 트리거 신호 발생 전후 최대 900초 분량의 이벤트 기반 이미지 또는 동영상 기록을 제공하여 문제 해결을 지원합니다. 이를 통해 원격 진단을 통해 이벤트의 원인을 쉽게 파악할 수 있습니다. 가동 중단 시간을 최소화하고, 공정 과정을 자동으로 문서화합니다.

산업용 이벤트 카메라의 링 버퍼 개념도

트리거 신호 발생 전후 900초 분량의 영상 또는 동영상 기록

Pepperl+Fuchs의 차세대 이벤트 카메라는 24시간 연중무휴로 현장의 실시간 영상을 제공합니다. 이 카메라는 링 버퍼에 최근 900초간의 연속 영상 기록을 저장합니다. 미리 정의된 트리거 이벤트가 발생하면, VOC 산업용 이벤트 카메라는 해당 이벤트 전후 900초 분량의 영상을 내장 메모리에 저장합니다. 이를 통해 고장 사건 분석을 위한 총 1,800초 분량의 관련 영상 자료를 확보할 수 있습니다.

풀 HD 화질의 동영상 외에도 1,200만 화소의 이미지를 저장할 수 있습니다. 동영상이나 이미지에는 자동으로 타임스탬프가 기록되어 신속하고 간편하게 해당 내용을 식별할 수 있습니다. UDP 인터페이스를 통해 오류 코드나 상태 메시지와 같은 사용자 정의 정보를 녹화 영상에 직접 텍스트 오버레이 형태로 표시할 수 있습니다. 이를 통해 녹화된 이벤트의 분석이 용이해지며, 이는 즉각적인 문제 해결은 물론 장기적인 공정 문서화 및 최적화에도 활용될 수 있습니다.

용도에 최적화된 적용

VOC 산업용 이벤트 카메라는 줌 기능을 갖추고 있어 녹화 화면을 관련 영역에 집중할 수 있습니다. 디지털 입력, UDP, REST API 등 다양한 트리거 옵션을 통해 사용 환경에 최적화할 수 있습니다. VOC Advanced 버전을 사용하면 움직임이나 밝기 변화, 가속도 한계 초과, 다른 카메라의 트리거 신호 등 추가적인 트리거 이벤트를 정의할 수 있습니다. 또한 Performance 버전은사람의 존재를 이벤트로 감지할 수 있습니다. 이 산업용 이벤트 카메라는 REST API를 사용하여 IT 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 스트리밍을 위해 WebRTC 및 RTSP 스트림을 사용할 수 있습니다. 또한 IP65 등급의 방진·방수 성능과 -30°C ~ +50°C의 작동 온도 범위를 갖추고 있어 실외나 냉장 시설에서도 사용할 수 있습니다.

데이터 보호 및 사이버 보안에 중점을 둠

Pepperl+Fuchs 이벤트 카메라는 데이터 보호를 극대화하기 위해 강력한 기능을 제공합니다. 보행로와 같은 이미지의 특정 영역을가릴 수 있습니다. VOC Performance 버전은 얼굴 흐림 처리 기능을 추가로 지원하여 사람의 사진이나 동영상이 저장되지 않도록 보장합니다. 또한, 유지보수 시와 같이 필요한 경우 디지털 입력이나 API를 통해 자동 동영상 녹화 기능을 비활성화할 수도 있습니다.

HTTPS 프로토콜을 사용하면 모든 데이터가 종단 간 암호화를 통해 전송됩니다. 이벤트 카메라는 접근 제어 분석 및 문서 기능도 지원합니다. 동작 감지 기능은 누군가 제한 구역에 진입할 때 이를 감지합니다. 또한, Performance 버전은 인물 인식 기능을 제공하여 위험 구역 내의 개인을 정확하게 감지할 수 있습니다.

응용 사례

제작부터 물류에 이르기까지, 이벤트 카메라는 매우 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

배터리 모듈 제조에 산업용 이벤트 카메라의 적용

배터리 제조

VOC는 배터리 모듈 제조 과정의 모든 단계를 확실하게 모니터링합니다. 오류가 발생하면 시스템은 해당 사건 직전의 상황을 즉시 기록하여, 신속한 분석을 통해 근본 원인을 파악하고 해결할 수 있도록 합니다.

산업용 이벤트 카메라를 활용한 인물 인식

출입 보안

직원이 출입 제한 구역에 진입하면, 이벤트 카메라가 동작 감지 또는 AI 기반 인체 인식 기능을 통해 해당 상황을 포착합니다. 이를 통해 인원을 보호하고현장의 안전을 유지하기 위한 신속한 조치를 취할 수 있습니다.

산업용 이벤트 카메라는 팔레타이징 공정을 모니터링합니다

팔레트 적재

VOC는 팔레트 적재 및 하역 과정을 모니터링합니다. 예를 들어, 공정 후반부에 상자가 팔레트에서 떨어지는 경우, 기록된 영상을 통해 해당 상자가 올바르게 적재되었는지 확인할 수 있습니다.

동영상을 통해 VOC 이벤트 카메라를 확인해 보세요!

주요 내용

  • 트리거 신호 발생 전후 최대 900초 동안의 이벤트 기반 이미지 또는 동영상 녹화 — 간편한 원격 진단 또는 자동 문서 용도
  • 간편 분석: 타임스탬프와 메모, 그리고 개별 추가 텍스트를 포함한 관련 상황 기록
  • 지정된 이미지 영역 숨기기, 얼굴 흐림 처리 및 링 버퍼 비활성화를 통한 확실한 개인정보 보호
  • HTTPS 프로토콜을 통한 암호화된 데이터 전송은 포괄적인 사이버 보안을 보장합니다
  • 다양한 트리거 옵션을 통해 용도에 최적화된 적용이 가능합니다
  • REST API를 통한 IT 시스템과의 손쉬운 연동, WebRTC 및 RTSP를 통한 라이브 스트림 연동

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.