스마트러너 기술
스마트러너 기술이 적용된 레이저 프로파일 센서
스마트러너 제품군의 센서는 강력한 레이저 광단면 측정 방식과 2D 비전 기술을 단일 장치에 결합하여 프로파일 감지 및 검사 분야의 모든 작업을 완벽히 수행함으로써 완전히 새로운 응용 가능성을 위한 공간을 창출합니다. 레이저 프로파일 센서는 각각 특정 응용 분야에 최적화되어 있습니다. '매처(Matcher)'는 신뢰할 수 있는 프로파일 비교를, '디텍터(Detector)'는 정밀한 영역 모니터링을, '익스플로러(Explorer)'는 높이 프로파일 출력을 담당합니다.
SmartRunner 제품군의 센서를 알아보고 개별 애플리케이션에 적합한 레이저 프로파일 센서를 찾아보세요!
사용 분야 및 적용 사례
모든 응용 분야에 맞는 센서: 레이저 광학 기술로 구현된 SmartRunner 시리즈 비전 센서는 산업용 비전 분야에서 다양한 작업을 수행합니다:
X축 및 Z축에서의 2-D 프로파일 검출 레이저 라인 상의 높이
프로파일 검출존재 확인
물체의 존재 여부를 확인합니다완결성 검사
객체 수의 정확성 확인모양 감지
참조 프로파일 또는 윤곽을 통한 모양 매칭물체 위치
확인 및 위치 데이터 출력공간 모니터링
지역 모니터링물체의 치수
측정 및 측정 데이터 출력

스마트러너 익스플로러 고도 프로파일 출력 전문가
스마트러너 익스플로러는 하나의 소형 센서에서 높이 프로파일과 2-D 이미지 출력을 결합한 독보적인 기능을 제공합니다. 레이저 광단면 기술을 활용하여 표면 및 조명 조건에 관계없이 물체의 높이 프로파일을 안정적으로 감지합니다. 이후 높이 프로파일의 원시 데이터를 제공하여 사용자가 개별적으로 처리할 수 있도록 합니다. 특히 스마트러너 익스플로러는 2-D 표면 이미지를 추가로 출력하는 독보적인 기능을 통해 라인 데이터의 진단 및 문서를 간소화합니다.
레이저 프로파일 센서는 이더넷 TCP/IP 및 제공되는 C#용 DLL을 통해 PC 프로그램에 쉽게 통합될 수 있으며, C 및 Python 래퍼를 통해서도 통합이 가능합니다. GenICam 및 ROS 인터페이스는 데이터와 파라미터에 대한 보편적인 접근은 물론 소프트웨어 라이브러리의 다양한 프로그래밍 모듈에 대한 접근도 가능하게 합니다. 이는 개별 애플리케이션 구현 시 사용자의 시간과 비용을 절약해 줍니다.
대표적인 적용 분야:
- 측정 및 부피 감지
- 품질 관리
- 원시 데이터를 사용한 개별 적용

스마트러너 매처 프로필 매칭 전문가
스마트러너 매처는 표면 상태, 조명 또는 주변 광선에 관계없이 항상 신뢰할 수 있는 프로파일 비교를 보장합니다. 특히 대비가 낮은 물체에서도 마찬가지입니다. 이를 위해 센서는 감지된 프로파일, 물체의 정확한 위치 및 최적 거리를 검증하고, 감지된 프로파일을 트리거를 통해 사전에 학습된 기준 프로파일과 비교합니다. 통합 평가 장치는 기준 프로파일과의 편차를 보고하도록 프로그래밍되어 있어, 프로파일이 동일하거나 다른지에 따라 센서가 "양호" 또는 "불량" 신호를 출력합니다.
센서는 신속하고 간편하게 시운전할 수 있습니다: 비전 구성기(Vision Configurator)를 통해,데이터매트릭스 제어 코드(DataMatrix control code)로, 또는 소프트웨어 마법사(wizard)를 이용한 안내식 작동 및 매개변수화로 가능합니다. 이 마법사는 매뉴얼 없이도 단계별 구성이 가능합니다. 또한 사용자는 물체 및 변위 허용 오차를 자유롭게 정의하고 위치 데이터를 별도로 출력할 수 있습니다. 따라서 SmartRunner Matcher는 부품의 견고하고 비용 효율적인 존재 감지, 완전성 감지 및 위치 감지를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
대표적인 적용 분야:
- 리벳, 나사, 클램프 등 소형 부품의 검출
- 펜, 알약 등의 완비 여부 확인
- 박스, 팔레트 및 기타 물체의 위치 테스트 및 출력

스마트러너 감지기 고정밀 모니터링 전문가
스마트러너 감지기는 고정밀 모니터링 작업에 최적의 솔루션을 제공합니다. 고반사성, 투명 또는 흡수성 표면이든 상관없이 추가적인 배경 평가 기능 덕분에, 이 센서는 첫눈에 식별되지 않는 물체까지도 안정적으로 감지합니다. 배경선이 차단되면 감지 범위 내의 간섭 물체에 즉시 반응하므로 사용자에게 절대적인 공정 신뢰성을 보장합니다.
스마트러너 감지기는 데이터매트릭스 제어 코드, 매개변수화 소프트웨어 또는 플러그 앤 플레이 방식을 통해 손쉽게 매개변수화할 수 있습니다. 레이저 라인은 벽과 같은 고정된 배경에 정렬한 후 티치인을 통해 학습시키기만 하면 됩니다. 또는 키 입력 또는 공실 상태의 공간에서 매개변수화 소프트웨어를 통해 티치인을 수행할 수도 있습니다. 또한 스마트러너 감지기는 외부 영향으로 인한 오작동을 방지하기 위해 특정 감시 영역(ROI, 관심 영역) 내에서 물체 크기를 자유롭게 정의할 수 있는 옵션을 제공합니다.
대표적인 적용 분야:
- 민감한 기계 부품 보호를 위한 영역 모니터링
- 중첩 부품의 품질 관리 검사
- 접근 모니터링
문의하기
SmartRunner 제품군에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 아니면 더 많은 정보를 받고 싶으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 간단히 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기 바랍니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.