국가 선택
프로필 감지
SmartRunner Explorer: 높이 프로파일 출력 전문 솔루션
레이저 광단면 기술을 기반으로 한 SmartRunner Explorer는 높이 프로파일과 2-D 이미지 출력을 하나의 센서에 혁신적으로 결합합니다. 고해상도 120만 화소 CMOS 센서 외에도 균일한 영역 조명을 위한 LED를 장착하고 있습니다. 이를 통해 세계 좌표계에서의 높이 프로파일뿐만 아니라 2-D 이미지까지 출력할 수 있으며, 다양한 감지 및 측량 작업을 유연하게 구현할 수 있습니다.
통합 이더넷 TCP/IP 인터페이스와 제공되는 DLL은 센서를 해당 프로그래밍 환경에 통합하는 과정을 간소화합니다. 또한 GenICam 및 ROS 인터페이스를 통해 소프트웨어 라이브러리의 데이터, 파라미터 및 다양한 프로그래밍 블록에 보편적으로 접근할 수 있습니다. 레이저 클래스 1 등급으로 SmartRunner Explorer는 안구 안전성을 확보하여 작동 시 별도의 보호 조치가 필요하지 않습니다. 회전식 연결부와 컴팩트한 하우징 설계는 좁은 설치 조건에서도 간편한 기계적 통합을 보장합니다.
한눈에 보기
- 단일 센서 내 높이 프로파일과 2-D 이미지 출력의 독특한 조합
- 유연한 애플리케이션 구현을 위한 원시 데이터 출력
- 이더넷 TCP/IP 및 포함된 DLL을 통한 손쉬운 통합
언어
- 독일어
- 영어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner Technology | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.