카메라 기반 트랙 유도 시스템 (PGV)

Pepperl+Fuchs PGV 위치 제어 시스템 개요

차선 추적을 위한 컬러 테이프, 위치 측정을 위한 데이터 매트릭스 코드, 항법을 위한 제어 코드: 포지션 가이드 비전(PGV)은 이러한 기술을 단일 장치에 통합한 최초이자 유일한 데이터 매트릭스 위치 제어 시스템입니다. 무인 운송 시스템에 이상적인 솔루션입니다. PGV 리드 헤드는 내장 조명 장치가 장착된 카메라 시스템으로 구성되며, 고반사 표면이나 급커브 구간에서도 컬러 차선 추적 테이프/페인트를 통해 안정적으로 항법합니다.

대형 판독 창과 2-D 이미지 기록기능을 갖춘 PGV 위치 제어 시스템은 손상되거나 오염된 테이프도 감지합니다. 데이터 매트릭스 코드와 결합하면 자동 유도 차량(AGV)의 광학 유도 방식을 구현할 수 있습니다. 여기에는 데이터 매트릭스 제어 코드 테이프를 이용한 경로 상의 특정 회전 작업, 데이터 매트릭스 코드 테이프를 통한 AGV의 정밀 위치 지정, 또는 고정 격자 형태로 지면에 부착된 데이터 매트릭스 태그를 이용한 태그 모드 내비게이션이 포함됩니다.

포트폴리오

PGV 및 safePGV 위치 제어 시스템은 항상 리드 헤드와 다양한 위치 측정 타겟으로 구성됩니다. 위치 측정 타겟은 고정된 부분(예: 바닥)에 위치하며, 2-D 리드 헤드는 이를 따라 이동하는 차량에 장착됩니다. 개별 적용 분야에 따라 다양한 리드 헤드 및 위치 측정 타겟 변형 중에서 선택할 수 있습니다. 다양한 액세서리가 PGV 제품군을 완성합니다.

비할 데 없는 안전성: 안전 버전 safePGV

safePGV는 단일 센서로 SIL 3/PL e 등급까지 안전한 절대 위치 측정이 가능합니다. 이 안전 버전은 2-D 리드 헤드와 다색 데이터 매트릭스 코드 테이프의 조합을 기반으로 합니다. 통합 펌웨어는 적색 및 청색 LED를 통해 X 위치 값의 타당성을 검증한 후 안전 PLC로 전달합니다. 신뢰성 높은 자가 모니터링 센서 기술 덕분에 PLC에서 추가 타당성 검증 없이 데이터를 처리할 수 있습니다. 본 시스템은 AGV 간 최소 거리 유지 및 인원 안전 확보에 기여합니다.

의 이점 PGV 위치 제어 시스템

  • 반사율이 매우 높은 표면에서도 컬러 경로 추적 테이프/페인트 및 데이터 매트릭스 코드를 안정적으로 감지합니다.

  • 탁월한 외부 광선 내성, 100,000 럭스 이상으로 추가 대비 테이프가 필요 없음

  • 넓은 스캔 창과 2-D 데이터 매트릭스 기술의 결합으로 손상되거나 오염된 테이프 위에서도 끊김 없는 탐색이 가능합니다.

  • 소형 AGV에 장착 가능한 컴팩트 하우징

  • 플러그 앤 플레이 연결로 간편한 장착 및 설치

  • 대부분의 산업용 프로토콜과 호환됩니다

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - PGV Camera-Based Track Guidance파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors파일 형식
PDF
파일 크기
47MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tags파일 형식
PDF
파일 크기
209 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - PGV System for Object Identification and Position Detection파일 형식
PDF
파일 크기
238 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVs파일 형식
PDF
파일 크기
199 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehicles파일 형식
PDF
파일 크기
337 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.