PGV 위치 지정 표적

Pepperl+Fuchs의 PGV 및 safePGV 위치 제어 시스템용 포지셔닝 타겟의 광범위한 포트폴리오는 사용자에게 적합한 버전을 선택할 때 최대한의 유연성을 제공합니다. PGV와 safePGV는 컬러 테이프 추적과 데이터 매트릭스 코드를 통한 제어 및 내비게이션을 결합하여 자동 유도 차량(AGV)에 이상적인 솔루션입니다. 데이터 매트릭스 코드는 이를 위해 코드 테이프, 코드 바 및 태그에 인쇄됩니다. 요구 사항에 따라 다양한 재질의 위치 결정 타겟을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 금속 데이터 매트릭스 코드 바는 특히 견고하여 까다로운 환경에도 적합하며, 컬러 테이프 및 코드 테이프는 바닥에 간단히 부착할 수 있습니다.
포트폴리오

데이터 매트릭스 태그는 자동 유도 차량(AGV)의 위치 파악과 적재물 및 적재 수송대의 식별을 가능하게 합니다. 위치 파악을 위해 태그는 고정된 격자 형태로 바닥에 부착됩니다. PGV 리드 헤드는 적재물이 통과할 때 태그 번호와 태그 중심에 대한 상대적 위치 및 회전 각도를 보고합니다. 적재물 식별을 위해 태그는 적재물 또는 적재 수송대의 측면이나 하단에 부착됩니다. 자동 유도 차량(AGV)의 정밀 위치 파악과 화물 식별을 위해 PGV 리드 헤드가 태그 번호를 읽습니다. 태그는 플라스틱 또는 금속 재질로 제공되어 요구사항과 환경 조건에 따라 최적의 재질을 선택할 수 있습니다.
자동 유도 차량의 항법
자동 유도 차량(AGV)이 주변 환경에서 경로를 찾을 수 있도록 보장하는 다양한 시스템이 존재합니다. 위치 확인 대상의 다양성으로 인해 AGV 위치 제어 시스템은 매우 유연합니다. AGV의 안정적인 주행을 위해 컬러 테이프와 데이터 매트릭스 코드 테이프를 결합할 때의 이점에 대해 자세히 알아보려면 동영상을 시청하세요.
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - PGV Camera-Based Track Guidance | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tags | 파일 형식 PDF | 파일 크기 209 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - PGV System for Object Identification and Position Detection | 파일 형식 PDF | 파일 크기 238 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVs | 파일 형식 PDF | 파일 크기 199 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehicles | 파일 형식 PDF | 파일 크기 337 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.