PGV 리드 헤드

카메라 기반 트랙 유도용 PGV 리드 헤드의 네 가지 변형

위치 제어 시스템의 핵심은 리드 헤드입니다. 내장 조명 장치와 강력한 신호 처리 기능을 갖춘 카메라 시스템으로 구성된 PGV 및 safePGV 리드 헤드는 견고하고 컴팩트합니다. 가장 작은 무인 운반 시스템(AGV)에도 완벽하게 장착됩니다. IP67 등급의 보호 기능을 갖춘 PGV 및 safePGV는 실외 사용에도 적합합니다.

강력한 LED는 리드 헤드가 환경적 영향에 민감하지 않도록 합니다. 외부 광원이나 고반사 표면도 PGV 및 safePGV의 성능을 저해하지 않습니다. 이는 대비 밴드가 필요하지 않음을 의미합니다. 대형 리드 창과2-D 이미지 기록 기술의 결합으로 리드 헤드는 손상되거나 오염된 트래킹 테이프조차도 안정적으로 감지합니다.

PGV 위치 제어 시스템은 다양한 적용 요구사항에 정확히 맞춤화된 네 가지 기본 리드 헤드 버전으로 구성됩니다. 따라서 표준 장치부터 고도로 전문화된 안전 버전까지 모든 적용 분야에 적합한 리드 헤드를 제공합니다. 리드 헤드는 모든 일반적인 인터페이스로 이용 가능합니다. 플러그 앤 플레이 연결성을 통해 코드 및 컬러 테이프와 함께 간편하게 가동할 수 있습니다. 카메라는 차량 제어 유닛, 매개변수화 도구 또는 코드 카드를 통해 매개변수화가 이루어집니다.

포트폴리오

녹색 PGV 리드 헤드

올라운더 리드 헤드

PGV*F200*은 컬러 테이프, 데이터 매트릭스 코드 테이프, 데이터 매트릭스 태그 또는 이들의 조합을 활용한 유연한 내비게이션 옵션을 제공합니다. 이러한 유연성은 최대의 투자 안전성과 미래 대비를 보장합니다. 초대형 판독 창과 2-D 이미지 캡처 기술이 결합되어 손상되거나 오염된 테이프도 안정적으로 감지하며, 100,000 럭스 이상의 주변광에 영향을 받지 않아 별도의 대비 테이프가 필요하지 않습니다. 개방형 프로토콜로 모든 컨트롤러와의 통합이 가능하며, 플러그 앤 플레이 설치로 간편한 취급이 보장됩니다.

노란색 안전 PGV 리드 헤드로 파란색과 빨간색 조명이 켜짐

단일 센서로 SIL 3/PL e 표준 안전 내비게이션 달성

안전 PGV 리드 헤드는 단일 센서로 SIL 3/PL e 등급까지 안전한 절대 위치 측정 및 식별을 가능하게 합니다. 이는 사람이 설비와 접촉할 수 있는 상황이나 차량 및 설비 구역을 신뢰성 있게 식별해야 하는 경우처럼 최고 수준의 안전 요구사항을 충족해야 하는 모든 애플리케이션에 적용 가능합니다. 특수 2-D 리드 헤드와 다색 데이터 매트릭스 코드 테이프의 독보적인 조합을 통해 센서에서 직접 안전한 데이터를 출력할 수 있습니다.

회색과 검정색 하우징에 빨간색 조명이 적용된 PGV*F213 리드 헤드

특히 경제적이고 초소형

PGV*F213 리드 헤드는 소형 AGV 및 봇의 군집 관리용으로 특별히 개발되었습니다. 이 리드 헤드는 적색광을 사용하며, 데이터 매트릭스 트랙 또는 데이터 매트릭스 태그를 통해 내비게이션이 수행됩니다. 컴팩트한 하우징으로 봇 및 소형 AGV의 협소한 공간에 이상적입니다. 이 장치 변형은 통합 TCP/IP 인터페이스를 통해 PC 또는 싱글 보드 컴퓨터에 직접 연결할 수 있어 특히 비용 효율적인 애플리케이션에 적합합니다.

적외선 조명이 장착된 검정색 PGV 리드 헤드

적외선 버전

PGV*I*F200은 보이지 않는 적외선을 사용합니다. 이로 인해 해당 장치 버전은 가시광선을 사용할 수 없는 영역에서의 위치 파악에 특히 적합합니다. 적외선을 사용하는 PGV 리드 헤드는 내비게이션을 위해 데이터 매트릭스 트랙 또는 데이터 매트릭스 태그를 활용합니다.

기술 데이터(발췌)

PGV*F200*PGV100A-F200*PGV*F213*PGV*I*F200
 
횡단 속도≤ 8 m/s≤ 8 m/s≤ 8 m/s≤ 8 m/s
빛 유형파란색/흰색파란색/빨간색빨강적외선
초점 심도± 20 mm± 30 mm± 30 mm
-15 mm ~ +25 mm
± 30 mm
독서 거리100 mm100 mm40 mm
100 mm
100 mm
150 mm
독서 범위120 mm × 80 mm120 mm × 80 mm90 mm x 60 mm
120 mm × 80 mm
120 mm × 80 mm
170 mm × 105 mm
사이클 타임40 밀리초25 밀리초10–25 밀리초10–25 밀리초
지연 시간60 밀리초50 밀리초20–50 밀리초20–50 밀리초
정확도± 0.2 mm± 0.2 mm± 0.2 mm± 0.2 mm
목표물 위치 지정데이터 매트릭스 코드 테이프
데이터 매트릭스 태그
데이터 매트릭스 제어 코드
컬러 테이프
데이터 매트릭스 코드 테이프데이터 매트릭스 코드 테이프
데이터 매트릭스 태그
데이터 매트릭스 제어 코드
데이터 매트릭스 코드 테이프
데이터 매트릭스 태그
데이터 매트릭스 제어 코드
기타 기능조명 제어,
동기화 펄스*,
타임스탬프*,
품질 가치*
SIL 3/PL e동기화 펄스,
타임스탬프
가시광선 없음,
동기화 펄스*,
타임스탬프*,
품질 가치*

*EtherCAT 버전에서만 사용 가능

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - PGV Camera-Based Track Guidance파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors파일 형식
PDF
파일 크기
47MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Navigation with the PGV Read Head and Data Matrix Tags파일 형식
PDF
파일 크기
209 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - PGV System for Object Identification and Position Detection파일 형식
PDF
파일 크기
238 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Precise Docking and Reliable Identification of AGVs파일 형식
PDF
파일 크기
199 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Reliable Position Determination for Automated Guided Vehicles파일 형식
PDF
파일 크기
337 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.