위치 제어 시스템

정밀 위치 결정, 내구성, 비용 효율성 등 위치 제어 시스템에 대한 요구 사항은 다양합니다. 이러한 요구를 완벽하게 충족시키기 위해 Pepperl+Fuchs는 다양한 솔루션을 제공하며 광학식, 카메라 기반, 유도형 위치 결정 시스템의 장점을 하나의 포트폴리오에 결합합니다.
- 유도형 위치 결정 시스템(PMI)—비접촉식 위치 및 각도 측정
- 거리 센서—자재 취급을 위한 신뢰할 수 있는 위치 측정
- 광학식 선형 위치 측정(WCS)—장거리에서 견고한 위치 측정
- 카메라 기반 직선 위치 측정(PXV, PCV)—장거리 측정용 고신뢰성
- 카메라 기반 트랙 유도(PGV)—무인 운송 시스템의 안정적인 항법
- 정밀 위치 결정(PHA)—스태커 크레인의 비용 효율적이고 정밀한 위치 결정

카메라 기반 직선 위치 측정 (PCV, PXV)
PXV 및 PCV 데이터 매트릭스 위치 제어 시스템과 안전 버전은 2-D 카메라 시스템과 다중 중복 데이터 매트릭스 코드 테이프를 결합합니다. 이를 통해 정밀한 위치 감지가 가능하며, 창고 및 컨베이어 시스템이나 리프팅 및 엘리베이터 시스템에 사용하기에 적합합니다. 코드 중복성과넓은 판독 창을 통해 데이터 매트릭스 위치 제어 시스템은 코드 테이프가 오염되거나 손상된 경우에도 위치를 안정적으로 감지합니다. 최대 100km 길이의 코드 테이프를 지원하여 대규모 설치에도 적용 가능합니다. Pepperl+Fuchs의 safePXV는SIL 3/PL e 등급까지 안전한 절대 위치 측정이 가능한 안전 버전을 제공합니다.

카메라 기반 트랙 유도 (PGV)
광학 위치 안내 비전(PGV) 위치 제어 시스템은 컬러 테이프를 통한 경로 추적과 데이터 매트릭스 코드를 통한 정밀 위치 결정 기능을 하나의 장치에 결합한 것입니다. 이 시스템은 자재 취급이나 자동차 제조 분야를 막론하고 자동 유도 차량(AGV)의 안정적인 주행을 보장합니다. 넓은 시야각을 갖춘 PGV는 급격한 커브 구간이나 테이프가 오염된 경우에도 컬러 경로 추적 테이프와 페인트를 안정적으로 감지합니다. 데이터 매트릭스 코드는 방향 전환, AGV의 정확한 위치 결정 및 기타 작업에 활용될 수 있습니다. 안전 절대 위치 제어 시스템(safePGV)은 단 하나의 센서만으로 SIL 3/PL e 기준에 따른 안전한 절대 위치 결정을 최초로 구현합니다.
- 영어
- 독일어
- 한국어
- 중국어
- 일본어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Brochure - PMI Inductive Positioning Systems | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Brochure - Sensors and Systems with IO-Link | 파일 형식 PDF | 파일 크기 5MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요제품 정보 - 데이터 매트릭스 포지셔닝 시스템 PCV - 2D 코드 밴드 및 최신 카메라 기술로 안정적인 위치 감지 보장 | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 한국어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Brochure - PXV Data Matrix Positioning System | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.