광학식 선형 위치 측정(WCS)

두 종류의 WCS 판독 헤드와 두 종류의 WCS 코드 레일

1989년 페퍼르+푸크스는 세계 최초의 광학 위치 제어 시스템인 WCS 위치 인코딩 시스템을 출시했으며, 이후 지속적으로 개선해 왔습니다. 광학 선형 위치 측정 시스템은 셔틀 카와 컨베이어 차량의 위치를 밀리미터 단위로 정밀하게 감지하는 데 사용됩니다. WCS 절대 위치 제어 시스템은 견고한 하우징에 장착된 리드 헤드와 스테인리스강 또는 라미네이트 재질의 코드 레일의 조합을 기반으로 합니다. 이로 인해 WCS는 까다로운 환경과 장거리 사용에 특히 적합합니다. U자형 설계와 마모 방지 기능이 있는 광전 스캐닝 덕분에 주변광에 강합니다. 실외용 버전은 WCS 리드 헤드의 특수 하우징 덕분에 극한의 환경 조건에도 견딜 수 있습니다.

연기, 먼지, 온도 변동에도 영향을 받지 않습니다—WCS는 고속에서도 신뢰할 수 있는 위치 정보를 제공합니다. 수신된 광 강도를 모니터링하여 오염을 보정하므로 까다로운 환경에서도 위치 값을 안정적으로 측정할 수 있습니다. 코딩 레일의 절개부는 오염이 거의 발생하지 않습니다. 이 절대 위치 인코딩 시스템은 300m 이상의 장거리에서 0.8mm 간격으로 새로운 위치 값을 감지하며, 위치 값을 리드 헤드에서 상위 PLC로 직접 전송할 수 있습니다. RS485, SSI, IO-Link부터 EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET에 이르는 다양한 통합 인터페이스를 통해 여러 PLC 벤더와의 연결이 가능합니다.

포트폴리오

WCS 판독 헤드

리드 헤드

U자형 WCS 판독 헤드는 특히 견고합니다. 코드 레일을 비접촉 방식으로 광전 스캔합니다. 까다로운 환경 조건에서도 WCS 판독 헤드는 위치 값을 안정적으로 측정합니다. 고객의 요구 사항을 완벽하게 충족시키기 위한 다양한 옵션이 제공됩니다.

WCS 위치 제어 시스템용 인터페이스 모듈

인터페이스 모듈

표준화된 인터페이스를 통해 WCS를 상위 시스템에 통합하기 위해 Pepperl+Fuchs는 다양한 인터페이스 모듈 포트폴리오를 제공합니다. 하나의 인터페이스 모듈에 최대 4개의 리드 헤드를 동시에 연결할 수 있습니다. 다양한 인터페이스 중에서 애플리케이션에 적합한 버전을 선택하십시오.

WCS 위치 제어 시스템을 위한 플라스틱 코드 레일 및 금속 코드 레일

코드 레일즈

페퍼르+푸크스는 찢김 방지 폴리에스터 라미네이트 또는 부식 방지 스테인리스 스틸 코드 레일로 제작된 견고한 라미네이트 코드 레일을 제공합니다. 두 종류 모두 극한의 환경에서도 사용 가능하도록 설계되어 매우 튼튼하며 최적화되었습니다. 최대의 유연성을 위해 WCS 코드 레일은 당사의 코드 레일 홀더를 사용하여 수평 및 수직 곡선에도 장착할 수 있습니다.

WCS 메커니즘

마운팅 시스템

리드 헤드, 인터페이스 모듈, 코드 레일 외에도 Pepperl+Fuchs는 다양한 마운팅 시스템을 제공합니다. 여기에는 코드 레일 설치를 위한 마운팅 브래킷 시스템, 특히 장거리용 알루미늄 프로파일 시스템, 그리고 고진동 환경에서도 리더를 궤도에 유지하는 가이드 트롤리가 포함됩니다.

주요 내용 WCS 위치 제어 시스템

  • 정밀한 절대 위치 감지

    페퍼플+푸크스(Pepperl+Fuchs) WCS 위치 인코딩 시스템은 1989년부터 시장에 출시되어 수많은 프로젝트를 통해 지속적으로 개발 및 최적화되어 왔습니다. 이 시스템은 곡선 트랙, 경사, 내리막, 단절 또는 전환기에서도 신뢰할 수 있는 위치 감지를 가능하게 합니다.

  • 유연한 통합

    위치 값은 IO-Link, RS-485, SSI, CANopen, PROFINET, EtherCAT 또는 EthernetIP와 같은 다양한 통합 인터페이스를 통해 리드 헤드에서 컨트롤러로 직접 전송될 수 있습니다. 다른 필드버스 인터페이스에 연결하기 위한 다양한 인터페이스 모듈이 제공됩니다.

  • 견고한 디자인

    U자형 설계로 인해 WCS는 주변광에 강하며, 강력한 LED를 통해 오염된 코드 레일도 판독할 수 있습니다. 비접촉식 광전 스캐닝은 WCS를 마모로부터 보호하며, 실외용 옵션은 IP69 등급의 보호 기능을 제공합니다.

  • 간단한 설정

    WCS 판독 헤드는 빠르고 간편하게 설정할 수 있습니다. 별도의 리드 헤드 설정이 필요하지 않으며, 기준 주행 없이도 즉시 정확한 절대 위치 값을 제공합니다.

배경에 타이어 생산 시설과 함께, WCS 판독 헤드와 블랙 코드 레일로 구성된 위치 제어 시스템

WCS 판독 헤드

U자형 WCS 판독 헤드는 스테인리스강 또는 라미네이트 코드 레일을 광전 방식으로 비접촉으로 스캔합니다. 판독 헤드는 내장된 광도 제어 기능을 갖추어 까다로운 환경 조건이나 오염 상태에서도 위치 값을 안정적으로 측정할 수 있습니다. RS-485, SSI, CANopen, IO-Link, PROFINET, EtherCAT 또는 EtherNet/IP 인터페이스를 사용하여 데이터를 컨트롤러로 전송할 수 있습니다. 사용자는 응용 분야에 따라 다양한 버전을 선택할 수 있습니다. WCS3 리드 헤드는 표준 버전이며, 더 소형인 WCS2 리드 헤드 버전도 제공됩니다.

검정색 WCS 코드 레일과 녹색 WCS 판독 헤드가 장착된 IO-Link 인터페이스

통합 IO-Link 인터페이스를 갖춘 WCS 판독 헤드는 IIoT 애플리케이션에 장치를 빠르고 쉽고 비용 효율적으로 통합할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 시스템 변형은 기존 장치와 동일한 치수를 유지합니다. 기존 코드 레일, 기계적 구성 요소 및 실외 하우징, 캐리지 등의 액세서리는 제한 없이 계속 사용할 수 있습니다. 또한 포괄적인 데이터 세트(온도, 3축 가속도 값, 방향 비트)를 통해 예측 정비가 보장됩니다.

실외용 보호 하우징이 장착된 WCS 판독 헤드

WCS 실외형 옵션은 가혹한 환경을 위한 실외용 보호 하우징이 장착된 리드 헤드입니다. IP69 등급의 견고한 설계로 먼지, 습기, 충격 및 진동에 강하며, 고압 세척기가 사용되거나 염수, 산 및 알칼리와 접촉하는 지역에 적합합니다. 반투명 하우징으로 유지보수 시 표시 LED와 옵션 디스플레이를 쉽게 확인할 수 있습니다. 유연한 연결 구조로 좁은 공간 설치가 가능하며, 세 가지 설치 위치에 대응하는 커넥터를 제공합니다.

WCS 디스플레이 옵션

특별한 설치 환경을 위해 Pepperl+Fuchs는 디스플레이 옵션이 포함된 WCS 판독 헤드를 제공합니다. 이 판독 헤드에는 7세그먼트 디스플레이가 통합되어 있습니다. 디스플레이는 180° 회전이 가능하여 설치가 매달리거나 수직으로 설치된 경우에도 리드 헤드에서 직접 데이터를 명확하게 확인할 수 있습니다. 시스템 설정 및 문제 해결도 간소화되었습니다. 디스플레이는 현재 위치 값과 진단 기능을 표시할 수 있으며, 오염되거나 손상된 코드 레일 세그먼트에 대한 주의를 환기시킬 수 있습니다.

WCS 확장

응용 분야에 특히 긴 거리가 필요한 경우, 특수 WCS 확장 버전을 통해 최대 629m까지 거리를 커버할 수 있습니다. 두 표준 코드 레일 세그먼트의 조립 및 통합은 유연하게 이루어집니다. 확장형 리드 헤드는 추가 프로그래밍 없이도 확장된 거리를 읽을 수 있습니다.

가열 옵션이 있는 WCS 판독 헤드

극한 온도 환경에서는 가열 옵션이 적용된 WCS 판독 헤드가 이상적인 솔루션입니다. 내장형 가열 소자를 통해 작동 온도 범위가 확장됩니다. 실외용 버전으로도 제공되며, 이를 통해 시스템은 최저 –40°C 환경에서도 사용 가능합니다. 리드 헤드를 통해 전원이 공급되는 내장형 가열 소자와 매끄러운 하우징 표면의 조합이 이를 가능하게 합니다. 얼음과 눈 속에서도 가동이 가능하며, 냉온 간 급격한 온도 변화로 인한 결로 위험도 방지합니다.

속도 옵션이 있는 WCS 판독 헤드

WCS 판독 헤드 제품군에는 속도 옵션이 포함됩니다. 속도 출력 기능을 갖춘 WCS3B 판독 헤드는 추가 스위칭 출력을 사용하여 속도 제한 초과를 신호합니다.

WCS2 리드 헤드

WCS2 리드 헤드는 표준 WCS3 리드 헤드보다 작습니다. WCS2 코드 레일과 호환되며 RS-485 또는 SSI 인터페이스로 제공됩니다. 소형 설계로 인해 가이드 트롤리가 장착된 알루미늄 프로파일 시스템과 함께 사용해야 합니다. 표준 버전 외에도 가열 옵션이 제공됩니다.

WCS 위치 제어 시스템용 인터페이스 모듈

인터페이스 모듈

페퍼르+푸크스는 WCS 판독 헤드를 표준 인터페이스에 연결하기 위한 다양한 인터페이스 모듈을 제공합니다. 사용 가능한 모든 인터페이스 모듈은 특수 RS-485 인터페이스를 갖춘 판독 헤드와 호환되며, 최대 4개의 판독 헤드를 연결할 수 있습니다. 다음 인터페이스 모듈을 사용할 수 있습니다:

  • 프로피버스
  • 디바이스넷
  • CANopen
  • 프로피넷
  • 이더넷/IP
  • 이더캐트

코드 레일즈

WCS 코드 레일은 금속 또는 플라스틱으로 제공됩니다. 두 종류 모두 극도로 견고하게 설계되었으며 가장 까다로운 조건에서도 사용하기에 최적화되어 있습니다. 이 레일은 직선 구간뿐만 아니라 곡선 경로, 오르막 및 내리막에도 설치할 수 있습니다.

WCS 위치 제어 시스템의 검정색 라미네이트 코드 레일

Pepperl+Fuchs의 라미네이트 코드 레일은 오일, 그리스 및 용제에 영향을 받지 않는내마모성 폴리에스터 라미네이트로 제작되었습니다. 화학 물질, 산, 알칼리 및 공격적인 가스에 대한 내성 덕분에 이 코드 레일은 도금 공정에서도 사용할 수 있습니다.

WCS 위치 제어 시스템의 스테인리스 스틸 코드 레일

Pepperl+Fuchs의 스테인리스 스틸 코드 레일은 내식성이 뛰어나며 -40°C에서 100°C범위의 온도에서 사용 가능합니다. 용접 작업장의 비산 스파크와 심한 오염에도 견딜 수 있습니다. WCS Outdoor와 결합하면 안전하고 신뢰할 수 있는 위치 측정이 보장됩니다.

WCS 위치 제어 시스템을 위한 스테인리스 스틸 ID 패드 및 검정색 플라스틱 ID 패드

이동 캐리지 식별을 위해 ID 패드가 사용됩니다: 이 짧은 코드 레일 세그먼트는 이동 장치에 고정되며, 정지 상태의 리드 헤드가 통과 시 이를 감지합니다. 이 구성은 정밀 위치 결정에도 활용됩니다. WCS 위치 제어 시스템용 ID 패드는 스테인리스강과 라미네이트 재질로 제공됩니다.

마운팅 시스템

WCS 트롤리에 지지된 코드 레일에 장착된 WCS 판독 헤드

페퍼르+푸크스는 섀시 움직임으로 인해 위치 변동이 심한 상황을 위한 특수 솔루션을 제공합니다: 가이드 트롤리는 차량 진동으로부터 리드 헤드를 분리하고 차량과 WCS 간의 주행 공차를 보정합니다. 가이드 트롤리는 알루미늄 프로파일과 코드 레일에 의해 지지되므로, 가장 까다로운 조건에서도 리드 헤드가 모든 지점에서 최적의 위치에 유지됩니다.

WCS 알루미늄 프로파일 시스템에 장착된 코드 레일에 장착된 WCS 판독 헤드

특히 길고 직선적인 경로 및 오버행 설치 시에는 코드 레일의 고정 장치 및 가이드 역할을 하는 알루미늄 프로파일 시스템이 사용됩니다. 알루미늄 프로파일은 코드 레일을안정화시키고 전체 길이에 걸쳐 균일하게 고정시킵니다.

WCS 위치 제어 시스템용 코드 레일 브래킷

직선 레이아웃이나수평/수직 곡선주행을 위해 코드 레일은 마운팅 브래킷을 사용하여 쉽게 설치할 수 있습니다. 코드 레일이 유연하기 때문에 마운팅 브래킷과 안정화 프로파일을 활용하여 수평 및 수직 곡선, 차선 변경, 원형 주행 경로를 손쉽게 구성할 수 있습니다.

언어
  • 영어
  • 포르투갈어
  • 스페인어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Position Encoding System파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors파일 형식
PDF
파일 크기
47MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - WCS Absolute Positioning System파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 포르투갈어
  • 영어
  • 스페인어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Position Encoding System (WCS) for Absolute Positioning in Galvanic Plants파일 형식
PDF
파일 크기
240 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Position Encoding System (WCS) Tackles Positioning Tasks in Container Terminals파일 형식
PDF
파일 크기
226 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.