WCS3-ID70-M1 ID Pad

ID pad, stainless steel

주요 혜택 한눈에 보기

  • Flexible installation by means of mounting bracket system
  • High mechanical stability
  • High temperature resistance
  • Code rail cutout for identification and fine positioning
  • Extensive number range 1 ... 1260

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-ID70-M1 기술 데이터

ID-PAD-NumberID PAD number = INT ( ( read position - 30 ) / 312 ) + 1
Number interval1 ... 1260
LengthTypical length 249.6 mm
Operating temperature-40 ... 450 °C (-40 ... 842 °F)
Material thickness0.5 mm
Materialstainless steel 1.4310 / AISI 301
Massapprox. 60 g
Order informationplace your order with the desired ID-PAD number, please
일반 참고 사항