국가 선택
정밀 위치 결정 (PHA)

물품 및 생산 자산의 안전하고 효율적인 운반 및 위치 결정이 필요할 때 PHA 비전 센서가 최적의 선택입니다. 특히 스태커 크레인의 정밀 위치 결정에 맞춰 설계된 이 센서는 다양한 강력한 기능을 포함합니다.
PHA 위치 제어 시스템은독보적인 카메라 시스템을 탑재하고 있습니다. 센서는 랙의 구멍을 감지하여 목표 위치 대비 X 및 Y 방향의 위치 편차를 판단합니다. 기존 구멍을 이용한 위치 결정은 추가 표적 없이도 지속적인
정밀 위치 결정을 보장합니다. 통합 조명 및 대비 보정 기능은 자동 조명 제어와 탁월한 외부 광선 내성을 제공합니다. 창고 조명 상태나 카메라 오염 여부와 관계없이 항상 최적의 위치 결정이 보장됩니다. 내부물류, 자재 취급
, 자동차 산업 등 어떤 분야에서도 PHA 비전 센서를 통해 극도로 비용 효율적인 방식으로 신뢰할 수 있고 원활한 공정을 확보할 수 있습니다.
귀하의 혜택
오염, 외부 광선, 재료 피로와 같은 방해 요소로부터 독립된 안전한 공정
기존 구멍에 대한 위치 지정은 추가 표적을 절약하고 비용 효율적이다
100m에서 1000m에 이르는 거리 범위로 유연한 적용 가능성
냉동 저장 시 -30 °C까지 사용 가능
RS-232, 이더넷 TCP/IP 및 프로피넷 인터페이스
LED 상태 표시등으로 손쉬운 조작
언어
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Simple Drill Holes Ensure the Perfect Position | 파일 형식 PDF | 파일 크기 160 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.