국가 선택
거리 센서

거리 기반 광전 센서는 단순히 물체의 유무를 감지하는 광전 센서보다 더 까다로운 응용 분야를 해결합니다. 단순히 존재 여부를 판단할 뿐만 아니라, 두 가지 다른 기술을 활용하여 물체의 위치나 거리까지 파악합니다.
페퍼르+푸크스의 멀티픽셀 기술(MPT)은 근거리 애플리케이션을 위한 고신뢰성 및 간섭 없는 거리 측정을 가능하게 합니다. 이 기술은 기존 거리 센서의 측정 기능과 검증된 삼각측량 원리를 결합합니다. 이 기하학적 방법에서 발광체(LED 또는 레이저)는 물체로 광선을 발사하며, 물체는 이를 반사합니다. 반사된 광선은 센서 내 광수신기인 멀티픽셀 어레이에 의해 재포착됩니다. 수신기 상의 광점 위치에 따라 기하학적 삼각측량법을 통해 대상물과 센서 간의 거리가 계산됩니다. 이는 지능형 소프트웨어 알고리즘을 통해 수행됩니다.
펄스 거리 측정 기술(PRT)은 Pepperl+Fuchs가 개발한 방식으로, 장거리도 높은 정밀도로 측정할 수 있습니다. 이 기술은 강력한 광원에서 방출되는 짧은 레이저 펄스를 기반으로 합니다. 센서의 광감지 수신 소자가 물체에 반사된 광 펄스를 감지합니다. 빛의 비행 시간을 직접 측정하여 물체까지의 거리를 정밀하게 계산합니다. 레이저 펄스의 높은 에너지 밀도는 장거리 측정을 가능하게 하며 간섭을 효과적으로 억제합니다.
언어
- 영어
- 중국어
- 독일어
- 포르투갈어
- 스페인어
- 일본어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Overview - LiDAR Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - R1000 Distance Sensor | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Brochure - R200 Series Distance Sensor | 파일 형식 PDF | 파일 크기 849 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.