3D 비전 센서

3D 비전 센서

컨베이어 기술의 제품 검사부터 로봇 공학의 픽 앤 플레이스 작업에 이르기까지, Pepperl+Fuchs의 3D 비전 센서는 정밀한 3-D 감지가 필요한 다양한 분야에 적합합니다.

스테레오 비전 기술을 기반으로 하는 3D 비전 센서는 정밀한 깊이 감지를 가능하게 합니다. 서로 다른 각도에 배치된 두 대의 카메라가 장면을 포착합니다. 이를 통해 형태, 위치, 방향에 대한 정확한 정보를 제공하는 완전한 3D 이미지가 생성됩니다. 스테레오 비전 기술은 복잡한 형상의 물체라도 정적 및 동적 응용 분야 모두에서 높은 측정 정확도를 보장합니다. 또한 구조광 기술은 물체의 색상, 표면, 재질에 관계없이 높은 반복 정확도를 갖춘 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다.

GenICam 및 ROS 로고

SmartRunner Explorer 3-D: 사용의 유연성 극대화

SmartRunner Explorer 3-D는 높은 칩 해상도를 바탕으로 고정밀 3-D 포인트 클라우드를 생성합니다. 원시 데이터 출력을 통해 개별 애플리케이션에 대한 유연성을 극대화합니다. GenICam 및 ROS와 같은 인터페이스를 통해 데이터와 파라미터에 대한 보편적인 접근이 가능하며, 다양한 프로그래밍 모듈을 활용할 수 있습니다. 공장 출하 시 보정 및 표준화된 데이터 구조는 애플리케이션 통합을 한층 더 간소화합니다. 온도 조절 기능이 있는 알루미늄 하우징과 IP65/IP67 등급의 방진·방수 기능을 갖춘 이 견고한 3D 비전 센서는 까다로운 애플리케이션 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다.

SmartRunner Measurer 3-D: 통합 평가 기능을 통한 직접 데이터 출력

SmartRunner Measurer 3-D는 모든 관련 측정값을 장치 내에서 직접 계산하므로, 별도의 이미지 처리나 산업용 PC가 필요하지 않습니다. 내장된 알고리즘이 이미지 데이터를 처리하여 부피, 치수, 회전 및 위치에 대한 정확한 결과를 제공합니다. 컨베이어 라인, 팔레타이저 또는 피킹 구역 등 어디서든 SmartRunner Measurer 3-D는 다양한 작업에 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. 이 제품은 최대 2.5m/s의 속도에서 정적 및 동적 애플리케이션 모두에 적합합니다. 이러한 특징 덕분에 이 3D 비전 센서는 현대적인 물류 및 자동화 프로세스를 위한 이상적인 솔루션입니다.

제품 포트폴리오

SmartRunner Explorer 3-D는 3-D 포인트 클라우드를 생성합니다

SmartRunner Explorer 3-D

SmartRunner Explorer 3-D는 개별 애플리케이션을 유연하게 구현하는 데 활용할 수 있는 고정밀 3-D 포인트 클라우드를 제공합니다.

SmartRunner Measurer 3-D는 컨베이어 환경에서 측정 결과를 제공합니다

SmartRunner 3-D 측정기

이미지 분석 기능이 내장된 SmartRunner Measurer 3-D는 부피, 치수, 회전 및 위치에 대한 정확한 측정값을 제공합니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - SmartRunner Explorer 3-D파일 형식
PDF
파일 크기
610 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - SmartRunner Measurer 3-D파일 형식
PDF
파일 크기
914 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Checking the Completeness and Alignment of Cells for Battery Modules파일 형식
PDF
파일 크기
206 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.