SmartRunner Explorer 3-D
빛의 속도로 자동화의 3차원 세계로 진입하세요. SmartRunner Explorer 3-D는스테레오 비전 기술을 활용해 2-D 이미지뿐만 아니라 고정밀 3-D 포인트 클라우드 이미지까지 생성합니다.
3D 비전 센서는 원시 데이터 센서로서, 컨베이어 벨트 위의 제품 검사부터 로봇 공학 분야의 픽 앤 플레이스(pick-and-place) 작업에 이르기까지, 정밀한 윤곽 감지가 필요한 다양한 분야에 적합합니다.
3-D 비전 작업에 적합한 SmartRunner Explorer 3-D를 만나보세요.
적용 분야 및 사용처
SmartRunner Explorer 3-D 시리즈 센서는 정밀한 윤곽 감자가 필요한 다양한 작업에 적합합니다:
3-D 탐지: 3차원 공간 내 물체의 탐지
존재 확인: 객체의 존재 여부 확인
완전성 검사: 객체의 개수가 올바른지 확인
형상 검출: 기준 프로파일 또는 윤곽선과의 형상 일치
위치 파악: 물체의 위치 확인 및 위치 데이터 출력
공간 모니터링: 공간에 대한 모니터링
측정: 물체의 치수 측정 및 측정 데이터 출력
스테레오 비전 기술이 적용된 SmartRunner Explorer 3-D
스테레오 비전 센서에는 서로 다른 각도에서 장면을 동시에 촬영하는 두 대의 오프셋 카메라가 장착되어 있습니다. 삼각측량법을 사용하여 두 이미지의 측정된 시차로부터 정확한 깊이 정보를 계산합니다. 이를 통해 물체의 완전한 3-D 이미지가 생성되며, 이는 형태, 위치 및 방향에 대한 정밀한 정보를 제공합니다. 이 기술은 정적 및 동적 응용 분야 모두에서 높은 측정 정확도를 보장하며, 복잡한 형상의 경우에도 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
기능 및 소프트웨어
범용 인터페이스
문의하기
SmartRunner Explorer 3-D 제품군에 대해 궁금한 점이 있거나 더 자세한 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.