2025. 11. 7.SmartRunner Measurer 3-D를 활용한 정밀한 3-D 측정

센서에서 직접 측정되는 부피, 치수, 회전 및 위치
데이터 처리 기능이 내장된SmartRunner Measurer 3-D는 산업용 3-D 측정 기술의 새로운 기준을 제시합니다. 스테레오 비전 기술을 활용하여, 외부 이미지 처리 과정 없이도 장치 내에서 직접 부피, 치수, 회전 및 위치를 계산합니다. 물체의 이동 속도가 최대 2.5m/s에 달하더라도 이 지능형 비전 센서는 정밀한 측정 결과를 제공합니다. Pepperl+Fuchs의 새로운 3D 비전 센서가 제공하는 높은 측정 정확도, 편리한 설정, 그리고 다양한 적용 가능성에 대해 자세히 알아보십시오.
정적 및 동적 응용 분야를 위한 정밀한 측정 결과
새로운 SmartRunner Measurer 3D 비전 센서는 단 한 번의 촬영만으로 물체의 전체 3-D 정보를 포착하고, 형상, 위치 및 방향에 대한 모든 관련 측정값을장치 내에서 직접 계산합니다.
이러한 정밀한 물체 측정의 기반이 되는 것은입체 시 기술입니다. 서로 다른 위치에 배치된 두 대의 카메라가 서로 다른 시점에서 장면을 동시에 촬영합니다. SmartRunner Measurer 3-D는 두 이미지 간의 시차(disparity)를 바탕으로 삼각측량법을 사용하여 정확한 깊이 정보를 계산하고, 물체의 속도가 최대 2.5m/s에 달하는 정적 및 동적 환경 모두에서 물체의 완전한 3-D 이미지를 생성합니다.
또한 내장된 프로젝터가 물체 표면에 정교한 구조 패턴을 투사하여, 까다로운 재질의 표면에서도 안정적인 기준점을 제공합니다. 이를 통해 비전 센서는 색상, 표면, 재질에 관계없이높은 깊이 정밀도와반복 정확도를 달성할 수 있습니다.
ViSolution 소프트웨어를 통한 유연한 통합 및 간편한 조작
SmartRunner Measurer 3-D는 다양한 자동화 환경에 손쉽게 통합될 수 있으며, Modbus TCP를 통해 PLC로 직접 정밀한 측정 결과를 전송합니다. 또한 이더넷 TCP/IP 인터페이스를 통해 문서화 및 분석용 이미지 데이터를 제공할 수도 있습니다. 옵션으로 제공되는 게이트웨이를 활용하면 이 센서를 PROFINET, EtherNet/IP 또는 EtherCAT 네트워크에 간편하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 시스템 구성에 있어 최대한의 유연성을 확보할 수 있습니다.
이 3D 비전 센서는 사용자친화적인 ViSolution 소프트웨어를 통해 설정 및 작동됩니다. 명확하게 구성된 사용자 인터페이스, 실시간 영상, 사전 설정된 기능을 통해 단 몇 단계만으로 센서를 가동할 수 있습니다.노출 시간이나 관심 영역(ROI)과 같은 개별적으로 맞춤 설정된 매개변수를 통해 센서를 어떤 응용 분야에도 완벽하게 적용할 수 있습니다. 측정 결과와 이미지 데이터는 특별한 이미지 처리 지식 없이도 즉시 시각화하고 확인할 수 있습니다. ViSolution 소프트웨어를 사용하면 시운전, 매개변수화 및 분석이 매우 간편해집니다.
모든 용도에 맞는 유연성
테스트 스테이션부터 컨베이어 시스템에 이르기까지, SmartRunner Measurer 3-D는 광범위한 응용 분야를 아우릅니다. 이 장비는 완전한 3-D 데이터를 수집하여 움직이는 물체와 정지된 물체 모두에 대해 정확한 결과를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 물체의 속도가 최대 2.5m/s에 달하는 정적 또는 동적 응용 환경에서 다양한 작업에 이상적인 솔루션을 확보할 수 있습니다.
SmartRunner Measurer 3-D를 사용하여 물체를 캡처, 측정 및 평가하는 방법
SmartRunner Measurer 3-D 개요
- 측정 결과 출력: 부피, 치수, 회전 및 위치 – 별도의 외부 이미지 처리가 필요하지 않음
- 물체의 이동 속도가 최대 2.5m/s인 정적 및 동적 응용 분야 모두에서 단 한 번의 촬영으로 완벽한 3-D 데이터 획득이 가능합니다.
- 색상과 형상에 관계없이 안정적인 물체 감지를 위한 입체 시야 기술
- 간편한 시운전: 실시간 미리보기, 사용자 정의 가능한 관심 영역(ROI), 까다로운 표면 처리를 위한 조정 가능한 매개변수
- 유연한 통합과 별도의 외부 평가 장치가 필요 없어 통합에 드는 노력과 비용을 절감할 수 있습니다
- 다양한 용도: 선별기, 컨베이어 시스템, 로봇 공학 및 픽 앤 플레이스 작업에 이상적입니다
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.