2026. 3. 24.최대 3.5 m/s 속도에서도 안정적인 코드 판독 — 다용도, 소형, 비용 효율적

포장, 물류, 마이크로전자공학 등 어떤 분야이든, 부품, 조립품 및 용기를 확실하게 식별하는 것은 효율적이고 투명한 프로세스의 기반이 됩니다. CleverReader 고정식 1D/2D 코드 리더기는 바로 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 개발되었으며, 탁월한 판독 신뢰성, 유연한 구성 옵션, 그리고 뛰어난 가성비로 주목받고 있습니다. 고속 판독 및 DPM 코드 판독 기능, 간편한 통합, 직관적인 조작성을 갖춘 CleverReader는 현대적인 생산 및 물류 환경에서 신뢰할 수 있는 식별을 위한 이상적인 솔루션입니다.

빠른 처리 속도에서도 최고의 성능을 발휘합니다
초당 수 미터에 달하는 컨베이어 속도는 오랫동안 생산 및 물류 현장에서 표준으로 자리 잡아 왔습니다. CleverReader는최대 3.5m/s의 처리 속도에서도 안정적인 식별 성능을 보장합니다. 또한 이 고정형 리더기는 레이저 각인 코드나 핀 마킹 코드와 같은 직접 부품 마킹(DPM) 코드도 정확하게 판독합니다.
품질 및 추적성을 위한 강력한 기능
개별 물품을 정확하게 식별하는 작업은 까다로울 뿐만 아니라 그 형태도 매우 다양합니다. 따라서 CleverReader는일반적인 1차원 및 2-D 바코드를 모두 지원할 뿐만 아니라, 생산 및 물류 프로세스를 최적화하고 안정적으로 운영할 수 있도록 돕는 다양한 기능을 제공합니다.
코드 비교 (코드 일치)
읽어들이는 각 코드는 이전에 티치인된 기준 코드나 제어 시스템에서 지정한 기준 코드와 자동으로 비교되며, 이때 전체 일치 여부와 부분 일치 여부 모두를 확인합니다. 즉, 잘못된 코드와 그에 따른 결함 제품을 즉시 식별할 수 있습니다. 이를 통해 공정 단계를 정밀하게 제어하고 불량품을 줄임으로써, 안정적이고 효율적인 생산에 기여합니다.

이미지 메모리 오류
바코드가 누락되거나 손상되었거나 식별이 어려운 경우, CleverReader는 해당 오류 이미지를 자동으로 저장합니다. 이를 통해 문제 사례 분석을 용이하게 하고, 개별 부품 단위까지의 추적성을 보장하며, 공정 제어를 최적화하는 데 필요한 중요한 데이터를 제공합니다.
다섯 가지 읽기 모드
CleverReader는 다양한 생산 및 물류 환경에 유연하게 대응합니다. 외부 트리거 유무에 관계없이, 5가지 판독 모드를 통해 광범위한 조건에서 안정적인 판독을 보장하며 모든 적용 분야에서 공정 신뢰성을 높여줍니다.

유연한 데이터 전처리
출력 문자열의 형식을 자유롭게 지정할 수 있어, 관련 코드 정보를 적절한 형식으로 ERP 시스템에 직접 전송할 수 있습니다. 이를 통해 시간이 많이 소요되는 중간 단계를 생략할 수 있고, 정보 흐름이 일관되고 효율적으로 유지되며, 기존 시스템과의 통합도 간소화됩니다.

간편한 통합 및 직관적인 조작
CleverReader의 본체 크기는 24.3 × 41.5 × 49.5mm에 불과하여 성냥갑보다 약간 큰 정도입니다. 이처럼 컴팩트한 크기 덕분에 이 바코드 리더기는 좁은 공간에도 설치할 수 있어, 사실상 모든 용도에 적합합니다.
내장된 SCAN 버튼을 사용하면 언제든지 간편하게 기능 테스트를 수행할 수 있습니다. 버튼을 짧게 한 번 누르기만 하면 수동으로 판독 과정을 시작할 수 있습니다. 코드를 성공적으로 감지하면 코드 리더기가 명확한 시각 및 청각 신호를 통해 결과를 확실하게 알려주고 이를 전송합니다.
CleverReader Configurator 소프트웨어의 그래픽 사용자 인터페이스는 직관적으로 설계되어 빠르고 간편한 시운전은 물론 정확하고 편리한 매개변수화가 가능합니다. 또는 코드 리더기 앞에 코드를 대는 것만으로 제어 코드를 사용하여 설정을 수행할 수도 있습니다.
CleverReader 고정식 1D/2D 코드 리더기의 주요 특징
- 최대의 경제적 효율성: 단일 센서에 다양한 기능이 탑재되어 최적의 가성비를 제공합니다
- 최대 3.5m/s의 고속 바코드 판독, 레이저 각인 또는 도트 피닝 방식의 바코드 안정적 판독, 그리고 매치 코드 기능을 통해 폭넓은 적용이 가능합니다.
- 유연한 출력 문자열 서식 지정 및 다양한 읽기 모드를 통해 애플리케이션에 최적화
- 품질 관리 프로세스에서 높은 투명성과 추적성을 보장하는 통합 오류 이미지 메모리
- 공간 절약형 하우징 디자인(24.3 x 41.5 x 49.5 mm)과 커넥터가 장착된 24V/5V 변환 케이블 또는 자유롭게 구성 가능한 단자 덕분에 간편한 통합이 가능합니다.
- 제어 코드를 통한 편리한 매개변수화 및 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.