국가 선택
VOI1000-F330-4MM-R2 Stationary ReaderCleverReader
Stationary code reader for all common 1-D barcodes and 2-D codes (including DataMatrix and QR codes); RS-232 data transmission
주요 혜택 한눈에 보기
- Reads all standard 1-D and 2-D codes
- Reads from reflective surfaces
- Easy alignment with LED aiming pattern
- Automatic reading by motion detection
- Trigger button
- Simple parameterization using control codes
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE