유도형 거리 센서 그룹
유도 기술과 속도의 만남. 최대 3m/s 고속 응용 분야의 예측 유지보수

IO-Link를 지원하는 유도형 거리 센서

페퍼플+푸크스는 IO-Link 및 통합 상태 모니터링 기능을갖춘 유도형 거리 센서를 선보입니다. 이 센서는 최초로 물체 위치뿐만 아니라 감쇠 요소의 속도와 가속도까지 측정합니다. 제동, 가속, 개폐 공정 등 중요한 공정을 모니터링하여 예측 유지보수에 이상적입니다. 유도형 센서 분야의 이 혁신적인 신제품에 대해 자세히 알아보세요.

주요 내용

  • 통합 상태 모니터링 기능: 예: 액추에이터 요소의 속도 및 가속도 연속 모니터링.

  • 쇼크 업소버, 유압 실린더 또는 밸브 등의 예측 정비를 가능하게 합니다.

  • IO-Link를 통한 온도, 작동 시간 및 카운터에 대한 포괄적인 추가 데이터 및 사용자 정의 가능한 한계값

  • 최대 3m/s의 높은 측정 속도로 가장 빠른 처리 시간과 향상된 생산성 제공

  • 시장에서 가장 오랜 경험을 보유한 자체 개발 및 생산 역량으로, 최상급 컨설팅 전문성과 지속적인 혁신을 보장합니다.

혜택

아이콘 기획

예측 유지보수

IO-Link를 지원하는 유도형 거리 센서는 움직이는 부품에 대한 유용한 추가 정보를 지속적으로 제공합니다. 이를 통해 제어 시스템은 온도, 작동 시간, 카운터와 같은 중요한 공정 및 상태 데이터를 정확하게 파악할 수 있습니다. 상세한 상태 모니터링 덕분에 예측 정비를 손쉽게 구현할 수 있습니다.

더 높은 효율성

더 높은 효율성

최대 1400Hz의 스위칭 주파수를 갖춘 Pepperl+Fuchs의 새로운 유도형 거리 센서는 최대 3m/s의 물체 속도를 가진 고속 애플리케이션에서도 안정적으로 측정합니다. 사용자는 더 빠른 처리 시간과 향상된 생산성 및 효율성의 혜택을 누릴 수 있습니다.

아이콘 간편 설치

간편 설치

다양한 입방형 및 원통형 하우징 스타일과 크기부터 여러 측정범위 및 다양한 연결 및 출력 유형에 이르기까지—광범위한 선택 옵션을 통해 빠르고 쉬운 설치가 가능합니다. 또한 사용자 정의 가능한 필터 모드를 통해 측정 속도와 정확도를 각 응용 분야의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

아이콘 인증서

최고 품질 기준

근접 센서 분야의 발명가이자 시장 선도 기업으로서 Pepperl+Fuchs는 수십 년에 걸친 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 고객은 심도 있는 기술 전문성, 최고 수준의 품질 기준, 그리고 유용한 조언을 신뢰할 수 있습니다.

유도형 거리 센서는 유용한 추가 정보를 제공합니다

이 영상에서는 페퍼플푸크스(Pepperl+Fuchs) 유도형 거리 센서의 다양한 산업용 응용 분야에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다. 기존의 거리 측정 외에도 특수 형상의 액추에이터 요소를 통해 측정된 거리로부터 추가 정보를 도출할 수 있습니다. 여기에는 선형 위치 결정, 각도 측정 또는 변형(예: 간접적인 힘 측정용) 등이 포함됩니다. 액추에이터 요소 상의 특정 특징 위치 지정 또는 감지와 같은 추가적인 응용도 가능합니다.

고속 응용 분야의 지속적인 상태 모니터링

유도형 거리 센서는 속도와 가속도까지감지할 수 있는 최초의 장치입니다. 최대 3m/s의 매우 높은 물체 속도에서도 안정적으로 측정합니다. 차별화된 공정 모니터링을 위한 가속도 값을 얻기 위해 두 개의 측정 창을 매개변수화할 수 있습니다.

작동 요소의 가속도는 마모 부품의 상태나 오염 정도를 판단하는 데 활용될 수 있습니다. 이를 통해 밸브, 충격 흡수 장치 및 기타 구성 요소의 상태를 정확히 기록할 수 있습니다. 매개변수화된 임계값은 적시에 경고를 발령하여 손상을 방지하고, 계획되지 않은 가동 중단을 예방하며, 시기적절한 유지보수 작업을 촉발할 수 있습니다.

속도 측정

유도형 거리 센서의 속도 측정 방식 도식

센서는 하나의 측정 과정에서 두 가지 자유롭게 구성 가능한 속도 측정을 수행합니다. 개별 한계값을 정의할 수 있습니다.

가속도 결정

유도형 거리 센서의 가속도 센서 측정 원리 설명

물체의 가속도는 두 개의 측정된 속도로부터 계산됩니다. 개별 한계값을 정의할 수 있습니다.

a: 가속도, v: 속도, dt: 시간 변화량

응용 예시

픽 앤 플레이스에서의 마모 모니터링

유도형 거리 센서는 픽 앤 플레이스 애플리케이션에서 마모 모니터링을 보장합니다

픽 앤 플레이스 애플리케이션(예: 제약 분야의 주사기 제조)에서 충격 흡수 장치는 특정 액추에이터의 동작 속도를 감속시키는 역할을 합니다. 높은 사이클 빈도로 인해 이러한 부품은 시간이 지남에 따라 피할 수 없는 마모를 겪게 됩니다. Pepperl+Fuchs의 유도형 거리 센서는 댐퍼가 움직일 때마다 두 가지 속도 측정을 포착한 후, 제동 효과를 음의 가속도로 계산합니다. 이 측정 데이터를 바탕으로 마모 정도를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이를 통해 계획된 유지보수를 시행하고 계획되지 않은 설비 가동 중단을 방지할 수 있습니다.

밸브용 메시지 및 진행 상황 재설정 분석

IO Link를 지원하는 유도형 거리 센서는 밸브용 리셋 메시지 및 진행 분석을 보장합니다

플랩이나 밸브를 열고 닫을 때 정의된 최종 위치에 도달합니다. Pepperl+Fuchs의 두 개의 유도형 거리 센서는밸브 위치뿐만 아니라 액추에이터 프로세스의 속도도 감지합니다. 이를 통해 밸브의 오염 및 마모 상태에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 상태에 따른 측정 데이터를 기반으로 예측 유지보수를 실행할 수 있습니다. 이는 순수하게 시간에 의존하는 주기적 유지보수에 비해 인력 배치와 비용 모두에서 절감 효과를 제공합니다.

유도적 다중 작업

IO-Link를 탑재한 유도형 거리 센서는 정밀한 거리 측정 외에도 작동 요소의 속도와 가속도를 최초로 측정합니다. 이 영상에서 페퍼플+푸흐스의 새로운 근접 센서에 대해 자세히 알아보세요.

문의하기

IO Link가 탑재된 유도형 거리 센서에 대해 궁금한 점이 있거나 추가 정보를 원하시나요? 기꺼이 도와드리겠습니다! 문의 양식을 작성하여 메시지를 보내주시기만 하면 됩니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.