2026. 2. 25.ATEX 인증 M12 연결 기술

위험 지역에서의 안전성, 효율성 및 장기적인 신뢰성
산업용 센서 및 연결 기술 분야의 선도적인 제조업체인 Pepperl+Fuchs는 공정 자동화의 특수한 요구 사항을 충족하기 위해 M12 연결 기술을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 특히 위험 지역에서는 타협 없는 안전성과 신뢰할 수 있는 부품이 필수적입니다. Pepperl+Fuchs는 본질안전형 애플리케이션을 위해 설계된 EN 61076 표준을 준수하는 M12 연결 기술을 통해, 표준에 부합하는 안전성, 기계적 내구성 및 간편한 설치가 결합된 솔루션을 제공합니다.
위험 지역용 M12 케이블 — 이제 ATEX 인증 획득
M12 커넥터는 산업용 연결 분야의 신뢰할 수 있는 표준으로 그 가치를 입증해 왔습니다. 컴팩트한 설계, 높은 방호 등급, 간편한 설치편의성 덕분에 자동화 기술 분야에서 센서와 액추에이터를 연결하는 이상적인 인터페이스로 자리매김했습니다. Pepperl+Fuchs는 위험 지역에서의 사용을 위해 M12 연결 기술을 한층 더 최적화하고 ATEX 인증을 획득했습니다. 이를 통해 성능이나 신뢰성을 저하시키지 않으면서도 본안 안전 회로의 안전한 작동을 보장합니다.
오래 지속되고 안정적인 연결을 위한 통합 진동 방지 기능
위험 지역을 위한 새로운 M12 커넥터는 충격과 진동으로 인해 육각 너트가 풀리는 것을 방지하는 통합형 진동 방지 기능을 갖추고 있습니다. 이는 화학, 석유 및 가스 플랜트와 같은 까다로운 산업 환경에서 시스템 가동률 향상, 유지보수 주기 연장, 운영 안전성 강화라는 상당한 이점을 제공합니다.
인증된 M12 부품으로 테스트 작업량 절감
본질안전 회로를 가동하기 전에, IEC/EN 60079 표준과 북미의 NEC 및 CEC 규정은 “본질안전 검증”을 의무화하고 있습니다. 이 과정에는 방대한 문서 작업이 수반되며, 일반적으로 설치업체의 책임 하에 수행됩니다.
새로운 인증 M12 케이블 및 코드셋을 사용하면 이러한 작업 부담이 크게 줄어듭니다. 케이블과 커넥터가 EU 형식 검사 인증서를 보유하고 있다면, 설치자가 직접 수행해야 하는 시간 소모적인 검증 절차가 필요 없어집니다. 이를 통해 시간을 절약하고 잠재적인 오류를 줄이며, 시운전 과정을 크게 단축할 수 있습니다.

운영 중에도 효율적인 서비스 제공
폭발 위험이 있는 환경에서 수행되는 유지보수 작업은 대개 조직 차원의 추가적인 노력이 수반됩니다. 비본질안전 회로의 경우, 일반적으로 화재 위험이 있는 작업에 대한 작업 허가가 필요합니다. Pepperl+Fuchs의 새로운 ATEX 인증 M12 커넥터를 사용하면, 추가 허가 없이도 정상 가동 중에 이러한 회로에대한 작업을 수행할 수 있습니다.
설비 운영자에게 이는 다음과 같은 의미를 갖습니다:
- 가동 중단 시간 단축
- 유지보수 계획 수립의 유연성 제고
- 운영 비용 절감
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.