이더넷 I/O 모듈


분산형 지능을 갖춘 유연한 자동화 솔루션
필드버스 시스템은 제어 계층과 센서/액추에이터 계층 간 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 미래의 인더스트리 4.0 시나리오를 고려할 때, 유연한 자동화 솔루션과 실시간 데이터 전송은 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. Pepperl+Fuchs의 이더넷 I/O 모듈은 이러한 과제를 수행하며 디지털 센서/액추에이터와 IO-Link 장치를 신속하게 연결합니다. 해당 모듈은 PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 등 가장 널리 사용되는 이더넷 프로토콜을 지원합니다. 원하는 프로토콜은 회전 스위치를 사용하여 모듈에서 직접 설정할 수 있습니다. 이더넷 I/O 모듈의 다중 프로토콜 기능은 단일 장치로 모든 일반적인 제어 패널과 직접 이더넷 통신을 가능하게 합니다. 이더넷
I/O 모듈은 프로세스 투명성을 향상시키는 포괄적인 진단 기능을 제공합니다. LED는 각 채널의 상태 정보를 제공하여 언제든지 채널별 진단을 가능하게 합니다. 통합 웹 서버를 통해 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이와 같은 네트워크 매개변수에 원격으로 접근할 수 있습니다.
L-코딩 M12 플러그가 장착된 전원 커넥터는 최대 16A의 정격 전류를 지원합니다. 이로 인해 모듈은 더 높은 피크 부하를 처리할 수 있으며 필요한 케이블 수가 줄어듭니다. 완전
밀폐형 금속 하우징으로 모듈은 극한 환경에서도 뛰어난 내구성을 발휘합니다. 견고한 설계로 다양한 장착 옵션이 가능해 기존 설비에의 설치 및 통합이 용이합니다. 이러한 혁신적인 기능들을 통해 이더넷 I/O 모듈은 설비 효율성을 향상시킵니다.
- 독일어
- 영어
- 일본어
- 중국어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - Ethernet IO Modules with IO-Link Master | 파일 형식 PDF | 파일 크기 499 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Overview - IO-Link-Master with OPC UA Interface | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요PROFIsafe and CIP Safety I/O Modules | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.